Réguas de bornes

Réguas de bornes

Os bornes da Phoenix Contact oferecem a máxima flexibilidade na construção de réguas de bornes. As diferentes tecnologias de ligação e a facilidade de ligação em ponte no eixo funcional permitem a utilização eficiente de réguas de borne modernas em qualquer quadro de comando. O sistema padronizado, composto por acessórios de ligação, marcação e teste, garante uma instalação rápida, uma estrutura clara e a máxima fiabilidade.

Novos produtos

Bornes de passagem e de vários condutores Push-X de 4 mm²
Família de réguas de bornes XT 1,5
Réguas de bornes encaixáveis com tecnologia Push-X numa calha metálica

Réguas de bornes com Push-X Technology

Para uma cablagem contínua

Os borne de passagem Push-X com secção transversal nominal de 4 mm² completam os intervalos de secção transversal das réguas de borne Push-X. As novas réguas de bornes permitem a cablagem contínua de secções do condutor entre 0,34 e 25 mm² sem ferramentas.

Características principais

  • Push-X Technology
  • Secção transversal nominal: 4 mm²
  • Secções transversais do condutor: 0,5 mm² ... 6 mm²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • Corrente nominal: 32 A
  • Tensão nominal: 500 V

Vantagens

  • Elevado conforto de operação devido a uma mola de contacto pré-tensionada de fábrica
  • Cablagem de todos os tipos de condutores, quer sejam rígidos ou flexíveis, também sem terminal ponteira
  • Marcação clara da ligação de condutor (visual e acústica)
  • Separação fácil dos condutores, bem como pré-tensionamento da mola de contacto graças ao botão de pressão laranja
  • Otimizado para a cablagem manual e automatizada

Réguas de bornes com tecnologia Push-X

Para secções do condutor a partir de 0,34 mm²

Descubra as novas réguas de bornes Push-X com uma secção transversal nominal de 1,5 mm². Os bornes permitem a cablagem de condutores rígidos e flexíveis entre 0,34 e 2,5 mm². A tecnologia Push-X permite a instalação sem ferramentas, mesmo sem terminal ponteira.

Características principais

  • Tecnologia Push-X
  • Secção transversal nominal: 1,5 mm²
  • Secções do condutor: 0,34 mm² … 2,5 mm²
  • 22 AWG … 14 AWG
  • Corrente nominal: 17,5 A
  • Tensão nominal: 500 V

Vantagens

  • Encaixe muito fácil e elevado conforto de manuseamento graças a mola de contacto pré-tensionada de fábrica
  • Cablagem de todos os tipos de condutores, quer sejam rígidos ou flexíveis, também sem terminal ponteira
  • Identificação clara da ligação de condutor (visual e acústica)
  • Separação fácil dos condutores, bem como pré-tensionamento da mola de contacto graças ao botão de pressão laranja
  • Otimizado para a cablagem manual e automatizada

Réguas de bornes encaixáveis com Push-X

Encaixe simples com COMBI e Push-X

As réguas de bornes encaixáveis com zona de ligação COMBI e ligação Push-X revolucionam a cablagem. Aumente a eficiência com uma cablagem sem esforço no quadro de comando utilizando a ligação Push-X e ligue o nível de campo com conectores COMBI pré-montados.

Características principais

  • Tecnologia de ligação 1: ligação Push-X
  • Tecnologia de ligação 2: zona de ligação COMBI
  • Secção transversal nominal: 2,5 mm²
  • Secções transversais do condutor: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (convertido conforme IEC)
  • Corrente: 24 A
  • Tensão: 800 V

Vantagens

  • Elevado conforto de utilização graças a tecnologia de encaixe direto sem força nem ferramentas
  • Ligação particularmente rápida de condutores flexíveis sem terminal ponteira
  • Ligação intuitiva graças a mensagem visual e tátil do ponto de ligação
  • Separação rápida do condutor graças ao bloqueio no ponto de ligação
  • Flexibilidade total graças a fichas COMBI configuráveis e padrão com até 15 polos

Resumo do portfólio de réguas de bornes


Bornes de passagem, bornes de vários condutores e bornes de vários níveis

Réguas de bornes para ligações passa-painel

Os bornes de passagem, os bornes de vários condutores e os bornes de vários níveis diferem em termos de densidade de cablagem: enquanto os bornes de passagem ligam dois condutores, os bornes de vários condutores e os bornes de vários níveis permitem várias ligações ou níveis por borne.

Vantagens:

  • Densidade máxima de cablagem num espaço mínimo de instalação
  • Distribuição de potencial flexível graças ao eixo funcional duplo
  • Elevada eficiência graças às grandes áreas de marcação e aos acessórios normalizados
Bornes básicos seccionáveis e bornes seccionadores

Réguas de bornes com zona de separação

Os bornes básicos seccionáveis e os bornes seccionadores são utilizados para separar e testar com segurança os circuitos de corrente no quadro de comando. Os bornes básicos seccionáveis também permitem a integração simples de vários conectores funcionais, como os conectores porta-fusíveis. Os bornes seccionadores funcionam com uma faca de seccionamento oscilável que cria um ponto de isolamento visível e claramente reconhecível.

Vantagens:

  • Interrupção rápida e definida dos circuitos de corrente diretamente ao nível da cablagem
  • Integração simples de conectores de seccionamento, porta-fusíveis e porta-componentes
  • Elevado nível de clareza e segurança de processos graças a uma função de separação claramente reconhecível
Bornes porta-fusíveis, bornes para díodos e bornes de componentes

Réguas de bornes com fusíveis e componentes integrados

Os bornes porta-fusíveis, bornes para díodos e bornes de componentes ampliam a funcionalidade dos bornes clássicos com componentes adicionais integrados. Os bornes porta-fusíveis facilitam a integração dos fusíveis e a sua substituição em caso de avaria. Os bornes para díodos contêm díodos integrados. Os bornes de componentes oferecem a possibilidade de integrar vários componentes eletrónicos, como resistências ou díodos, diretamente na cablagem.

Vantagens:

  • Os bornes porta-fusíveis permitem uma proteção rápida e claramente organizada dos circuitos de corrente individuais
  • Os bornes para díodos desempenham funções de proteção e de desacoplamento diretamente na cablagem
  • Os bornes de componentes combinam funções adicionais e aumentam a densidade funcional
Réguas de bornes de corrente elevada PTPOWER
Réguas de bornes de instalação para a tecnologia para edifícios
Réguas de bornes miniatura compacta da família de réguas de bornes PT
Bornes de sensor e bornes de atuador para a cablagem clara dos sinais
Réguas de bornes encaixáveis da série COMBI
Réguas de bornes de corrente elevada PTPOWER

Os bornes de corrente elevada são especialmente concebidos para a transmissão e distribuição seguras de altas potências elétricas no quadro de comando. Permitem a ligação de condutores com grandes secções transversais e são concebidos para correntes e tensões elevadas até 1.500 V.

Vantagens:

  • Transmissão de energia fiável com correntes elevadas
  • Elevado nível de segurança e fiabilidade operacional
  • Cablagem eficiente e compacta

Descobrir bornes de corrente elevada
Réguas de bornes de instalação para a tecnologia para edifícios

Os bornes de instalação são especialmente concebidos para a cablagem em tecnologia para edifícios e distribuidores e permitem um design particularmente compacto e estruturado. Combinam funções típicas como a ligação de condutores externos, condutores neutros e condutores de proteção num único borne e são, por isso, otimizados para os requisitos dos quadros de instalação e subdistribuição.

Vantagens:

  • Instalação rápida e fácil
  • Cablagem estruturada dos condutores típicos (p. ex. L, N, PE) num borne
  • Elevada flexibilidade na utilização graças a vários modelos e funções

Descobrir bornes de instalação
Réguas de bornes miniatura compacta da família de réguas de bornes PT

Os minibornes e microbornes foram desenvolvidos especificamente para aplicações com espaço de instalação limitado e, por isso, dão um contributo importante para a crescente miniaturização na construção de quadros de comando e de equipamentos. Apesar do seu design compacto, permitem uma cablagem fiável, estruturada e claramente organizado em condições espaciais difíceis.

Vantagens:

  • Máxima economização de espaço
  • Elevada densidade de cablagem com uma boa vista geral
  • Integração total do sistema e flexibilidade graças aos acessórios normalizados

Descobrir microbornes e minibornes
Bornes de sensor e bornes de atuador para a cablagem clara dos sinais

Os bornes de sensor e os bornes de atuador são especialmente concebidos para a cablagem estruturada de sensores e atuadores em controladores de máquinas modernos. Combinam as ligações de sinal e de potencial num borne e permitem assim uma ligação compacta e claramente organizada dos equipamentos de campo. Graças ao seu design fino, é possível implementar vários sinais num espaço muito reduzido. Ao mesmo tempo, suportam sensores de dois, três ou quatro fios e oferecem um elevado grau de flexibilidade.

Vantagens:

  • Integração compacta de sinais graças a uma estrutura de sinais pré-configurada
  • Elevado nível de clareza e diagnóstico simples graças às variantes LED opcionais
  • Máxima densidade de cablagem com elevada flexibilidade

Descobrir bornes de sensor e bornes de atuador
Réguas de bornes encaixáveis da série COMBI

As réguas de bornes combinam a cablagem clássica com uma solução de encaixe integrada, permitindo uma instalação flexível e rápida no quadro de comando. Têm uma zona de encaixe normalizada e suportam várias tecnologias de ligação. O contacto COMBI facilita a utilização de cabos pré-montados que são fáceis de ligar e desligar. Isto permite que a pré-cablagem, substituição e manutenção eficiente dos módulos, o que oferece vantagens significativas em termos de tempo.

Vantagens:

  • Rápida instalação e colocação em funcionamento
  • Elevada modularidade e flexibilidade
  • Fácil manutenção e permutabilidade

Descobrir bornes encaixáveis
Quadros de marshalling para a cablagem de sinais
Réguas de bornes com tecnologias de ligação híbridas
Bornes de transdutor para a separação de transformadores de corrente e de tensão
188058
Quadros de marshalling para a cablagem de sinais

Os quadros de marshalling permitem uma distribuição clara e estruturada de sinais e potenciais no quadro de comando. Agrupam muitos cabos de forma compacta e asseguram uma atribuição clara entre o campo e o controlador. Graças à elevada densidade de ligação e ao design de vários níveis, é possível implementar numerosos sinais num espaço reduzido. As identificações com códigos de cores também garantem uma cablagem segura e intuitiva e facilitam a manutenção e o serviço.

Vantagens:

  • Máxima clareza para sinais complexos
  • Elevada densidade de cablagem num espaço reduzido
  • Manutenção eficiente e adaptabilidade rápida

Descobrir quadros de marshalling
Réguas de bornes com tecnologias de ligação híbridas

Os bornes híbridos combinam duas tecnologias de ligação diferentes num único borne, como a tecnologia push-in no quadro de comando e a ligação de parafuso no lado do campo. Como resultado, combinam uma cablagem rápida e eficiente no quadro de comando com uma solução comprovada e fácil de usar para instalação no campo.

Vantagens:

  • Combinação de duas tecnologias de ligação num único borne
  • Maior aceitação na cablagem de campo graças a tecnologias de ligação comprovadas
  • Maior eficiência na construção de quadros de comando graças à tecnologia de ligação moderna

Descobrir bornes híbridos
Bornes de transdutor para a separação de transformadores de corrente e de tensão

Os bornes seccionáveis de transdutores permitem a ligação, separação e o teste seguros de transformadores de corrente e de tensão. Asseguram um curto-circuito seguro durante a manutenção, protegendo assim o pessoal e a instalação. Ao mesmo tempo, apoiam na conceção normalizada, clara e operacionalmente segura dos circuitos de medição.

Vantagens:

  • Máxima segurança durante a manutenção e o funcionamento
  • Função de separação e teste clara
  • Circuitos de medição normalizados e claros

Descobrir bornes de transdutor
188058

Os painéis de marshalling permitem uma distribuição compacta e clara dos sinais no quadro de comando. Graças à sua estrutura em favo de mel, é possível ligar vários condutores e distribuí-los claramente para poupar espaço. São particularmente adequados para aplicações com elevada densidade de sinal e garantem um encaminhamento de sinais estruturado e de fácil utilização.

Vantagens:

  • Densidade de cablagem particularmente elevada
  • Atribuição clara e intuitiva
  • Boa acessibilidade e identificação inequívoca

Descobrir painéis de marshalling

Ainda não encontrou a régua de bornes certa? Basta enviar-nos o seu pedido e nós encontraremos a solução ideal para si.

Competence Center - Phoenix Contact, Vendas
Competence Center

Competence Center

Phoenix Contact na SPS

Visite-nos na SPS 2026

Visite-nos de 24 a 26 de novembro no pavilhão 9, stand 310, e descubra como os ecossistemas abertos, Industrial AI e a segurança integrada preparam a automação industrial para o futuro.

Tecnologias de ligação para réguas de bornes


Tecnologias de ligação para réguas de bornes

Outras tecnologias de ligação

As réguas de bornes estão disponíveis numa variedade de tecnologias de ligação e oferecem a solução certa para diferentes requisitos. Para além das tecnologias modernas, como Push-X e Push-in, bem como a tecnologia de ligação por parafuso comprovada, estão disponíveis outras variantes de ligação que se adaptam aos seus pontos fortes específicos, dependendo da aplicação. Descubra toda a largura de banda e encontre exatamente a régua de bornes que melhor se adapta às suas necessidades.

O sistema mais abrangente para réguas de bornes


O sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete

Com a ajuda do eixo funcional duplo, o sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete oferece a possibilidade de combinação livre e flexível de diferentes tipos de réguas de bornes. Tal inclui bornes de passagem e diversos bornes funcionais em vários tipos de ligação. Além disso, o sistema dispõe de acessórios normalizados de ligação em ponte, marcação e teste. As réguas de bornes do sistema CLIPLINE complete são testadas e certificadas para várias certificações nacionais e internacionais. Para a configuração rápida e eficaz de calhas metálicas equipadas, está disponível o nosso software gratuito de elaboração de projetos clipx ENGINEER.