Bornes porta-fusível PT

Bornes porta-fusível, bornes de componente e bornes para díodos

Os bornes porta-fusível, os bornes de componente e as bornes para díodos incorporam funções importantes diretamente na régua de bornes. Permitem a utilização de fusíveis para proteger circuitos, de componentes para ajustar funções elétricas e de díodos para o controlador específico de sinais. Desta forma, é possível implementar aplicações de forma simples, clara e fiável.

Go to Product Detail Page for item 3004100
UK 5-HESI - Fuse modular terminal block
UK 5-HESI - Fuse modular terminal block
3004100

Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., fuse type: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, nom. voltage: 800 V, nominal current: 6.3 A, number of positions: 1, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section:  0.2 mm2- 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: black

Go to Product Detail Page for item 3211236
UK 10,3-HESI 1000V - Fuse holder
UK 10,3-HESI 1000V - Fuse holder
3211236

Fuse holder, fuse type: Ceramic, fuse type: 10.3 x 38 mm, nom. voltage: 1000 V DC, nominal current: 32 A, number of positions: 1, connection method: Screw connection, Rated cross section: 16 mm2, cross section:  1 mm2- 16 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black

Bornes porta-fusível


Bornes de fusível tipo alavanca

Bornes de fusível tipo alavanca PTV 4-HESI

Bornes porta-fusível

Os bornes porta-fusível permitem proteger de forma simples e segura os circuitos diretamente na régua de bornes. A utilização de proteções para os equipamentos protege de forma fiável os componentes ligados contra sobrecargas e curto-circuitos. Ao mesmo tempo, a cablagem mantém-se organizada e facilmente acessível em qualquer momento.

Vantagens:

  • Proteção integrada dos circuitos através da utilização direta de fusíveis
  • Substituição rápida do fusível sem necessidade de desligar a cablagem
  • Estrutura clara no quadro de comando para facilitar a manutenção e a deteção de avarias

Comparação dos bornes porta-fusível

Nesta tabela são comparadas as diferentes variantes dos bornes porta-fusível.

Bornes de fusível tipo alavanca
Bornes de fusível cilíndricos
Bornes de fusível de encaixe
Bornes de fusível de encaixe
Bornes de fusível tipo alavanca

(HESI...)

Bornes de fusível cilíndricos

(DREHSI...)

Bornes de fusível de encaixe

(FSI/C)

Bornes de fusível de encaixe

(FSI/F)

Tipo de fusível Proteção do equipamento (por exemplo, G/5x20, G/6,3x32... ) Proteção do equipamento (por exemplo, G/5x20, G/6,3x32... ) Fusível plano (tipo C) e disjuntores de proteção térmicos (TCP) Fusível plano (tipo F)
Princípio de funcionamento Fusível acessível através de alavanca articulada Fusível acessível através de um suporte giratório O fusível é inserido pela parte da frente O fusível é inserido pela parte da frente
Deteção de erros Posição da alavanca claramente visível, indicação de estado opcional (LED) Visibilidade limitada, deteção de estado opcional (LED) Dependendo do tipo de fusível, deteção opcional do estado (LED) Ideal para disposição frontal, deteção de estado opcional (LED)
Vantagens típicas Máxima facilidade de utilização Solução robusta e que poupa espaço Flexibilidade graças aos fusíveis padrão Ótima acessibilidade com cablagem densa
Lista de produtos Lista de produtos Lista de produtos Lista de produtos

Bornes de componentes e bornes para díodos


Bornes de componente com Push-in Technology

Bornes de componentes

Bornes de componentes

Os bornes de componentes permitem a integração fácil de componentes eletrónicos diretamente na régua de bornes. É possível integrar resistências ou outros componentes de forma específica no circuito, sem necessidade de cablagem adicional fora do borne. Dessa forma, criam-se soluções funcionais e organizadas no quadro de comando.

Vantagens:

  • Integração fácil de componentes eletrónicos diretamente no borne
  • Custos de cablagem reduzidos, graças à integração compacta de funções
  • Implementação clara e estruturada das funções de ajuste e de sinalização
Bornes para díodos com Push-X Technology

Bornes para díodos

Bornes para díodos

As bornes para diodos permitem a integração específica de díodos diretamente na régua de bornes. Asseguram o encaminhamento definido do sinal, por exemplo, para o desacoplamento de sinais ou para evitar interferências no circuito. Desta forma, é possível implementar circuitos de forma simples, segura e clara.

Vantagens:

  • Controlo seletivo do sinal através de díodos integrados
  • Desacoplamento seguro e prevenção de reações indesejadas
  • Integração compacta e intuitiva diretamente na régua de bornes
Quadro de comando

Quadro de comando

Ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contacto connosco. Juntos, desenvolvemos a solução ideal para o equipamento dos seus quadros de comando. Com o nosso sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete, bem como outros componentes das áreas da comunicação e da automação, oferecemos-lhe um portfólio abrangente e preparado para o futuro.

Tecnologias de ligação para réguas de bornes


Réguas de borne com diferentes tecnologias de ligação

Tecnologias de ligação para réguas de bornes

As réguas de borne estão disponíveis com diferentes tecnologias de ligação, respondendo assim a diversos requisitos. Descubra a variedade de tecnologias de ligação e escolha de forma específica a régua de bornes adequada.

O sistema mais abrangente para réguas de bornes


O sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete

Com a ajuda do eixo funcional duplo, o sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete oferece a possibilidade de combinação livre e flexível de diferentes tipos de réguas de bornes. Tal inclui bornes de passagem e diversos bornes funcionais em vários tipos de ligação. Além disso, o sistema dispõe de acessórios normalizados de ligação em ponte, marcação e teste. As réguas de bornes do sistema CLIPLINE complete são testadas e certificadas para várias certificações nacionais e internacionais. Para a configuração rápida e eficaz de calhas metálicas equipadas, está disponível o nosso software gratuito de elaboração de projetos clipx ENGINEER.

Brochura de produtos de réguas de bornes aberta

Brochura de produtos Réguas de bornes

Downloads

Pretende obter mais material impresso sobre as nossas réguas de bornes? A seguir, encontra diversas brochuras sobre o tema de réguas de bornes. Para além da brochura de produtos, pode encontrar uma brochura sobre o sistema de réguas de bornes CLIPLINE sistema complete e sobre os testes de qualidade das réguas de bornes.