CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 6.3 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 6.3 A | 28 - 10 |
EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 | ||
F | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 |