Componentes para automação de edifícios

Tecnologia de automação para Niagara Framework®

Encontre a tecnologia de automação certa para monitorizar, controlar e otimizar as funções do edifício. Tire partido do nosso vasto portfólio de unidades de controlo, o nosso sistema de gestão de edifícios e o nosso software de análise na cloud.

Novos produtos

Módulo I/O para controlo de edifícios
Controlo de edifícios ILC 2250 BI
Controlador para a automação de salas

Módulo I/O para controlo de edifícios

24 I/Os para sinais analógicos e digitais

O módulo de expansão acrescenta 24 canais I/O configuráveis de forma flexível para sinais analógicos e digitais a um sistema de controlo de edifícios da família de produtos Catan. Com 6 HP, o equipamento montado em calha metálica é tão compacto como já é conhecido da gama Catan.

Características principais

  • Canais I/O universais para funções diversificadas
  • 8 canais para entradas universais
  • 8 canais de saídas universais para 0 ... 10 V ou sinais digitais
  • 16 canais para saídas digitais
  • 24 canais para entradas digitais e função de contador
  • Ecrã tátil acoplável

Vantagens

  • Poupança de espaço e de custos graças à elevada densidade I/O e à configurabilidade flexível
  • Controlo de atuadores analógicos, como p. ex. válvulas e ventiladores com interface de 0 ... 10 V
  • O potente bus de expansão através de SPE (Single Pair Ethernet) permite instalações distribuídas
  • Ajuda na colocação em funcionamento e na manutenção graças ao ecrã encaixável para a operação local

Controlador para a automação de edifícios central

Quando a fiabilidade tem alta prioridade

Para realizar projetos complexos com os requisitos do CRA, a família de produtos ILC 2x50 BI foi ampliada com uma classe de potência mais potente. Com até 63 módulos de expansão de I/O, o controlo de edifícios é ideal para automatizar instalações primárias ou andares inteiros.

Características principais

  • Processador quad-core com mais memória
  • Funções de segurança ampliadas
  • Switch Ethernet de quatro portas integrado
  • Possibilidade de ligar até 63 módulos I/O
  • Engenharia com Emalytics e Niagara Framework®
  • Servidor web integrado
  • 2 entradas USB-C

Vantagens

  • Preparado para o futuro graças ao aumento da capacidade de processamento
  • Segurança total, uma vez que cumpre os requisitos do Cyber Resilience Act (CRA)
  • Integração perfeita dos protocolos de IoT e edifícios
  • Substituição simples do ILC 2050 BI (-L) para retrofit

Controlador para a automação de salas

Elevado número de canais de I/O de uso flexível

O controlador modular da família de produtos Catan no formato REG pode ser usado de forma flexível graças a canais de I/O multifuncionais. Os diferentes módulos de expansão são interligados via Single Pair Ethernet. O ecrã encaixável ajuda na colocação em funcionamento e manutenção.

Características principais

  • Formato REG compacto
  • Canais I/O otimizados para a automação de salas
  • Switch Ethernet de 3 portas integrado
  • Ligação de até 16 módulos I/O via SPE
  • Suporte de vários protocolos à base de Ethernet, RS-485 e USB
  • Engenharia através do Emalytics e da Niagara Framework

Vantagens

  • Economia de espaço e custos graças a configuração I/O altamente flexível
  • Ajuda na colocação em funcionamento e na manutenção graças ao ecrã encaixável para a operação local
  • Bus de expansão potente também permite a instalação distribuída
  • Interfaces para aplicações IoT
  • Selo de sustentabilidade Cradle to Cradle considerado no design

Controlos de edifícios e módulos de expansão


Controlos de edifícios

Controladores para automação de edifícios e salas

Descubra as nossas unidades de controlo para a digitalização dos seus edifícios existentes ou novos. Saiba mais sobre uma integração de sistemas sustentável de instalações primárias e tecnologias inovadoras na automação de espaços.

Sistema de gestão de edifícios (BMS)


Captura de ecrã Emalytics

Sistema de gestão para a automação de edifícios

Descubra como pode utilizar o nosso sistema de gestão de edifícios Emalytics, baseado no Niagara Framework®, para ligar em rede de forma inteligente e analisar holisticamente as suas instalações, sistemas e trabalhos.

Logótipo da parceria Niagara Framework® e Tridium

Está à procura de um parceiro Niagara Framework® adequado?

Parceiro "Powered by Niagara" descreve a estreita cooperação entre a Tridium e a Phoenix Contact no desenvolvimento de soluções de hardware e software para automação de edifícios com base na estrutura aberta Niagara Framework®. O prémio adicional da Parceria Platinum, o prémio mais elevado do Programa de Parceiros de Crescimento (GPP) da Tridium, sublinha o sucesso conjunto.

As suas vantagens com a nossa parceria

  • Aumente a eficiência dos seus projetos com as nossas bibliotecas de software e programas de formação exclusivos
  • Também pode utilizar os nossos sistemas de controlo inovadores para integrar sem problemas projetos de software de outros parceiros no Niagara Framework®
  • Beneficie de um dos maiores parceiros da rede com uma carteira particularmente abrangente de uma única fonte, desde a fonte de alimentação até aos conceitos de cibersegurança
Funcionamento do edifício baseado em dados
Digitalizar edifícios facilmente com a nossa solução na cloud

Com a nossa nuvem de Edifícios Inteligentes, pode reduzir significativamente os seus custos operacionais contínuos, aumentar a eficiência do seu edifício e manter a flexibilidade do lado do sistema.

Descobrir soluções
Operação de controlo de edifícios com tablet