Contadores de energia para efeitos de faturação e contadores multifuncionais de energia

Tecnologia de medição de energia e de potência

Com o nosso portfólio de tecnologia de medição de energia e potência, pode adquirir todas as variáveis elétricas relevantes para a sua monitorização de energia: quer se trate de uma medição de energia complexa, de uma simples faturação ou da monitorização do desempenho da sua instalação fotovoltaica. Para a instalação e colocação em funcionamento fáceis dos dispositivos, é necessário prestar especial atenção à facilidade de utilização e à boa interação com os sensores de corrente.

Vantagens

  • Faturação de dados energéticos específicos para cada centro de custos com contadores de energia EMpro para efeitos de faturação
  • Medição de energia em apenas três passos com os equipamentos de medição de energia EMpro intuitivamente configuráveis
  • Aceder a dados de energia e informações sobre componentes em todo o mundo com equipamentos de medição de energia EMpro compatíveis com a IoT
  • Detetar falhas em strings fotovoltaicas individuais para tomar contramedidas específicas com o sistema de monitorização de strings fotovoltaicas SOLARCHECK
Contadores de energia EMpro para efeitos de faturação

Contadores de energia para efeitos de faturação

Os contadores de energia EMpro para efeitos de faturação permitem-lhe a faturação precisa dos dados energéticos para cada centro de custos. As variantes especiais são particularmente adequadas para registar dados de energia para efeitos de faturação em estações de carga de E-mobility.

Escolha entre os seguintes produtos:

  • Contadores de energia AC monofásicos para medição direta até 45 A AC
  • Contadores de energia AC trifásicos para medição direta até 100 A AC ou com entrada de transformador
  • Contador de energia DC para medição direta até 650 A DC
Equipamentos de medição de energia EMpro

Equipamentos de medição de energia multifuncionais

Os equipamentos de medição de energia EMpro registam e comunicam os seus dados de energia para sistemas de gestão e de controlo superiores.

Encontre aqui o produto certo para a sua aplicação:

  • Equipamentos de medição de energia multifuncionais com entrada para transformador de corrente ou com opção de ligação direta para bobinas Rogowski independentes do fabricante
  • Equipamentos de medição de energia compatíveis com IoT, com entrada para transformador de corrente ou com opção de ligação direta para bobinas Rogowski independentes do fabricante
  • Equipamentos de medição de energia com alimentação de 24 V e entrada de transformador de corrente ou com opção de ligação direta para bobinas Rogowski independentes do fabricante
Sistema de monitorização de strings fotovoltaicas SOLARCHECK

Monitorização de strings fotovoltaicas

O sistema de monitorização de strings fotovoltaicas SOLARCHECK fornece-lhe informações fiáveis sobre o estado da sua instalação fotovoltaica.

Personalize o seu sistema de monitorização de strings fotovoltaicas com os seguintes produtos:

  • Módulo de comunicação com interface Modbus/RTU para ligação de até oito módulos de medição de corrente, cada um com um módulo de medição de tensão
  • Módulos de medição de corrente para correntes DC de até 20 A DC
  • Módulos de medição de tensão até 1500 V DC
Monitorização de energia inteligente
Produtos e serviços para a sua gestão energética

Gestão simples da energia: o nosso inovador portfólio de sensores e tecnologia de medição coordenados facilitam muito o registo de dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam a integrar, processar e tratar os dados.

Brochura
Brochura Monitorização de energia