Monitorização de strings fotovoltaicas para a monitorização da sua instalação fotovoltaica

Monitorização de strings fotovoltaicas

Na monitorização de instalações fotovoltaicas, a medição de strings fotovoltaicas é um componente central para aumentar a eficiência. Detetar falhas e tomar medidas corretivas específicas: o sistema de monitorização de strings fotovoltaicas SOLARCHECK fornece-lhe informações fiáveis sobre a potência da sua instalação fotovoltaica. O sistema permite-lhe reagir imediatamente às perdas de potência em linhas individuais, que podem ser causadas, p. ex., por painéis danificados ou contactos e cablagens defeituosos.

Vantagens

  • Custos e esforço de cablagem reduzidos, uma vez que não é necessária nenhuma fonte de alimentação adicional na caixa de ligação do equipamento
  • Flexibilidade na conceção das caixas de strings graças às variantes de 4 e 8 canais
  • Instalação economizadora de espaço graças ao seu formato compacto
  • Integração simples nos sistemas de monitorização através da comunicação Modbus/RTU
  • Monitorização de contactos de sinalização remota através de entradas digitais adicionais

Resumo de produtos Sistema de monitorização de strings fotovoltaicas SOLARCHECK

Sistema de monitorização de strings fotovoltaicas SOLARCHECK
Módulo de medição de tensão SOLARCHECK
Monitorização de strings fotovoltaicas SOLARCHECK
Módulo de medição de tensão SOLARCHECK
Sistema de monitorização de strings fotovoltaicas SOLARCHECK

O sistema SOLARCHECK modular para a monitorização de strings fotovoltaicas é constituído por diferentes equipamentos para medição de corrente e de tensão e por um módulo de comunicação associado.

Módulo de medição de tensão SOLARCHECK

O módulo de comunicação recolhe os valores dos módulos de medição e envia-os para o controlador central. Ao mesmo tempo, é utilizado para a alimentação dos módulos de medição no campo. O módulo de comunicação pode ser facilmente integrado numa rede existente como um participante Modbus/RTU.

  • Para a ligação e recolha de valores de medição de até oito módulos de medição
  • Tratamento de dados para transmissão aos controladores superiores
  • Alimentação dos módulos de medição conectados

Monitorização de strings fotovoltaicas SOLARCHECK

Num módulo de medição de corrente com apenas 22,5 mm de largura, os parâmetros das suas instalações fotovoltaicas são determinados sem contacto através de sensores Hall e transmitidos ao módulo de comunicação. Estão disponíveis variantes de 4 e 8 canais.

  • Medição de corrente de 8/4 canais até 20 A DC
  • Deteção de correntes inversas até -1 A
  • Entrada digital para monitorização de, p. ex., contactos de sinalização remota de módulos de proteção contra sobretensão transitória
  • Alimentação através do módulo de comunicação

Módulo de medição de tensão SOLARCHECK

Com o módulo de medição de tensão pode medir tensões contínuas até 1500 V. O módulo é adequado para medições em sistemas fotovoltaicos, tanto com ligação à terra como isolados. A medição da tensão também pode ser utilizada de forma flexível fora do sistema de monitorização como um simples equipamento analógico.

  • Medição de tensão até 1500 V DC em quaisquer sistemas FV ligados à terra
  • Ligação e fornecimento através da entrada analógica do módulo de medição de corrente SOLARCHECK de 8 canais
  • Emissão do valor de medição de tensão como sinal analógico
  • Opcionalmente, pode ser desligado da ligação SOLARCHECK e utilizado em separado

Caixas de junção de strings de 20 strings de 1.500 V DC com monitorização de strings fotovoltaicas

A monitorização de strings fotovoltaicas com SOLARCHECK é tão simples quanto isto

Os cabos de corrente podem ser passados rápida e facilmente através das aberturas do módulo de medição. O cabo de comunicação de 2 condutores funciona simultaneamente como fonte de alimentação dos módulos de medição. Assim, consegue alimentar até 16 módulos de medição com um módulo de comunicação – sem fonte de alimentação adicional. O módulo de medição com apenas 22,5 mm de largura agrega os cabos condutores num espaço confinado. Isto permite economizar espaço no seu quadro de comando. Para adaptar o sistema à sua aplicação de forma otimizada, combine módulos de medição de corrente de 4 e 8 canais.

Exemplo de aplicação: monitorização de strings fotovoltaicas

O equipamento de medição permite-lhe medir até 64 correntes contínuas e oito tensões contínuas ao mesmo tempo. A versão completa permite operar 16 módulos de medição num módulo de comunicação. O cabo de comunicação de dois condutores é então também utilizado para o fornecimento de energia dos módulos de medição. Isto significa que apenas é necessária uma fonte de alimentação central no módulo de comunicação para esta expansão.

Automatizar e visualizar
Utilize a aquisição contínua de dados de produção e a gestão de dados. Deste modo, melhora a eficiência e o rendimento da sua instalação fotovoltaica. As ferramentas de automação e visualização da Phoenix Contact permitem a interligação mundial das unidades de campo aberto em todo o mundo. Isto permite-lhe registar e avaliar continuamente os dados. A estrutura de registo aberta do sistema SOLARCHECK oferece-lhe uma integração simples e rápida no seu ambiente de software individual.

Representação gráfica de uma topologia de sistema para monitorização de strings fotovoltaicas

O módulo de comunicação reúne os valores de medição dos módulos de medição de corrente e transmite-os a um controlador superior através do RS-485 (Modbus).

  • Com cada módulo de medição de corrente pode detetar até oito ou quatro correntes de string.
  • É possível ligar até um máximo de oito módulos de medição de corrente de qualquer tipo a um módulo de comunicação.
  • O cabo de comunicação de 2 condutores serve, simultaneamente, como fonte de alimentação dos módulos de medição. Como tal, não necessita de uma fonte de alimentação adicional no campo.
  • O módulo de medição de tensão está ligado à entrada analógica prevista dos módulos de medição de corrente de 8 canais e também é alimentado através desta.
  • Todos os valores de medição podem ser lidos no módulo de comunicação através de um registo aberto.
Monitorização de energia inteligente
Produtos e serviços para a sua gestão energética

Gestão simples da energia: o nosso inovador portfólio de sensores e tecnologia de medição coordenados facilitam muito o registo de dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam a integrar, processar e tratar os dados.

Brochura
Brochura Monitorização de energia