Disjuntores
Disjuntores de proteção
Os disjuntores de proteção protegem os seus equipamentos contra sobrecarga e correntes de curto-circuito e, em caso de erro, desligam especificamente apenas o circuito afetado. Para uma proteção ideal, os nossos disjuntores funcionam com diversas tecnologias: eletrónica, termomagnética e térmica. Otimize o seu processo de produção e reduza os tempos de paragem através da utilização da nossa proteção contra sobrecorrente.
Categorias de produtos
Vantagens
- Elevada disponibilidade da instalação através de proteção seletiva
- Proteção fiável dos seus equipamentos – Desativação direcionada em caso de falha
- Utilização versátil através de diversos mecanismos de disparo e pequenas modulações de corrente nominal
- Soluções para várias aplicações, graças à ampla gama de produtos
Disjuntores de proteção eletrónicos e termomagnéticos
Diferentes tecnologias dos disjuntores
Relativamente à função, os disjuntores de proteção podem ser divididos da seguinte forma:
- Disjuntor de proteção térmico para a proteção contra sobrecarga
- Disjuntores termomagnéticos para proteção contra sobrecarga e curto-circuito
- Disjuntor eletrónico de proteção para a proteção contra sobrecarga, curto-circuito, atenuação de linha e alta capacidade de entrada
Corte seletivo
Geralmente, os disjuntores protegem os equipamentos de forma individual. Em caso de falha, desligam apenas o atuador ou sensor afetado no circuito.
As vantagens para si: o processo de produção continua sem interrupções.
Relativamente à função, os disjuntores de proteção podem ser divididos da seguinte forma:
- Disjuntor de proteção térmico para a proteção contra sobrecarga
- Disjuntores termomagnéticos para proteção contra sobrecarga e curto-circuito
- Disjuntor eletrónico de proteção para a proteção contra sobrecarga, curto-circuito, atenuação de linha e alta capacidade de entrada
| Tempo de resposta em caso de sobrecarga | Tempo de resposta em caso de curto-circuito | A sua aplicação é protegida de forma ideal com | |
|---|---|---|---|
| Disjuntores de proteção térmicos | Adequado | Inadequado | Sobrecarga |
| Disjuntores termomagnéticos | Adequado | Ideal | Sobrecarga, curto-circuito e percursos de cabos longos (graças à curva característica de disparo SFB) |
| Disjuntores eletrónicos de proteção | Ideal | Ideal | Sobrecarga, curto-circuito e percursos de cabos longos |
Outras informações sobre disjuntores de proteção num E-paper
Obtenha aqui mais informações, em formato digital, sobre os nossos disjuntores de proteção. Veja o E-paper ou descarregue as nossas brochuras em formato PDF.
Disjuntor de proteção ou disjuntor?
Disjuntor de proteção:
• Função: protege equipamentos individuais ou circuitos de corrente mais pequenos contra sobrecarga e curto-circuito.
• Área de aplicação: é utilizado principalmente em circuito de comando, circuitos de sinal ou para proteger de equipamentos eletrónicos.
• Capacidade: capacidade de comutação inferior, mas perfeito para proteger equipamentos sensíveis.
• Reusabilidade: pode ser ligado novamente após o disparo.
Disjuntor:
• Função: protege instalações elétricas contra sobrecarga e curto-circuito.
• Área de aplicação: é utilizado em distribuições principais e instalações elétricas maiores.
• Capacidade: pode comutar e interromper correntes elevadas de curto-circuito.
• Reusabilidade: também pode ser ligado novamente após o disparo.