Todos os detalhes em 3D
Analise o produto ao pormenor. Através da função de zoom e de rotação, pode observar a tomada no veículo CCS Tipo 2 a partir de qualquer ângulo.
Com as nossas tomadas de carga CCS CHARX connect universal de utilização universal, oferecemos uma interface High Power Charging com potências de carregamento de até a 700 kW que encurta significativamente os tempos de carregamento de todos os veículos elétricos. Complementado pelas tomadas de carga AC e GB/T, temos um portfólio completo para todas as regiões e aplicações.
A eletrificação está a progredir rapidamente em todos os setores de veículos – desde automóveis a máquinas de construção e navios. Tempos de carregamento curtos e um elevado nível de segurança são os pré-requisitos para a mudança para a E-mobility e não são apenas necessários no setor da logística com horários apertados.
As nossas tomadas no veículo satisfazem ambos os requisitos: carregamento ultrarrápido com até 700 kW, mantendo elevados padrões de segurança e qualidade. Podem ser utilizados universalmente e já estão a ser utilizados com sucesso em veículos dos seguintes setores:
Analise o produto ao pormenor. Através da função de zoom e de rotação, pode observar a tomada no veículo CCS Tipo 2 a partir de qualquer ângulo.
As tomadas no veículo CCS tipo 1 são utilizadas em veículos elétricos e máquinas móveis na América do Norte e na Coreia do Sul. Têm dimensões de instalação idênticas às das nossas tomadas de carga CCS de tipo 2. O comprimento standard do cabo é de 2 m. Outros comprimentos de cabo estão disponíveis mediante pedido.
Atuador
Sistema de sensores de temperatura
Classes de potência DC
Classes de potência AC
*O Boost Mode indica a potência de carregamento máxima que pode ser atingida durante um curto período de tempo durante o processo de carregamento. O período de tempo possível depende das condições ambientais e do tipo de instalação no veículo. Os pormenores podem ser consultados nas fichas técnicas, que podem ser descarregadas aqui ou encontradas nas nossas páginas de produtos
Mais informações, todos os detalhes técnicos, bem como CAD e fichas técnicas em várias línguas podem ser descarregados das nossas páginas de produtos na eShop.
As tomadas de carregamento de veículos CCS tipo 2 são utilizadas em veículos elétricos e máquinas móveis na Europa, Austrália, Gronelândia, Índia, Arábia Saudita, África do Sul, América do Sul e em outros países. Têm dimensões de instalação idênticas às das nossas tomadas de carga CCS de tipo 1. O comprimento padrão do cabo é de 2 m. Outros comprimentos de cabo estão disponíveis mediante pedido.
Atuador
Sensores de temperatura
Classes de potência DC
Classes de potência AC
*O Boost Mode indica a potência de carregamento máxima que pode ser atingida durante um curto período de tempo durante o processo de carregamento. O período de tempo possível depende das condições ambientais e do tipo de instalação no veículo. Os pormenores podem ser consultados nas fichas técnicas, que podem ser descarregadas aqui ou encontradas nas nossas páginas de produtos
Mais informações, todos os detalhes técnicos, bem como CAD e fichas técnicas em várias línguas podem ser descarregados das nossas páginas de produtos na eShop.
As tomadas de carga GB/T DC para veículos são utilizadas em veículos elétricos e máquinas móveis na China. O comprimento padrão do cabo é de 2 m. Outros comprimentos de cabo estão disponíveis mediante pedido.
Sistema de sensores de temperatura
Atuador
Classes de potência DC
Classes de potência AC
Mais informações, todos os detalhes técnicos, bem como CAD e fichas técnicas em várias línguas podem ser descarregados das nossas páginas de produtos na eShop.
As nossas tomadas de carregamento AC de tipo 1 são utilizadas em veículos elétricos e máquinas móveis na América do Norte, Japão e Coreia do Sul. Têm dimensões exteriores e geometrias de aparafusamento idênticas às das tomadas de carregamento AC do tipo 2. O comprimento padrão do cabo é de 2 m. Outros comprimentos de cabo estão disponíveis mediante pedido.
Atuador
Sistema de sensores de temperatura
Classes de potência AC
As nossas tomadas de carga AC tipo 2 são utilizadas em veículos elétricos e máquinas móveis na Europa, Austrália, Gronelândia, Índia, Arábia Saudita, África do Sul, América do Sul e outros países. Têm dimensões exteriores e geometrias de aparafusamento idênticas às das tomadas de carregamento AC do tipo 1. O comprimento padrão do cabo é de 2 m. Outros comprimentos de cabo estão disponíveis mediante pedido.
Atuador
Sistema de sensores de temperatura
Classes de potência AC
Mais informações, todos os detalhes técnicos, bem como CAD e fichas técnicas em várias línguas podem ser descarregados das nossas páginas de produtos na eShop.
O CHARX control vehicle é um controlador de carregamento do veículo autónomo (EVCC) que permite o carregamento com corrente contínua de um veículo elétrico através de tomadas de carga CCS. O controlador assume a comunicação de alto nível entre a estação de carga DC e o veículo elétrico via Powerline (PLC).
Ofereça aos seus clientes um cabo de carregamento AC compatível com o veículo como parte do equipamento do veículo ou do seu programa de acessórios. Escolha entre os cabos de carregamento de design CHARX connect comfort e a variante económica CHARX connect eco. Está disponível uma bolsa de transporte de alta qualidade para transportar e guardar em segurança o cabo de carregamento no porta-malas. A pedido, o cabo de carregamento e a bolsa podem ser personalizados com o seu logótipo – para combinar com a marca do veículo.
Desde a nossa fundação no ano de 2013, somos o especialista em tecnologia de carregamento da E-mobility no Phoenix Contact Group. Com cerca de 800 colaboradores em todo o mundo e 33.200 m² de área de produção, o nosso portfólio inclui mais de 700 produtos CHARX destinados ao desenvolvimento da infraestrutura de carregamento, bem como à eletrificação de veículos comerciais e máquinas móveis.
Enquanto pioneiros e coinventores do carregamento rápido CCS, líderes de mercado em cabos de carregamento HPC com refrigeração líquida e referência em matéria de normalização internacional, impulsionamos a transformação global rumo à mobilidade sustentável. O nosso objetivo: desenvolver tecnologia de carregamento que seja eficiente, fiável, interligada e preparada para os desafios do futuro.
As dimensões exteriores relevantes e as geometrias aparafusadas das tomadas de carga CCS e AC CHARX connect universal são idênticas entre si. Desta forma, pode planear sempre o mesmo espaço de instalação para cada veículo elétrico, independentemente do mercado-alvo – do barco à mota.
Graças ao seu sistema de vedação otimizado e inteligente, as nossas tomadas no veículo foram testadas com êxito em conformidade com a norma ISO 20653.
Grau de proteção total IP6K7 e IP6K5
Toda a tomada possui uma proteção abrangente IP6K7 e IP6K5. Assim, está protegida por todos os lados contra a entrada de poeira, água até um metro de profundidade, salpicos de água e contacto. Isso aplica-se tanto à parte instalada no interior do veículo como à zona frontal exterior, mesmo com a tampa de carregamento aberta.
Na zona frontal IP6K6K e IP6K9K
Além disso, a zona frontal está protegida contra a limpeza a alta pressão ou a jato de vapor e contra a entrada de pó, de acordo com o grau de proteção IP6K6K e IP6K9K, tanto com as tampas de proteção inseridas como abertas.
Durante o processo de carregamento
Quando a ficha de carga está ligada, o grau de proteção da área frontal da tomada no veículo corresponde ao da ficha de carga ligada e bloqueada, que tem de ser especificamente IP44. Neste caso, a área frontal está protegida contra salpicos de água de todos os lados, corpos estranhos sólidos com um diâmetro ≥1,0 mm e contra o acesso com um fio.
Com as nossas tomadas de carga CCS CHARX connect universal, é possível utilizar a High Power Charging (HPC) no lado do veículo para o carregamento rápido de veículos elétricos de todos os tipos.
Graças a secções do condutor de até 120 mm², com as nossas tomadas de carga CCS pode carregar veículos elétricos permanentemente com 375 kW. Dependendo de outras condições, como a temperatura ambiente, a forma como os cabos são colocados no veículo ou o perfil de carregamento específico da aplicação, o seu veículo elétrico pode até ser temporariamente carregado em Boost Mode com capacidades de carregamento de até 700 kW (>700 A/1000 V).
Corrente PTC nos contactos AC (carregamento com até 80 A)
Os sensores PTC na gama AC consistem numa concatenação de resistências, cada uma das quais está localizada num contacto. Com o registo dos respetivos valores de resistência, é possível um desligamento seguro caso a temperatura limite seja excedida.
Sensores Pt 1000 nos contactos DC (carregamento com até 700 A)
Na gama DC, o carregamento tem lugar com correntes mais elevadas, razão pela qual é necessária uma medição exata da temperatura. Existe um sensor Pt 1000 em ambos os contactos DC, o que permite medir a temperatura com uma grande precisão. Com base nos dados de medição avaliados, a corrente de carga DC solicitada pode ser regulada dinamicamente pelo veículo. A partir de uma temperatura limite de +90 °C no contacto, é iniciado o desligamento imediato.
A tecnologia precisa dos sensores de temperatura das nossas tomadas no veículo assegura um elevado nível de segurança durante o processo de carregamento. Através de uma tecnologia de ligação otimizada entre os contactos DC e os cabos de alta tensão, o aquecimento do sistema é adicionalmente minimizado.
Enquanto parceiro fiável, satisfazemos as elevadas exigências de qualidade dos nossos clientes da indústria automóvel. Agora, transferimos estas competências para todos os outros tipos de veículos elétricos. Quer se trate de autocarros, de varredoras, bulldozers, veículos de mineração, veículos de transporte ou motas de neve desportivas.
As nossas tomadas no veículo CHARX connect universal estão em conformidade com as respetivas normas:
A Phoenix Contact E-Mobility está certificada conforme a IATF 16949.
As nossas tomadas de carga CHARX connect universal têm uma vida útil longa e testada de mais de 10.000 ciclos de encaixe.
Da utilização consciente dos materiais resulta um produto altamente robusto. As CHARX connect universal também são, por isso, adequadas para aplicações utilizadas em condições ambientais muito exigentes, tais como ambientes com neve, junto ao mar, em ambientes poeirentos e lamacentos ou áreas com temperaturas exteriores elevadas. Tudo isto torna as nossas interfaces de carga particularmente adequadas para veículos todo-o-terreno, navios e máquinas móveis.