CHARX control vehicle, Plug, Accessories, 18-pos., length: 2 m, with plug-in contact at one end
Controladores de carregamento para veículos elétricos e veículos comerciais
O CHARX control vehicle é um controlador de carregamento do veículo autónomo (EVCC) que permite o carregamento DC através de tomadas de carga CCS. O controlador trata da comunicação de alto nível (TCP/IP) via Powerline (PLC) entre a estação de carga DC e o veículo elétrico. Ele controla o atuador de bloqueio, os sensores de temperatura e a indicação de estado LED opcional, a função de arranque/paragem e os contactores de alta tensão.
CHARX control vehicle, Plug, Accessories, 30-position, length: 2 m, with plug-in contact at one end
CHARX control vehicle, Vehicle charging controller, Can be parameterized, in housing, for autonomous control of the DC charging process in electric vehicles (EV) with CCS charging inlets and NACS charging inlets, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, operating mode: Stand-Alone
CHARX control vehicle, Vehicle charging controller, Can be parameterized, in housing, For autonomous control of the DC charging process in electric vehicles (EV) with CCS charging inlets, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, operating mode: Stand-Alone
Vantagens
- Universalmente utilizável em todos os veículos elétricos com tomada de carga CCS
- Configuração rápida graças a pré-parametrização para as nossas tomadas de carga CCS
- Compatível com Vehicle-to-Grid para o carregamento bidirecional conforme ISO 15118-20
- Cumprimento das elevadas normas de segurança do setor automóvel
- Imediatamente operacional graças ao curto tempo de arranque do sistema operativo
O controlador de carregamento comunicativo para veículos elétricos de todos os tipos
Principais características do controlador de carregamento do veículo Resumo de funções e características abrangentes do EVCC
- Comunicação de carregamento DC da PLC para CAN de acordo com a DIN 70121 e ISO 15118
- Comunicação de carregamento AC em conjunto com OBC controlado pela VCU
- Controlo dos seguintes componentes:
- Tomada de carga (CP, PP, PE, atuador de bloqueio, sensores de temperatura)
- LED de indicação de estado
- Botão de cancelamento de carregamento
- 2 contactores de alta tensão
- Controlo de uma placa de sensores externos de tensão e corrente (sensor Isabellenhütte IVT-S)
- Compatível com CCS (NACS e GB/T em preparação)
- Certificação E1 para veículos rodoviários
- Pré-condicionamento dos autocarros conforme VDV 261
- Compatível com pantógrafos montados no tejadilho (Schunk Smart Charging), futuramente também com a norma OppCharge
- Preparado para a cibersegurança conforme UNECE R155 e R156
- Processamento de funções de segurança até ISO 26262 ASIL B
- Sistema operativo em tempo real com tempos de arranque de 100 a 200 ms
- Ligação da tomada de carga através de conector Cinch de 18 polos
- Ligação de componentes adicionais através de conector Cinch de 30 polos
- Dimensões (L x A x P): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm
Cibersegurança automóvel Preparado para os regulamentos R155 e R156 da ONU
Os dois regulamentos UNECE R155 e R156, aplicáveis a nível mundial, definem condições uniformes para a cibersegurança em veículos e para um sistema de gestão correspondente:
- O UN R155 centra-se no uso de um sistema de gestão de cibersegurança certificado (CSMS).
- O UN R156 exige um sistema de gestão de atualizações de software (SUMS).
O nosso controlador de carregamento no veículo CHARX control vehicle está preparado para cumprir os dois regulamentos UN R155 e UN R156 no conceito geral de cibersegurança do veículo.