Contactor de instalação e relé de instalação
Contactor e relé de potência
O contactor, como dispositivo de comutação eléctrica, é, tal como o relé de potência, um componente essencial da eletrotécnica, indispensável para o controlo e a proteção de sistemas e máquinas eléctricas. Um contactor permite a comutação de correntes e tensões elevadas, enquanto os relés de potência executam tarefas de controlo precisas. Ambos os dispositivos de comutação contribuem significativamente para a segurança e eficiência das aplicações industriais modernas.
Categorias de produtos
Vantagens
- Comutação fiável de elevadas correntes de carga
- Contactos de comutação potentes e circuitos de proteção garantem uma longa vida útil
- Aumento sustentável da eficiência graças à baixa potência das bobinas
- Operação silenciosa graças à operação sem zumbido dos equipamentos de comutação
- Manuseamento simples graças ao conceito de operação intuitivo
Contactor e relé de potência: descubra o nosso portfólio para a operação segura das suas instalações elétricas
Contactores de semicondutor
Os contactores de semicondutor estão disponíveis para redes monofásicas e trifásicas e em várias classes de potência. Consoante o tipo, oferecem também uma função de inversão.
Beneficie de uma elevada disponibilidade da instalação graças à comutação segura e rápida com sistema eletrónico sem desgaste.
Contactores de instalação e relés de instalação
Nossos contactores de instalação e relés de instalação no formato REG oferecem uma solução fiável para instalações elétricas com uma corrente nominal de até 63 A e tensões nominais de entrada de 24 V e 230 V.
O circuito de entrada sem zumbido garante uma operação silenciosa. Um varistor protege contra sobretensões. Além disso, o isolamento galvânico garante a segurança.