Contactor de instalação e relé de instalação na calha DIN

Contactor de instalação e relé de instalação

Os contactores de instalação e os relés de instalação oferecem um elevado nível de fiabilidade e eficiência para os seus sistemas eléctricos, especialmente na automação de edifícios. Concebidos para uma longa vida útil e uma instalação fácil, garantem um controlo seguro e estável. Ideais para utilização em aplicações residenciais, comerciais e industriais, os relés de instalação oferecem fiabilidade com cargas mais pequenas e os contactores de instalação em aplicações com cargas maiores.

Vantagens

  • Ideal para automação de edifícios graças à operação sem zumbido dos equipamentos de comutação
  • Elevada flexibilidade graças à possibilidade de utilização em diferentes aplicações, desde iluminação e o aquecimento até aos sistemas de segurança
  • Poupança de espaço no quadro de comando devido uma largura total reduzida
  • Dominar as tarefas de comutação graças à abrangente seleção de contatos NC e NO

Novos produtos

Relés de instalação e contactores de instalação na calha metálica

Contactores e relés de instalação

Eficiente, fiável e versátil

Os contactores e relés de instalação de utilização versátil comutam correntes de carga elevadas de forma fiável e eficiente. As emissões de ruído da bobina são eliminadas pelo circuito de entrada HUM-FREE, que também serve como proteção contra sobretensões.

Características principais

  • Fator de formato para montagem em calha DIN para quadros de distribuição
  • Corrente nominal: 16 A … 63 A
  • Tensão nominal de entrada: 24 V e 230 V
  • Circuito de entrada HUM-FREE
  • Varistor para proteção contra sobretensões
  • Isolamento galvânico (bobina/contacto)

Vantagens

  • Ideal para automação de edifícios graças à operação sem zumbido dos equipamentos de comutação
  • Elevada flexibilidade graças à possibilidade de utilização em diferentes aplicações como, p. ex., iluminação e distribuição de energia até estações de carga AC.
  • Economia de espaço no quadro de comando graças ao formato compacto
  • Dominar as tarefas de comutação graças à abrangente seleção de contactos NC e NO, bem como versões mono e biestáveis

Sala técnica na automação de edifícios

Relés de instalação e contactores de instalação são particularmente adequados para a automação de edifícios

Contactores de instalação e relés de instalação Fiável e eficiente na automação de edifícios

Os relés de instalação e os contactores de instalação são particularmente adequados para a automação de edifícios porque oferecem várias vantagens:

  • Fiabilidade: os produtos garantem operações de comutação estáveis, o que é essencial para a automação.
  • Eficiência energética: graças ao controlo preciso de cargas elétricas, os contactores de instalação e os relés de instalação ajudam a reduzir o consumo de energia.
  • Durabilidade: desenvolvidos para uma longa vida útil, os produtos minimizam o esforço e os custos de manutenção.
  • Integração fácil: os produtos podem ser facilmente integrados nos sistemas existentes e são compatíveis com as modernas tecnologias de automação.