CBL-SC-230UC/31/63A - Installation contactor
1791366

Installation contactor (Hum-free); input voltage: 230 V AC/220 V DC; contact switching type: 3 N/O contacts, 1 N/C contact; rated current: 63 A

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis