Centelhador de isolamento
Proteção contra sobretensão e proteção contra descargas atmosféricas
A proteção contra sobretensão designa a proteção de instalações e equipamentos elétricos contra picos de tensão demasiado elevados causados por operações de comutação e descargas atmosféricas. Um conceito eficaz de proteção contra raios divide-se em proteção contra descargas atmosféricas interna e externa. Proteja as fontes de alimentação, os dados e os sinais do seu sistema. Assim, como parte integrante da proteção interna contra descargas atmosféricas, aposte numa proteção segura contra sobretensão com as nossas diversas famílias de produtos.
Categorias de produtos
Encontrar facilmente a proteção contra sobretensões adequada
Gama de produtos de proteção contra sobretensões
Proteção contra sobretensões para fonte de alimentação
Os equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias do tipo 1, tipo 2 e tipo 3 protegem a fonte de alimentação, desde o pára-raios na alimentação até à proteção de equipamentos no equipamento final. Os dispositivo de proteção combinado reúnem vários níveis de proteção num único equipamento de proteção contra sobretensões transitórias. Desta forma, garantem uma proteção contínua em todas as aplicações.
Vantagens:
- Proteção contra sobretensões para todos os sistemas de alimentação de corrente comuns, através de dispositivos de proteção combinados de alta potência e equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias
- Proteção contínua em todos os níveis de proteção graças a equipamentos de proteção coordenados
- Poupa espaço e custos graças a soluções compactas
Proteção contra sobretensão para a tecnologia MCR e sinais
Nas aplicações da tecnologia de medição, controlo e regulação (tecnologia MCR) é acionada e monitorizada uma grande variedade de sinais. Os nossos dispositivos de proteção evitam avarias e danos associados a sobretensões e oferecem-lhe uma solução ideal para todas as aplicações.
Vantagens:
- Proteção integral para interfaces de sinal e comunicação, desde o quadro de comando até ao terreno
- Integração eficiente mesmo em espaços reduzidos, graças aos formatos compactos
- Maior disponibilidade do sistema graças à monitorização inteligente e à deteção rápida de falhas
Proteção contra sobretensões para tecnologia da informação
As interfaces de dados são especialmente sensíveis a sobretensões, já que trabalham com níveis de sinal baixos e frequências elevadas. Utilize a nossa proteção contra sobretensão para uma transmissão de dados sem interferências com largura de banda constante nas suas instalações de tecnologia da informação.
Vantagens:
- Proteção segura contra sobretensões sem afetar as redes modernas de alta velocidade
- Proteção integral para infraestruturas de comunicações e IT
- Implementação eficiente em qualquer aplicação, graças a formatos otimizados para cada aplicação
Proteção contra sobretensões para sistemas de transmissão e receção
Os sistemas de transmissão e receção estão particularmente expostos ao perigo de sobretensões. Os cabos de antenas que vão além do edifício e as próprias antenas estão diretamente expostos a descargas atmosféricas. Com os nossos potentes equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias coaxiais está a apostar na segurança.
Vantagens:
- Proteção de sistemas sensíveis de AF e de comunicações sem afetar a capacidade de transmissão
- Elevada resistência a sobretensões intensas para garantir a máxima disponibilidade do sistema
- Implementação eficiente em qualquer aplicação, graças a formatos e tecnologias de ligação adaptadas
Proteção contra sobretensão para instalações fotovoltaicas
Os sistemas fotovoltaicos impõem exigências especiais à proteção contra sobretensão, p. ex., em termos das distâncias de isolamento e fuga ou dos vários tipos de tensão que devem ser considerados nas instalações fotovoltaicas. Para as suas aplicações fotovoltaicas, pode encontrar connosco os componentes adequados, desde a caixa de junção de strings pronta a instalar até ao equipamento individual de proteção contra sobretensões transitórias.
Vantagens:
- Execução eficiente de projetos através de soluções pré-configuradas para instalações em telhados e em terrenos abertos
- Segurança no planeamento graças a soluções de sistema conformes com as normas e testadas
- Elevada disponibilidade da instalação graças a componentes robustos e com manutenção fácil
Proteção contra sobretensão para a infraestrutura de carregamento da E-mobility
Com os nossos equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias CHARX protect protege as estações de carga e veículos elétricos contra danos provocados por sobretensões, que podem ser causadas por descargas atmosféricas e operações de comutação na rede. Assim, a sua infraestrutura de carregamento mantém-se sempre altamente disponível, independentemente das condições meteorológicas, e pode carregar sem riscos.
Vantagens:
- Proteção da alimentação contra danos causados por descargas atmosféricas e sobretensões na rede
- Funcionamento seguro de dispositivos de 12 e 24 V graças à proteção fiável dos componentes sensíveis
- Proteção fiável das comunicações para ligações estáveis através de Ethernet
Centelhador de isolamento
Os centelhadores de isolamento ligam corpos metálicos entre si por um breve período quando surgem tensões elevadas, por exemplo, devido a descarga atmosférica. Isto aplica-se a corpos metálicos que, durante o funcionamento, não podem estar ligados galvanicamente de forma permanente. Desta forma, o isolamento entre os corpos metálicos fica protegido contra descargas elétricas descontroladas e as consequentes falhas de isolamento. Proteja, p. ex., flanges de isolamento sensíveis em pipelines contra descargas atmosféricas e evite falhas, períodos de paragem ou fugas.
Vantagens:
- Oferece a máxima proteção devido à corrente da descarga atmosférica com classe de capacidade de carga H
- Resistente em condições extremas devido à excelente resistência à corrosão
- Utilização versátil em áreas com atmosfera potencialmente explosiva com aprovações reconhecidas mundialmente
Equipamentos de teste e monitorização
Pode utilizar o CHECKMASTER 2 como equipamento de teste móvel para a verificação manual dos equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias encaixáveis, conforme a IEC 62305. As inspeções periódicas proporcionam transparência e ajudam a evitar, de forma específica, falhas nas instalações e nas máquinas.
Vantagens:
- Teste rápido e seguro de equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias encaixáveis, diretamente no local, sem necessidade de intervir na instalação
- Avaliação clara do estado para manutenção preditiva e substituição preventiva
- Documentação completa graças ao registo automático de todos os resultados dos testes
Tecnologia e princípios básicos
Conceito de círculo de proteção e conceito de proteção
Um conceito de proteção para a proteção contra descargas atmosféricas e sobretensão deve ser planeado de tal forma que todos os condutores, os equipamentos e as instalações estejam integrados.
É possível exemplificar o conceito de círculo de proteção de forma muito simples:
Desenhe um círculo imaginário à volta do objeto que pretende proteger. Deve instalar os equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias em todos os locais, nos quais os cabos condutores atravessam o círculo. Assim, a área dentro do círculo de proteção fica protegida, permitindo evitar sobretensões relacionadas com os cabos.
Ao planear o conceito de proteção, tenha em consideração as seguintes áreas de aplicação:
- Fonte de alimentação (alimentação AC, aplicações fotovoltaicas e DC)
- Tecnologia de medição, controlo e regulação
- Tecnologia da informação
- Dispositivos de transmissão e receção
O círculo de proteção eficaz contribui para a realização de uma completa proteção contra sobretensão.
Que normas têm de ser cumpridas na proteção contra sobretensão?
As normas nacionais e internacionais fornecem orientações relativamente à estrutura de um conceito de proteção contra raios e contra sobretensão, bem como à conceção dos dispositivos de proteção individuais. Estas divergem dependendo da região e da área de aplicação. No geral é válida a norma de proteção contra raios IEC 62305. Esta descreve medidas de proteção contra eventos com raios, bem como uma análise detalhada dos riscos ou da necessidade, alcance ou rentabilidade de um conceito de proteção.
Brochuras sobre proteção contra sobretensões
Gostaria de receber informação impressa sobre os nossos produtos de proteção contra sobretensões? A seguir, encontrará várias brochuras sobre o tema da proteção contra sobretensões, disponíveis em formato de E-Paper ou para descarregar. Para além da brochura abrangente sobre o produto «Proteção contra sobretensões e filtro de supressão de interferências», encontrará aqui também outras brochuras e folhetos sobre o tema da proteção contra sobretensões.