Attachment plug with Lambda/4 technology as surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: Male/female SMA connectors.
Proteção contra sobretensão para sistemas de transmissão e receção
As antenas são autênticos para-raios. Utilize uma proteção contra sobretensão de alto desempenho com atenuação reduzida. Com os nossos condutores de descarga coaxiais COAXTRAB de alto desempenho, estará a apostar na segurança. Através da seleção adequada de circuitos de proteção de baixa capacitância, é possível obter uma atenuação reduzida e, simultaneamente, uma elevada largura de banda. Graças a uma boa adaptação de impedância, a proteção contra sobretensão não distorce o sinal.
Angled bracket for individually fixing CN-UB... to housing panels, for example.
Attachment plug with surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: N connector, female/female
Attachment plug with replaceable surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: N connector socket/socket
Attachment plug with Lambda/4 technology as surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: N connectors plug/socket
BNC connector, double-level, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, wave impedance: 50 Ω
Connecting cable 20 cm with F connector, male connector.
Attachment plug with replaceable surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: N connector plug/socket
Attachment plug with Lambda/4 technology as surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: N connectors socket-socket
Attachment plug with Lambda/4 technology as surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: N connectors socket-socket
Vantagens
- Elevada condutividade de picos de corrente graças a componentes de elevado desempenho
- Sem distorção de sinais úteis – mesmo em caso de elevadas frequências de transmissão
- Proteção para todas as aplicações e sinais comuns através de um portfólio completo de produtos
- Utilização versátil, graças a formatos e tecnologia de ligação para qualquer aplicação
COAXTRAB - Proteção contra sobretensão para sistemas de transmissão e receção
COAXTRAB - Proteção contra sobretensão para cabos coaxiais
A família de produtos COAXTRAB oferece, conforme a área de aplicação, uma proteção contra sobretensão para a respetiva tecnologia de ligação. Oferecemos também os respetivos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias para sistemas de transmissão e receção com um conector N ou conexões 7/16 da área das telecomunicações móveis ou para produtos eletrónicos com ligações de TV/SAT e conexões BNC. Graças os seus baixos valores de atenuação, os dispositivos de proteção proporcionam uma transmissão de sinal sem interferências.
Os sistemas de transmissão e receção expostos estão muitas vezes sujeitos a interferências atmosféricas
Áreas de aplicação de dispositivos de proteção coaxiais
Os sistemas de transmissão e receção estão particularmente expostos ao perigo de sobretensão. Os cabos de antenas que passam por vários edifícios e portanto são muito compridos, bem como as próprias antenas, estão diretamente expostos a descargas atmosféricas. Através dos cabos, as sobretensões podem chegar até às interfaces sensíveis das instalações e interferir ou até mesmo interromper a transmissão.
As elevadas frequências da transmissão via rádio requerem dispositivos de proteção com uma baixa capacidade intrínseca, pouca atenuação de inserção e boa adaptação de impedância. Mesmo assim, é necessária uma boa proteção com uma elevada capacidade de descarga. É por isso que os dispositivos de proteção adequados estão equipados com um centelhador a gás ou com a tecnologia Lambda/4.