Arrancadores de motor e dispositivos de comutação eletrónicos

Arrancadores de motor e dispositivos de comutação eletrónicos

Os dispositivos de comutação são essenciais para a automação industrial. Oferecemos arrancadores de motor e dispositivos de comutação electrónicos para uma vasta gama de aplicações: arrancadores de motor híbridos para comutação e inversão fiáveis de motores. Os arrancadores de motor para motores DC são utilizados para comutação, inversão e travagem sem desgaste. Os arrancadores de velocidade variável oferecem um funcionamento intuitivo, várias velocidades, arranque suave e Safe Torque Off (STO). Os disjuntores DC contatam, monitorizam e comutam cargas DC elevadas na rede DC.

Vista geral da família de produtos CONTACTRON Speed Starter

Arrancador de velocidade variável O CONTACTRON Speed Starter oferece o conceito de utilização mais simples do mercado na classe de equipamentos situada entre os arrancadores suaves e os conversores de frequência.

Controlo flexível e energeticamente eficiente de motores assíncronos de corrente trifásica: o CONTACTRON Speed Starter representa uma categoria moderna de equipamentos, situando-se entre o arrancador suave clássico e o conversor de frequência. O seu objetivo é tornar a utilização de velocidades variáveis e processos suaves do motor o mais simples e segura possível, sem o esforço, a complexidade ou a parametrização de um conversor.

Oferecemos-lhe vários equipamentos autónomos até 7,5 kW. Através de um módulo IO-Link encaixável, o arrancador de velocidade variável pode ser integrado num ambiente de rede, parametrizado, controlado e monitorizado. Isto é particularmente fácil graças aos blocos de função pré-montados.

Esta solução compacta oferece todas as funções necessárias para uma operação fácil com diferentes velocidades de rotação de velocidade normal, marcha lenta e arranque suave, bem como eficiência energética e função de rampa. A função Safe Torque Off (STO) garante uma paragem segura.

Arrancador de motor DC

Arrancadores de motor para motores de corrente contínua Ligue os seus motores de corrente contínua de forma rápida e fiável

O relé de carga eletrónico e o relé de carga reversível asseguram a comutação rápida de motores de corrente contínua. Inverter o relé de carga reversível e travar motores de corrente contínua até 24 V/10 A sem desgaste. Beneficie de uma cablagem simples graças ao circuito de fecho e à cablagem de carga integrada.

Disjuntor DC ELR-HDC

Disjuntor DC Proteja, monitorize e comute cargas DC completamente sem arco elétrico

A tecnologia de corrente contínua é a chave para o fornecimento de energia sustentável do futuro. O inovador disjuntor DC CONTACTRON ELR HDC combina proteção, monitorização e comutação de cargas em modernas redes separadas DC industriais num formato especialmente compacto.
Beneficie da tecnologia híbrida sem desgaste, da parametrização intuitiva, do registo de dados, da capacidade de ligação em rede e de um aumento sustentável da eficiência graças à recuperação de energia durante o funcionamento da sua aplicação.

Novos produtos

Arrancador de velocidade variável na calha metálica com módulos IO-Link

Arrancador de velocidade variável com IO-Link

Ligação de rede fácil e flexível

Integre de forma simples e flexível na rede, através do IO-Link, os CONTACTRON Speed Starters até 7,5 kW. Configurar facilmente as funções básicas do variador de frequência através do IO-Link. Ler os dados de processo. Comandar motores assíncronos de corrente trifásica.

Características principais

  • Controlo de motores assíncronos de corrente trifásica até 7,5 kW
  • Parametrização e controlo das funções do conversor de frequência através do IO-Link
  • Módulo IO-Link encaixável
  • Função STO na unidade principal para SIL 3 e Ple
  • Opcionalmente com filtro EMC integrado
  • Interface USB-C para uma configuração simples

Vantagens

  • Ligação à rede simples e intuitiva através do IO-Link
  • Elevada flexibilidade graças ao sistema modular Plug and Play
  • Blocos de função pré-configurados para o TIA Portal, o Studio 5000 e a PLCnext Technology
  • Desativação segura graças à funcionalidade Safe-Torque-Off (STO) integrada no equipamento básico
  • Configuração simples através da interface USB-C integrada

E-paper
Dispositivos de comutação eletrónica e arrancador de motor

Descubra o nosso portfólio: arrancadores de motor híbridos para ligar e inverter a rotação de motores, acionadores de motor para motores de corrente contínua, bem como arrancadores de velocidade variável com arranque suave e STO. Os disjuntores DC protegem, monitorizam e comutam cargas elevadas de corrente contínua de forma fiável.

Abrir E-paper
Brochura do produto Arrancadores de motor e dispositivos de comutação eletrónicos, com versão online para tablet