CONTACTRON ELR HDC na calha metálica

Proteger, monitorizar e comutar cargas DC elevadas

O disjuntor DC compacto CONTACTRON ELR HDC com tecnologia híbrida e parametrização intuitiva da Phoenix Contact garante uma operação sustentável, eficiente e segura de cargas DC elevadas.

Vantagens

  • Operação eficiente graças à tecnologia híbrida altamente inovadora para funções de proteção, monitorização e comutação em redes de corrente contínua
  • Aumento sustentável da eficiência através da recuperação de energia (recuperação) em redes de corrente contínua
  • Poupança de espaço no quadro de comando graças a uma largura total de apenas 85 mm
  • Ótima facilidade de utilização e flexibilidade graças à parametrização intuitiva com clipx ENGINEER e à comunicação simples através da interface IO-Link
  • Evitar picos de corrente durante a comutação graças à função de pré-carregamento integrada

O que é que o CONTACTRON ELR HDC tem de único? Para operar uma rede DC industrial, é necessário um dispositivo de comutação nos alimentadores de corrente contínua que possa lidar com os seus desafios especiais, tais como p. ex. a comutação sem arco. Com o CONTACTRON ELR HDC, a Phoenix Contact oferece um dos primeiros disjuntores multifuncionais de corrente contínua do mercado.

Topologia: Estrutura possível de uma rede industrial de corrente contínua

Posicionamento do ELR-HDC nas derivações DC da rede DC industrial

Disjuntor DC ELR HDC

As principais características e funções num relance

Oferecemos-lhe o disjuntor DC compacto com tecnologia híbrida e parametrização intuitiva. Proteja, monitorize e comute cargas DC elevadas com registo de dados, capacidade de rede e um aumento sustentável da eficiência graças à recuperação de energia.

  • Largura total: 85 mm
  • Corrente de operação: 10 A ... 55 A
  • Interfaces de comunicação: IO-Link, DIO
  • Tensão operacional: 0 V ... 810 V
  • Proteção contra sobrecorrente, sobretensão e subtensão
  • Parametrização intuitiva com clipx ENGINEER
  • Pré-carregamento integrado para circuitos intermediários
  • Isolamento galvânico multipolar com relé

CONTACTRON ELR HDC: proteja, monitorize e comute cargas DC elevadas sem arco elétrico

Ambiente industrial automóvel com pessoal de manutenção

Rede DC industrial na indústria automóvel

A corrente contínua como tecnologia chave na indústria automóvel

Na indústria automóvel, a corrente contínua é considerada como a tecnologia chave do futuro e as grandes empresas alemãs são pioneiras na sua integração. Proteger, monitorar e comutar setores DC para uma infraestrutura DC existente são desafios técnicos para os quais a Phoenix Contact já tem uma resposta.

O disjuntor DC CONTACTRON ELR HDC, desenvolvido precisamente para estas tarefas, monitoriza a corrente de operação e a tensão e evita picos de corrente ao ligar com a sua função de pré-carga. Em caso de sobrecorrente, ocorre uma desativação em três fases.

Redes DC na automação de edifícios

Aplicação na automação de edifícios – redes DC

Redes DC na automação de edifícios

A integração da corrente contínua na automação de edifícios também requer dispositivos inovadores de comutação e proteção. O manuseamento de cargas de corrente contínua, em particular a pré-carga e a comutação, bem como a monitorização da tensão e da corrente, são cruciais. Os tempos de desligamento extremamente curtos aumentam a fiabilidade operacional em caso de falha. A eficiência energética do sistema global é aumentada através da redução do número de conversões de energia (p. ex., AC/DC). A alimentação direta de corrente contínua (p. ex., quando se utilizam instalações fotovoltaicas) também reduz as perdas de energia.

Os trabalhadores percorrem uma instalação industrial que funciona com corrente contínua

Redes de corrente contínua na indústria

As redes de corrente contínua na indústria estão a ganhar importância rumo a uma produção mais sustentável. A Phoenix Contact está empenhada na utilização segura da tecnologia de corrente contínua e investiga, em conjunto com outras empresas, redes inteligentes holísticas baseadas em corrente contínua. Descubra porque é que a corrente contínua é o sistema de energia industrial do futuro e o que tem a ver com a sustentabilidade.