Electronic reversing load relay, for controlling DC motors, with LED display and protective circuit, output: 24 V DC/10 A with a switch-over time of 5 ms
Arrancador de motor para motores DC
Os relés de carga eletrónicos ou os relés de carga reversível permitem a comutação rápida de motores de corrente contínua comutados mecanicamente. Os nossos relés de carga reversível invertem e travam motores DC até 24 V/10 A sem desgaste. Uma saída à prova de curto-circuito, sobretensão e sobrecarga garante uma utilização fiável na instalação. O circuito de fecho interno e a cablagem de carga reduzem o esforço de cablagem ao mínimo.
PLC-INTERFACE as an electronic reversing load relay, consisting of PLC-BSC.../21 basic terminal block with screw connection and integrated circuit, for driving DC motors, with LED and protective circuit, output: 10 ... 30 V DC/2 A
Electronic reversing load relay, for controlling DC motors, with LED display and protective circuit, output: 24 V DC/3 A with a switch-over time of 5 ms
PLC-INTERFACE as an electronic reversing load relay, consisting of PLC-BPT.../21 basic terminal block with Push-in connection and integrated circuit, for driving DC motors, with LED display and protective circuit, output: 10 ... 30 V DC/2 A
Vantagens
• Comutação fiável e rápida graças à eletrónica isenta de desgaste
• Cablagem fácil graças ao circuito de fecho e à cablagem de carga integrados
• • Arranque direto e inversão de motores de corrente contínua comutados mecanicamente
• Robusto e insensível a impactos e vibrações
Novos produtos
Arrancadores de motor – Comutação segura de motores DC
Relés de carga reversíveis compactos para motores DC
Os relés de carga reversíveis permitem a comutação e a travagem rápidas de motores DC. Uma saída protegida contra curto-circuito, sobretensão e sobrecarga garante um funcionamento fiável. O circuito de fecho interno e a cablagem de carga minimizam o esforço de cablagem.
Características principais
- Comutação e inversão de motores DC até 24 V DC/10 A
- Largura total compacta: 12,5 mm
- Tecnologia de ligação push-in
- Saída protegida contra curto-circuito, sobretensão e sobrecarga
- Comutação rápida e sem desgaste
Vantagens
- Elevada disponibilidade da instalação graças à comutação segura e rápida com sistema eletrónico sem desgaste
- Ganho de espaço no quadro de comando devido ao formato estreito
- Cablagem fácil de executar graças ao circuito de fecho e à cablagem de carga integrados
- Funcionamento fiável graças à saída à prova de curto-circuito, sobretensão e sobrecarga
- Robustos contra choques e vibrações