Componentes para automação de edifícios

Automação de edifícios

Monitorize, controle e optimize a sua automação de edifícios de forma centralizada – com unidades de controlo modernas, um sistema de gestão de edifícios flexível e software de análise baseado na nuvem. Beneficie do nosso vasto portefólio para uma infraestrutura de construção eficiente em termos energéticos.

Novos produtos

PLCnext Control da série Catan
Módulo DALI para controlo de edifícios
Módulo I/O para controlo de edifícios
Controlo de edifícios ILC 2250 BI

A nova geração de controlo de edifícios

Plataforma flexível para a automação de edifícios

O controlador modular no formato para montagem em calha metálica oferece a máxima flexibilidade em termos de hardware e software. As aplicações específicas da PLCnext Store, I/Os configuráveis, inúmeras interfaces e módulos de expansão tornam-no na plataforma ideal para aplicações Edifício Inteligente.

Características principais

  • Formato compacto para montagem em calha metálica
  • I/Os integrados e interfaces para Ethernet, RS-485, KNX e USB
  • Integração de até 16 módulos I/O via SPE
  • Ecrã tátil encaixável
  • Instalação de aplicações da PLCnext Store
  • Cyber Security-by-Design: arranque seguro, firmware assinado, CRA-ready

Vantagens

  • Integração perfeita em KNX e base para projetos Edifício Inteligente profissionais com a aplicação IP-Symcon (PLCnext Store)
  • Plataforma Open Automation para o desenvolvimento de software por outros fornecedores
  • Tecnologia aberta e preparada para o futuro para segurança do investimento a longo prazo
  • Máxima flexibilidade para controlo, visualização e aquisição de dados
  • Selo de sustentabilidade Cradle to Cradle considerado no design

Módulo DALI para controlo de edifícios

Compatível com múltiplos mestres conforme a norma DALI-2

O módulo de expansão adiciona quatro linhas para atuadores e sensores DALI a um controlo de edifícios da família de produtos Catan. O módulo também inclui oito saídas digitais que, alternativamente, podem ser utilizadas como entradas. Com seis HP, o equipamento montado em calha metálica é tão compacto como já é conhecido da família Catan.

Características principais

  • Módulo para 4 linhas DALI independentes
  • Compatível com múltiplos mestres para a integração de sensores DALI
  • Certificação DiiA
  • Fonte de alimentação de bus DALI integrada
  • 8 saídas digitais, alternativamente configuráveis como entradas
  • Invólucro para equipamento montado em calha metálica com 6 HP como todos os módulos Catan
  • Ecrã tátil encaixável

Vantagens

  • Poupança de espaço e de custos graças à elevada densidade I/O
  • Integração de um grande número de participantes DALI (máximo de 256 atuadores e 252 sensores)
  • Bus de expansão potente via SPE também permite uma instalação distribuída
  • Ajuda na colocação em funcionamento e na manutenção graças ao ecrã encaixável para a operação local
  • Selo de sustentabilidade Cradle to Cradle considerado no design

Módulo I/O para controlo de edifícios

24 I/Os para sinais analógicos e digitais

O módulo de expansão acrescenta 24 canais I/O configuráveis de forma flexível para sinais analógicos e digitais a um sistema de controlo de edifícios da família de produtos Catan. Com 6 HP, o equipamento montado em calha metálica é tão compacto como já é conhecido da gama Catan.

Características principais

  • Canais I/O universais para funções diversificadas
  • 8 canais para entradas universais
  • 8 canais de saídas universais para 0 ... 10 V ou sinais digitais
  • 16 canais para saídas digitais
  • 24 canais para entradas digitais e função de contador
  • Ecrã tátil acoplável

Vantagens

  • Poupança de espaço e de custos graças à elevada densidade I/O e à configurabilidade flexível
  • Controlo de atuadores analógicos, como p. ex. válvulas e ventiladores com interface de 0 ... 10 V
  • O potente bus de expansão através de SPE (Single Pair Ethernet) permite instalações distribuídas
  • Ajuda na colocação em funcionamento e na manutenção graças ao ecrã encaixável para a operação local

Controlador para a automação de edifícios central

Quando a fiabilidade tem alta prioridade

Para realizar projetos complexos com os requisitos do CRA, a família de produtos ILC 2x50 BI foi ampliada com uma classe de potência mais potente. Com até 63 módulos de expansão de I/O, o controlo de edifícios é ideal para automatizar instalações primárias ou andares inteiros.

Características principais

  • Processador quad-core com mais memória
  • Funções de segurança ampliadas
  • Switch Ethernet de quatro portas integrado
  • Possibilidade de ligar até 63 módulos I/O
  • Engenharia com Emalytics e Niagara Framework®
  • Servidor web integrado
  • 2 entradas USB-C

Vantagens

  • Preparado para o futuro graças ao aumento da capacidade de processamento
  • Segurança total, uma vez que cumpre os requisitos do Cyber Resilience Act (CRA)
  • Integração perfeita dos protocolos de IoT e edifícios
  • Substituição simples do ILC 2050 BI (-L) para retrofit

Controlos de edifícios e módulos de expansão


Controlos de edifícios

Controladores para automação de edifícios e salas

Descubra as nossas unidades de controlo para a digitalização dos seus edifícios existentes ou novos. Saiba mais sobre uma integração de sistemas sustentável de instalações primárias e tecnologias inovadoras na automação de espaços.

Sistema de gestão de edifícios (BMS)


Captura de ecrã Emalytics

Sistema de gestão para a automação de edifícios

Descubra como pode utilizar o nosso sistema de gestão de edifícios Emalytics, baseado no Niagara Framework®, para ligar em rede de forma inteligente e analisar holisticamente as suas instalações, sistemas e trabalhos.

Logótipo da parceria Niagara Framework® e Tridium

Está à procura de um parceiro Niagara Framework® adequado?

Parceiro "Powered by Niagara" descreve a estreita cooperação entre a Tridium e a Phoenix Contact no desenvolvimento de soluções de hardware e software para automação de edifícios com base na estrutura aberta Niagara Framework®. O prémio adicional da Parceria Platinum, o prémio mais elevado do Programa de Parceiros de Crescimento (GPP) da Tridium, sublinha o sucesso conjunto.

As suas vantagens com a nossa parceria

  • Aumente a eficiência dos seus projetos com as nossas bibliotecas de software e programas de formação exclusivos
  • Também pode utilizar os nossos sistemas de controlo inovadores para integrar sem problemas projetos de software de outros parceiros no Niagara Framework®
  • Beneficie de um dos maiores parceiros da rede com uma carteira particularmente abrangente de uma única fonte, desde a fonte de alimentação até aos conceitos de cibersegurança
Funcionamento do edifício baseado em dados
Digitalizar edifícios facilmente com a nossa solução na cloud

Com a nossa nuvem de Edifícios Inteligentes, pode reduzir significativamente os seus custos operacionais contínuos, aumentar a eficiência do seu edifício e manter a flexibilidade do lado do sistema.

Descobrir soluções
Operação de controlo de edifícios com tablet