Fonte de alimentação STEP POWER para a automação de edifícios

Fontes de alimentação para a automação de edifícios

As fontes de alimentação de corrente de bus STEP POWER foram especialmente desenvolvidas para a automação de edifícios e são ideais para a utilização em quadros de distribuição e painéis de controlo planos. Graças às baixas perdas em vazio e ao elevado grau de eficiência, obtém a máxima eficiência energética na sua classe. A STEP POWER pode ser montada de forma flexível na calha metálica ou em superfícies planas.

Vantagens

  • Poupança de energia graças à máxima eficiência no funcionamento com carga em vazio e carga parcial (Efficiency Level VI)
  • Poupança de espaço no quadro de comando graças ao formato estreito, aumentando a potência em simultâneo (até 100%)
  • A certificação doméstica (EN 60335) permite a utilização em aplicações na proximidade de casas
  • Colocação em funcionamento fácil e rápida através de tecnologia de ligação push-in sem ferramentas no ângulo de 45° com pontos de ligação duplos
  • Montagem flexível: encaixe em calhas metálicas ou aparafusamento em superfícies planas

Novos produtos

Fontes de alimentação STEP POWER para equipamentos KNX na calha metálica
Fonte de alimentação STEP POWER na calha metálica

Fonte de alimentação para a automação de edifícios

Fonte de alimentação de bus para KNX

A fonte de alimentação de bus STEP POWER para KNX tem um indutor KNX ativo. Isto garante uma comunicação completa, mesmo quando é totalmente utilizada. O ecrã a cores mostra todos os parâmetros do sistema KNX e é compatível com a colocação em funcionamento e o diagnóstico.

Características principais

  • Diagnóstico simples graças ao ecrã a cores
  • Comunicação fiável até 1.900 mA
  • Grau de eficiência com carga nominal de 230 V AC: > 89,5 % (incl. indutor)
  • Dissipação de potência com carga nominal de 230 V AC: < 1,0 W sem carga/< 4,5 W nominal
  • Entrada: 85 V AC ... 264 V AC e 90 V DC ... 275 V DC
  • Temperatura: -10 °C ... +70 °C

Vantagens

  • Análise simples graças à interface de utilizador integrada – todos os parâmetros relevantes do sistema KNX sintetizados
  • Possibilidade de aceder ao histórico como função de diagnóstico no menu
  • O indutor KNX ativo aumenta a eficiência e garante uma comunicação fiável até à utilização total
  • Poupança de espaço graças ao formato compacto
  • Aplicação mundial graças ao intervalo de entrada amplo AC e DC

Fontes de alimentação para a automação de edifícios

Alimentação e carregamento através de USB-PD

A fonte de alimentação STEP POWER alimenta através de USB-PD (Power Delivery) tanto gateways Smart Meter e Raspberry Pis, como também outros componentes Smart Home. Além disso, em trabalhos de manutenção, também pode ser utilizada para o carregamento rápido de equipamentos finais móveis, como tablets e computadores portáteis.

Características principais

  • Potência máxima de saída: 65 W
  • Tensão máxima de saída de: 5 V ... 28 V
  • Flexibilidade de ligação: 1 x USB-A e 2 x USB-PD (frente e parte superior)
  • Perdas em vazio: < 0,21 W
  • Largura total de 36 mm (2 HP)
  • Amplo intervalo de temperatura: -10 °C ... +70 °C, Start-up type tested: -25 °C

Vantagens

  • Flexibilidade graças a dois tipos de ligação: USB-A, USB-PD (Power Delivery)
  • Manuseamento fácil graças a opções de ligação flexíveis na frente e ocultas sob a cobertura do quadro de distribuição
  • Utilização mundial em trabalhos de assistência e manutenção através da norma USB-PD
  • Poupança de energia graças a uma eficiência especialmente elevada no funcionamento sem carga e com carga parcial (Efficiency Level VI)

STEP POWER para aplicações KNX

Edifício visto do exterior com sistema de bus KNX

KNX torna-se transparente

Fonte de alimentação de bus para KNX

A fonte de alimentação de bus STEP POWER para KNX está perfeitamente ajustada para a automação de edifícios moderna. É a primeira a apresentar um indutor KNX ativo e, assim, oferece uma utilização segura e transparente de até 1.900 mA. O indutor KNX ativo adapta-se dinamicamente à carga ligada dos participantes KNX e aumenta a eficiência do sistema de bus.

O ecrã a cores apresenta todas as informações de estado relevantes para KNX e ajuda na colocação em funcionamento, bem como na ampliação ou no diagnóstico da automação de edifícios.

Fontes de alimentação STEP POWER com ligação USB

Fontes de alimentação STEP POWER com ligação USB

Fonte de alimentação com ligação USB

As fontes de alimentação STEP POWER com ligação USB garantem uma alimentação padronizada, tornando as fontes de alimentação de encaixe USB indefinidas e as tomadas de quadro de comando uma coisa do passado. Fornecem Smart Meter Gateways, routers, Raspberry Pis e outros componentes e sensores para Smart Homes. Permitem também o carregamento rápido de equipamentos finais, como tablets e computadores portáteis. A largura estreita permite poupar espaço valioso no quadro de comando. Graças à ranhura para cabos integrada no invólucro ou à ligação USB-C na parte superior, os cabos USB podem ser facilmente encaminhados por baixo da tampa do quadro de distribuição.

STEP POWER para Power over Ethernet

STEP POWER para aplicações PoE

Aplicações Power-over-Ethernet

A fonte de alimentação STEP POWER também assegura uma elevada disponibilidade em aplicações Power over Ethernet (PoE) até 120 W. A fonte de alimentação e a transmissão de dados são combinadas na mesma linha de Ethernet. O STEP POWER com PoE de acordo com IEEE 802.3 é a fonte de alimentação perfeita, especialmente para videovigilância ou pontos de acesso WLAN.

A variante com o intervalo de tensão ajustável de 48 a 56 V DC pode ser utilizada tanto na indústria como em aplicações domésticas.

Fonte de alimentação STEP POWER montada numa estação de carga aberta com veículo elétrico

STEP POWER para a E-mobility

Alimentação segura da estação de carga e da Wallbox

Com a fonte de alimentação STEP POWER, está preparado da melhor forma para a E-mobility.

Esta alimenta o controlador de carregamento para a sua estação de carga ou Wallbox, de forma segura e fiável. Isto porque a STEP POWER é funcional e, sobretudo no que diz respeito à compatibilidade eletromagnética (EMC), foi desenvolvida e testada de acordo com a norma para estações de carregamento EN 61851-21-2.

Close-Up de parede LED

Fonte de alimentação STEP POWER para a iluminação LED

Iluminação LED

Com a fonte de alimentação STEP POWER, especialmente concebida para aplicações LED, alimenta cenários luminosos modernos a partir do quadro de comando.

Através da regulação a uma tensão constante, possibilita a operação segura de meios luminosos de LED em conjunto com balastros regulados por corrente ou, p. ex., fitas de LED com um circuito de resistência.

A fonte de alimentação prima pelo invólucro especialmente plano e por certificações de acordo com a especificação das normas relativas a LED EN 61437-2-13 e EN 55015.

Animação do produto

Tecnologias e vantagens da STEP POWER

Imagem de câmara de infravermelhos da fonte de alimentação STEP POWER
Fontes de alimentação STEP POWER com classes de potência otimizadas
Fonte de alimentação STEP POWER para a montagem numa superfície plana
Fonte de alimentação STEP POWER com tecnologia de ligação push-in
Fonte de alimentação STEP POWER para condições ambientais extremas
Vista de uma casa aberta com fontes de alimentação
Imagem de câmara de infravermelhos da fonte de alimentação STEP POWER

A fonte de alimentação STEP POWER garante perdas em vazio baixas (0,1 W e 0,21 W) e uma elevada eficiência para a eficiência energética ideal no edifício. Graças ao elevado grau de eficiência, as fontes de alimentação convertem menos energia elétrica em energia térmica não desejada. Isto permite economizar não apenas energia, mas também tem o efeito de prolongar a vida útil de todos os componentes no quadro de comando.

Fontes de alimentação STEP POWER com classes de potência otimizadas

As fontes de alimentação STEP POWER oferecem uma classe de potência melhorada por HP. Isto significa mais espaço no quadro de comando com maior capacidade de potência. Graças ao formato plano e estreito especial, padronizado pela norma DIN 43880, as fontes de alimentação são especialmente adequadas para utilização em quadros de distribuição.

Fonte de alimentação STEP POWER para a montagem numa superfície plana

As fontes de alimentação STEP POWER são de montagem flexível: podem ser encaixadas em calhas metálicas ou aparafusadas em superfícies planas.
Durante a montagem em superfícies planas, os fechos de base integrados no invólucro tornam supérfluo o material extra.

Fonte de alimentação STEP POWER com tecnologia de ligação push-in

As novas fontes de alimentação STEP POWER permitem, pela primeira vez, a tecnologia de ligação push-in, em que não há necessidade de ferramentas para eletrificar. Com espaço de montagem idêntico, o borne de conexão também oferece o dobro da quantidade de pontos de ligação para distribuição e ligação em loop simples dos potenciais.

O ângulo de 45 graus destina-se à cablagem ergonómica durante a instalação.

Fonte de alimentação STEP POWER para condições ambientais extremas

A nova fonte de alimentação STEP POWER com placa de circuito impresso com pintura de proteção assegura uma elevada disponibilidade mesmo sob condições ambientais exigentes de até -40 °C.

Vista de uma casa aberta com fontes de alimentação

Para além das certificações padrão da indústria, as fontes de alimentação STEP POWER foram certificadas pela primeira vez para a utilização doméstica com a DIN EN 60335-1. Elas cumprem os requisitos máximos de segurança dos equipamentos elétricos e são a solução ideal para aplicações domésticas.