A fonte de alimentação STEP POWER garante perdas em vazio baixas (0,1 W e 0,21 W) e uma elevada eficiência para a eficiência energética ideal no edifício. Graças ao elevado grau de eficiência, as fontes de alimentação convertem menos energia elétrica em energia térmica não desejada. Isto permite economizar não apenas energia, mas também tem o efeito de prolongar a vida útil de todos os componentes no quadro de comando.
Primary-switched STEP POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 12 V DC/3 A