DIN rail diode module 12-24 V DC/2x20 A or 1x40 A. Uniform redundancy up to the consumer.
Módulos de díodo
Um módulo de díodo desacopla de forma fiável as fontes de alimentação operadas em paralelo e garante uma elevada disponibilidade da sua aplicação. Deste modo, um curto-circuito deixará de ter influência sobre a carga. Através de um desacoplamento simples com díodos, os módulos de díodo garantem uma segurança de fornecimento absoluta, tanto na saída de uma fonte de alimentação como no cabo adutor entre a fonte de alimentação e o díodo.
Redundancy module, 12 V - 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A
Redundancy module, 5 V - 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A.
Redundancy module, 12 V - 24 V DC, 2 x 20 A, 1 x 40 A
Redundancy module STEP DIODE, DIN rail mounting, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
DIN rail diode module 48 V DC/2x20 A or 1x40 A. Uniform redundancy up to the consumer.
Para condições ambientais desfavoráveis: QUINT DIODE
Graças ao seu design robusto, os módulos de díodos da gama QUINT garantem a máxima disponibilidade da instalação, mesmo em áreas com atmosfera potencialmente explosiva ou no caso de condições ambientais desfavoráveis. Utilize o módulo para redundância ou para aumento de potência.
Instalação fácil: TRIO DIODE
Graças à tecnologia de ligação push-in, os díodos da série TRIO DIODE podem ser instalados de forma rápida e fácil. Combine o díodo com a fonte de alimentação TRIO, aumentando assim a disponibilidade da sua instalação.
Particularmente compacto: STEP DIODE e UNO DIODE
Os módulos de díodo das famílias STEP e UNO asseguram o desacoplamento de cargas pequenas. Os díodos compactos asseguram uma redundância contínua até ao consumidor. O STEP DIODE é particularmente adequado para a utilização em quadros de distribuição.