A safe redundant system is the result of the parallel connection of two power supply units which are decoupled from one another. To further increase system availability, UNO DIODE provides the solution: decoupling with diode.
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20
-
Redundancy module
2905489
Redundancy module, 5 V - 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A.
Detalhes dos produtos
UL Recognized
ID de certificação: FILE E 214596IECEE CB Scheme
ID de certificação: DK-36263-ULEAC
ID de certificação: RU C-DE.A*30.B.01082UL Listed
ID de certificação: E123528cUL Listed
ID de certificação: E123528IECEE CB Scheme
ID de certificação: NL2-021198Produtos compatíveis
Vantagens
Flexible mounting by simply snapping onto the DIN rail
Save energy
Rugged design
Permanent monitoring of redundancy
Consistent redundancy up to the load