A safe redundant system is the result of the parallel connection of two power supply units which are decoupled from one another. To further increase system availability, TRIO DIODE provides the solution: decoupling with diode.
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
-
Redundancy module
2907380
Redundancy module, 12 V - 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A
Detalhes dos produtos
UL Recognized
ID de certificação: E211944EAC
ID de certificação: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID de certificação: E123528cUL Listed
ID de certificação: E123528DNV
ID de certificação: TAA000011FNK
ID de certificação: TA25015M| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
Produtos compatíveis
Vantagens
Quick and easy installation with Push-in connection technology
Save energy
Redundant wiring up to the load
Permanent monitoring of redundancy
Consistent redundancy up to the load