Fontes de alimentação para calha DIN

Fontes de alimentação para calha DIN

Com as suas diferentes funcionalidades, classes de potência e formatos, as nossas fontes de alimentação para calha DIN são o parceiro certo para a sua aplicação. Maximize a disponibilidade da sua instalação com fontes de alimentação líderes em termos técnicos e de alta qualidade. Escolha entre as nossas famílias de produtos de acordo com as suas necessidades.

Fontes de alimentação QUINT POWER

Fontes de alimentação QUINT POWER

QUINT POWER – máxima funcionalidade

As nossas fontes de alimentação QUINT POWER são particularmente adequadas para garantir a máxima disponibilidade da sua instalação. Com boost estático e dinâmico e SFB Technology, são adequados para todas as situações de carga e tipos de fusíveis DC.

  • Entrada AC ou DC: monofásica, trifásica
  • Saída DC: potência até 1.000 W
  • Tensões: 5, 12, 24, 48, 110, 125 V DC
  • Monitorização funcional preventiva
Fontes de alimentação TRIO POWER

Fontes de alimentação TRIO POWER

TRIO POWER – robusta com funcionalidade padrão

As sólidas fontes de alimentação comutadas TRIO POWER são particularmente adequadas para situações de carga dinâmica na construção de máquinas. As fontes de alimentação AC/DC estão disponíveis opcionalmente com proteção de equipamentos multicanal integrada.

  • Entrada AC: monofásica, trifásica
  • Saída DC: potência até 1.000 W
  • Tensões: 12, 24, 48, 72 V DC
  • Opcionalmente com proteção de equipamentos integrada: quatro e oito canais
Fontes de alimentação UNO POWER

Fontes de alimentação UNO POWER

UNO POWER – compacta com funcionalidade básica

As fontes de alimentação comutadas UNO POWER oferecem uma densidade de potência muito elevada. As fontes de alimentação AC/DC são ideais para alimentar cargas com comportamento de carga constante até 960 W.

  • Entrada AC: monofásica
  • Saída DC: potência até 960 W
  • Tensões: 5, 12, 15, 24, 48 V DC
Fontes de alimentação STEP POWER

Fontes de alimentação STEP POWER

STEP POWER – para a automação de edifícios

As fontes de alimentação STEP POWER são ideais para automação de edifícios em ambientes industriais e domésticos. No caso de aplicações descentralizadas, graças às baixas perdas em vazio e ao elevado grau de eficiência, as fontes de alimentação AC/DC proporcionam a máxima eficiência energética.

  • Entrada AC ou DC: monofásica
  • Saída DC: potência até 120 W
  • Tensões: 5, 12, 15, 24, 30, 48 V DC