STEP POWER power supplies for distribution boards
The STEP POWER power supply range was developed especially for building automation. The low idling losses and high degree of efficiency ensure maximum energy efficiency. They allow flexible use and can be snapped onto the DIN rail or screwed onto an even surface.
STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5
-
Power supply
2868567
Primary-switched STEP POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 12 V DC/1.5 A
Detalhes dos produtos
UL Recognized
ID de certificação: FILE E 214596IECEE CB Scheme
ID de certificação: DK-27288-M1-ULEAC
ID de certificação: RU S-DE.BL08.W.00764NK
ID de certificação: TA24454MIECEE CB Scheme
ID de certificação: SI-4238EAC
ID de certificação: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID de certificação: E123528cUL Listed
ID de certificação: E123528ABS
ID de certificação: 23-2446587-PDADNV
ID de certificação: TAA00001YDIECEE CB Scheme
ID de certificação: NL2-021200EAC
ID de certificação: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
ID de certificação: E199827UL Listed
ID de certificação: E199827Produtos compatíveis
Vantagens
Flexible mounting by simply snapping onto the DIN rail or screwing onto a level surface
Reliable power supply thanks to high MTBF (mean time between failures) of more than 500,000 hours and U/I characteristic curve
Energy savings thanks to maximum energy efficiency and incredibly low idling losses