Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Centelhador de isolamento para a proteção da conduta

Centelhador de isolamento

Com os nossos centelhadores de isolamento, protege os seus flanges de isolamento contra destruição devido a sobretensões. Evite falhas, tempos de inatividade ou até mesmo fugas em condutas e proteja as suas flanges de isolamento sensíveis de relâmpagos. O centelhador de isolamento assegura a compensação de potencial de proteção contra descargas atmosféricas e dissipa em segurança as sobretensões. Isto assegura o funcionamento perfeito da sua conduta.

Vantagens

  • Máxima proteção devido à corrente da descarga atmosférica com classe de capacidade de carga H
  • Resistente em condições extremas devido à excelente resistência à corrosão
  • Proteção ideal, tensão de resposta ajustada a conjuntos de isolamento para flange
  • Utilização versátil em áreas com atmosfera potencialmente explosiva com aprovações reconhecidas mundialmente
Flange de isolamento com centelhador de isolamento

Flange de isolamento com centelhador de isolamento

Compensação de potencial de proteção contra descargas atmosféricas para as condutas

É indispensável uma longa duração da operação para a operação económica das condutas. Para proteger contra a ferrugem são utilizados sistemas anticorrosivos ativos. Estes exigem, no funcionamento normal, um isolamento dos tubos metálicos em relação ao potencial de terra.

Para proteger o isolamento dos tubos e flanges de isolamento contra danos provocados por sobretensões são utilizados centelhadores de isolamento. Em caso de sobretensão, o centelhador de isolamento apresenta um baixo valor óhmico e desvia a tensão. Assim é garantida a compensação de potencial da proteção contra descargas atmosféricas. Graças à mais classe de capacidade de retenção de descargas atmosféricas H mais elevada (conforme IEC 52561-3), também as correntes de raios elevadas são desviadas para a terra de modo seguro e através de uma via definida.

Centelhador de isolamento com acessórios de montagem

Centelhador de isolamento com material de montagem

Ligações com capacidade de resistência a impulso de corrente

Uma vez que, no caso de ocorrência de relâmpagos, são descarregadas correntes elevadas através do material, os acessórios devem ter a capacidade de suportar estas cargas de forma segura.

Como tal, todos os acessórios para a ligação do centelhador de isolamento FLT ISG... da Phoenix Contact são fornecidos com capacidades de descarga adequadas.

Ao instalar o centelhador de isolamento, utilize acessórios testados de modo a evitar riscos de faísca em áreas com atmosfera potencialmente explosiva.