Plate for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 30 mm.
Centelhador de isolamento
Com os nossos centelhadores de isolamento, protege os seus flanges de isolamento contra destruição devido a sobretensões. Evite falhas, tempos de inatividade ou até mesmo fugas em condutas e proteja as suas flanges de isolamento sensíveis de relâmpagos. O centelhador de isolamento assegura a compensação de potencial de proteção contra descargas atmosféricas e dissipa em segurança as sobretensões. Isto assegura o funcionamento perfeito da sua conduta.
Plate for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 39 mm.
Plate for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 18 mm.
Bracket for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 11 mm.
Plate for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 14 mm.
Bracket for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 18 mm.
Bracket for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 42 mm.
Vantagens
- Máxima proteção devido à corrente da descarga atmosférica com classe de capacidade de carga H
- Resistente em condições extremas devido à excelente resistência à corrosão
- Proteção ideal, tensão de resposta ajustada a conjuntos de isolamento para flange
- Utilização versátil em áreas com atmosfera potencialmente explosiva com aprovações reconhecidas mundialmente
Flange de isolamento com centelhador de isolamento
Compensação de potencial de proteção contra descargas atmosféricas para as condutas
É indispensável uma longa duração da operação para a operação económica das condutas. Para proteger contra a ferrugem são utilizados sistemas anticorrosivos ativos. Estes exigem, no funcionamento normal, um isolamento dos tubos metálicos em relação ao potencial de terra.
Para proteger o isolamento dos tubos e flanges de isolamento contra danos provocados por sobretensões são utilizados centelhadores de isolamento. Em caso de sobretensão, o centelhador de isolamento apresenta um baixo valor óhmico e desvia a tensão. Assim é garantida a compensação de potencial da proteção contra descargas atmosféricas. Graças à mais classe de capacidade de retenção de descargas atmosféricas H mais elevada (conforme IEC 52561-3), também as correntes de raios elevadas são desviadas para a terra de modo seguro e através de uma via definida.
Centelhador de isolamento com material de montagem
Ligações com capacidade de resistência a impulso de corrente
Uma vez que, no caso de ocorrência de relâmpagos, são descarregadas correntes elevadas através do material, os acessórios devem ter a capacidade de suportar estas cargas de forma segura.
Como tal, todos os acessórios para a ligação do centelhador de isolamento FLT ISG... da Phoenix Contact são fornecidos com capacidades de descarga adequadas.
Ao instalar o centelhador de isolamento, utilize acessórios testados de modo a evitar riscos de faísca em áreas com atmosfera potencialmente explosiva.