Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks. Nominal voltage: 24 V AC/DC
Proteção contra sobretensão para estações de carga e wallboxes
Com CHARX protect protege estações de carga e veículos elétricos contra danos provocados por sobretensões, que podem ser causadas por descargas atmosféricas e operações de comutação na rede. Para um conceito de proteção abrangente, oferecemos-lhe diversos tipos de equipamento de proteção contra sobretensões transitórias, para que a sua infraestrutura de carregamento permaneça altamente disponível – a qualquer hora e com vento ou mau tempo.
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks. Nominal voltage: 24 V AC/DC
Attachment plug with surge protection for two SHDSL telecommunications interfaces (ports). Connection: RJ45 (RJ12/RJ11) and plug-in screw terminal block (COMBICON). Alternatively, can be snapped onto a DIN rail.
Surge protection in accordance with Class EA (CAT6A), for Gigabit Ethernet (up to 10 Gbps), token ring, FDDI/CDDI, ISDN, and DS1. Suitable for Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) “Mode A” and “Mode B”. RJ45 attachment plug with separate grounding cable and ground connection snap-on foot for NS 35 DIN rails.
Surge protective device, acc. to type 2/class II, for grounded, unipolar DC supply systems up to 1100 V DC, for DIN rail mounting, with remote indication contact.
Patch panel, two RJ45 jacks, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield current monitoring, surge protection
Patch panel, RJ45 jack on IDC terminal blocks, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection
Single-channel base element for surge protective devices VAL-MS series type I and type II, for isolated and grounded voltage systems up to 1500 V DC and 690 V AC, for space-saving PCB installation, with integrated remote indication contact
Compact, non-pluggable lightning current/surge arrester free of leakage current based on wear-free carbon spark gap technology for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), suitable for use in the unmetered area, discharge capacity of up to 50 kA for lightning protection levels III and IV.
Patch panel, RJ45 jack on screw terminal blocks, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection
Vantagens
- Proteção completa da sua infraestrutura de carregamento graças à abrangente gama de produtos
- Continuação sem interrupções do processo de carregamento graças a fonte de alimentação protegida
- Proteção do veículo elétrico conectado com conceito de proteção contra sobretensão seguro
Carregamento sem risco Com o nosso conceito de proteção abrangente
Uma estação de carga para veículos elétricos é tão complexa como o próprio veículo: desde a fonte de alimentação, passando pelo controlador de carregamento, até aos cabos para comunicação Ethernet, contém muitos componentes sensíveis. Também faz sentido protegê-los para garantir uma longa vida útil e um processo de carregamento seguro sem interrupções. Assim, um conceito de segurança abrangente é composto por três áreas:
Proteção da alimentação: os dispositivos de proteção tipo 2 e os dispositivos de proteção combinados tipo 1/2 protegem a alimentação contra sobretensões perigosas que podem ser causadas por descargas atmosféricas e operações de comutação na rede.
Dispositivos de proteção contra surtos de 12 e 24 V: os dispositivos de proteção contra surtos de tipo 3 asseguram o funcionamento contínuo de numerosos componentes sensíveis com uma tensão de alimentação de 12 ou 24 V.
Proteção de comunicação: os componentes de comunicação estão normalmente ligados via Ethernet e também devem ser protegidos.
O que acontece a uma Wallbox quando cai um raio?
Proteção contra sobretensão para o lado AC
Proteja a infraestrutura de carregamento e seus veículos contra danos resultantes de raios e sobretensões.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FLASHTRAB-MB | VALVETRAB-SPP | PLUGTRAB-PLT | |
| Aplicação | Proteção da alimentação AC incl. proteção contra descargas atmosféricas e proteção dos dispositivos finais (tipo 1+2+3) | Proteção da alimentação AC (tipo 2) | Proteção dos dispositivos terminais de 24 V (tipo 3) |
| Ir para o produto | Ir para o produto | Ir para o produto |
Proteção contra sobretensão para o lado DC
Proteja os componentes eletrónicos de carregamento e a bateria contra sobretensões transitórias ao carregar a partir da rede DC.
|
|
|
|
|---|---|---|
| VALVETRAB-MB tipo 1/2 | VALVETRAB-MB tipo 2 | |
| Aplicação | Proteção da alimentação DC incl. proteção contra descargas atmosféricas (tipo 1/2) | Proteção da alimentação DC (tipo 2) |
| Ir para o produto | Ir para o produto |
Proteção contra sobretensão para a comunicação
Evite danos e falhas devido a sobretensões nas suas interfaces de comunicação.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| PP-RJ | DATATRAB-LAN | DATATRAB | TERMITRAB complete | |
| Aplicação | Proteção da comunicação Ethernet como painel de distribuição | Proteção da comunicação Ethernet como adaptador | Proteção da comunicação SHDSL como adaptador | Proteção da telecomunicação (p. ex. CAN) |
| Ir para o produto | Ir para o produto | Ir para o produto | Ir para o produto |