CHARX protect basic: Plug-in surge protective device, in accordance with Type 2/Class II, for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), with remote indication contact. Specifically designed for use in e-mobility.
Proteção contra sobretensão para estações de carga e wallboxes
Com CHARX protect protege estações de carga e veículos elétricos contra danos provocados por sobretensões, que podem ser causadas por descargas atmosféricas e operações de comutação na rede. Para um conceito de proteção abrangente, oferecemos-lhe diversos tipos de equipamento de proteção contra sobretensões transitórias, para que a sua infraestrutura de carregamento permaneça altamente disponível – a qualquer hora e com vento ou mau tempo.
Vantagens
- Proteção completa da sua infraestrutura de carregamento graças à abrangente gama de produtos
- Continuação sem interrupções do processo de carregamento graças a fonte de alimentação protegida
- Proteção do veículo elétrico conectado com conceito de proteção contra sobretensão seguro
Carregamento sem risco Com o nosso conceito de proteção abrangente
Uma estação de carga para veículos elétricos é tão complexa como o próprio veículo: desde a fonte de alimentação, passando pelo controlador de carregamento, até aos cabos para comunicação Ethernet, contém muitos componentes sensíveis. Também faz sentido protegê-los para garantir uma longa vida útil e um processo de carregamento seguro sem interrupções. Assim, um conceito de segurança abrangente é composto por três áreas:
Proteção da alimentação: os dispositivos de proteção tipo 2 e os dispositivos de proteção combinados tipo 1/2 protegem a alimentação contra sobretensões perigosas que podem ser causadas por descargas atmosféricas e operações de comutação na rede.
Dispositivos de proteção contra surtos de 12 e 24 V: os dispositivos de proteção contra surtos de tipo 3 asseguram o funcionamento contínuo de numerosos componentes sensíveis com uma tensão de alimentação de 12 ou 24 V.
Proteção de comunicação: os componentes de comunicação estão normalmente ligados via Ethernet e também devem ser protegidos.
O que acontece a uma Wallbox quando cai um raio?
Proteção contra sobretensão para o lado AC
Proteja a infraestrutura de carregamento e seus veículos contra danos resultantes de raios e sobretensões.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FLASHTRAB-MB | VALVETRAB-SPP | PLUGTRAB-PLT | |
| Aplicação | Proteção da alimentação AC incl. proteção contra descargas atmosféricas e proteção dos dispositivos finais (tipo 1+2+3) | Proteção da alimentação AC (tipo 2) | Proteção dos dispositivos terminais de 24 V (tipo 3) |
| Ir para o produto | Ir para o produto | Ir para o produto |
Proteção contra sobretensão para o lado DC
Proteja os componentes eletrónicos de carregamento e a bateria contra sobretensões transitórias ao carregar a partir da rede DC.
|
|
|
|
|---|---|---|
| VALVETRAB-MB tipo 1/2 | VALVETRAB-MB tipo 2 | |
| Aplicação | Proteção da alimentação DC incl. proteção contra descargas atmosféricas (tipo 1/2) | Proteção da alimentação DC (tipo 2) |
| Ir para o produto | Ir para o produto |
Proteção contra sobretensão para a comunicação
Evite danos e falhas devido a sobretensões nas suas interfaces de comunicação.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| PP-RJ | DATATRAB-LAN | DATATRAB | TERMITRAB complete | |
| Aplicação | Proteção da comunicação Ethernet como painel de distribuição | Proteção da comunicação Ethernet como adaptador | Proteção da comunicação SHDSL como adaptador | Proteção da telecomunicação (p. ex. CAN) |
| Ir para o produto | Ir para o produto | Ir para o produto | Ir para o produto |