PLC logic extension module with 16 I/Os, for plug-in connection to eight PLC-INTERFACE terminal blocks for extending the basic module (a maximum of two extension modules can be connected to a basic module), Push-in connection
Módulos lógicos programáveis
O sistema de relés lógicos PLC logic, também designado relé de controlo, combina numa única solução, pela primeira vez, os estágios de lógica, interface e ligação de campo. Assim, pode comutar e controlar sinais I/O com apenas um sistema compacto. Combine, conforme necessário, o novo módulo lógico com os módulos de relés e analógicos adequados. A estrutura modular possibilita uma grande diversidade de aplicações.
PLC logic basic module with RS-485 connection for Modbus/RTU communication, with 16 I/Os, for plug-in connection to 8 digital or analog PLC-INTERFACE terminal blocks, can be extended to 48 I/Os, real-time clock, micro USB female connector, accommodates memory module and Bluetooth adapter, Push-in connection
PLC logic basic module, Generation 2, with 16 I/Os, for plug-in connection to eight digital or analog PLC-INTERFACE terminal blocks, can be extended to 48 I/Os, real-time clock, micro USB female connector, accommodates memory module and Bluetooth adapter, Push-in connection
PLC logic stand-alone module, Generation 2, with 16 I/Os, for plug-in connection to eight digital or analog PLC-INTERFACE terminal blocks, cannot be extended, real-time clock, micro USB female connector, accommodates memory module and Bluetooth adapter, Push-in connection
PLC logic starter kit 3, consisting of: plug-in stand-alone logic module (SAM 2), eight relay output terminal blocks with Push-in connection (250 V AC/DC, max. 6 A), and micro USB programming cable
Data cable for RS-232 communication between the PLC logic logic modules and the BTP 2000 device series touch panels. Cable length: 2 m
PLC logic set consisting of: plug-in basic logic module (BM2) and eight relay terminal blocks with Push-in connection (1 changeover contact, 250 V AC/DC, max.6 A)
Assembled shielded round cable; controller: PLC logic (connection to the DIN rail connector); connection 1: COMBICON connectors (1x 3-position); connection 2: COMBICON connectors (1x 5-position); cable length: 0.3 m
Módulos lógicos: resumo do sistema
Módulos lógicos: os componentes do sistema de relé lógico
A seleção de diferentes módulos permite uma expansão flexível do sistema. Estão assim disponíveis, para além do módulo base, também módulos de expansão para tarefas mais complexas. Para cada módulo lógico podem ser selecionados livremente oito bornes PLC-INTERFACE. Detete e comute até 48 sinais de E/S com um módulo base e dois módulos de expansão.
1. Módulo base
O PLC logic processa, com um módulo base, 16 sinais E/S com uma largura total de apenas 50 mm.
2. Módulos de expansão
A ligação entre o módulo base e o módulo de expansão é realizada sem ferramenta através do conector integrado.
3. Bloco de memória
Guardar programas ou transferir facilmente para outros aparelhos.
4. Módulos de relé e analógicos
A estrutura modular com diferentes módulos de relé e analógicos permite equipar canais específicos.
5. App PLC logic
Ajuste fácil e rápido de parâmetros e monitorização por app para iOS e Android. Com a app e o adaptador Bluetooth correspondente acede rapidamente e sem fios aos dados de processo.
As vantagens dos relés de controlo
- Elevada disponibilidade graças aos elementos de comutação encaixáveis
- Combinação flexível: equipe cada canal individualmente como entrada ou saída com relés ou módulos analógicos, conforme os requisitos da aplicação
- Cablagem eficiente graças à tecnologia de ligação push-in e variantes especiais para a cablagem de sensor ou atuador
- Realização simples dos projetos através do software intuitivo
- Operar e monitorizar sem fios através do adaptador Bluetooth e da app PLC logic
- O sistema de relé lógico programável é um componente do sistema COMPLETE line
Sistema de relés remoto com ligação à rede A solução descentralizada para aplicações simples com um número pequeno a médio de canais
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: O sistema de relés remotos modulares suporta para aplicações simples com até 56 canais IO. Integre os seus relés de forma flexível na rede com a ligação multiprotocolo. Beneficie de uma elevada flexibilidade e de uma integração intuitiva graças à compatibilidade com o software de controlo comum.