Módulos lógicos
Módulos lógicos e de comunicação
Os nossos módulos lógicos e de comunicação modulares tratam da comutação e controlo de sinais IO em aplicações simples com um número pequeno a médio de canais. O sistema de relés lógicos PLC logic combina numa solução compacta no mercado de módulos lógicos os níveis de lógica, interface e de campo. Para aplicações descentralizadas com ligações num controlador superordenado, o sistema modular de interface remota PLC-INTERFACE Ethernet Gateway oferece-lhe uma solução flexível e economizadora de espaço com até 56 canais IO. Integre facilmente os seus relés na rede.
Categorias de produtos
Vantagens
- Montagem flexível de canais (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) e formato compacto para aplicações simples com um número pequeno a médio de canais no quadro de comando descentralizado
- Ligação multiprotocolo graças ao inovador módulo de rede com chipset de alto desempenho (PROFINET Classe C e redundância S2)
- Integração intuitiva e rápida no nível de controlo graças à compatibilidade com o software de controlo estabelecido
- Elevada disponibilidade graças aos elementos de comutação encaixáveis nos módulos lógicos e de comunicação
- Combinação flexível: monte cada canal individualmente conforme os requisitos da aplicação
- Cablagem eficiente graças à tecnologia de ligação push-in e variantes especiais para a cablagem de sensor ou atuador
Módulos lógicos Combine módulos de relés e analógicos com funções lógicas e software intuitivo
O sistema de relés lógicos PLC logic combina numa única solução, pela primeira vez no mercado dos módulos lógicos, os estágios de lógica, interface e ligação de campo. Assim, pode comutar e controlar sinais I/O com apenas um sistema compacto. Combine, conforme necessário, o novo módulo lógico com os módulos de relés e analógicos adequados. A estrutura modular possibilita uma grande diversidade de aplicações.
Módulos de comunicação Sistema de relés remoto com ligação à rede: a solução descentralizada para aplicações simples com um número pequeno a médio de canais
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: o sistema modular de relés remoto suporta aplicações simples com até 56 canais I/O. Integre facilmente os seus relés na rede. Beneficie de uma elevada flexibilidade e de uma configuração intuitiva graças à compatibilidade com o software de controlo estabelecido. Os nossos módulos escaláveis para o quadro de comando descentralizado oferecem até 65 % de poupança de espaço e são, assim, um complemento económico às clássicas soluções I/O remotas.