Sistema de relés remoto PLC-INTERFACE Ethernet Gateway na calha metálica

Sistema de relés remoto modular com ligação à rede

PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: O sistema de relés remotos modulares suporta aplicações simples com até 56 canais IO. Integre facilmente os seus relés na rede. Aproveite a alta flexibilidade e a configuração intuitiva graças à compatibilidade com softwares de controlo estabelecidos. Os nossos módulos escaláveis para o quadro de comando descentralizado oferecem até 65% de economia de espaço e, portanto, são um complemento económico às soluções clássicas de IO remotas. 

Vantagens

  • Montagem flexível de canais (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) e formato compacto para aplicações simples com um número pequeno a médio de canais no quadro de comando descentralizado
  • Ligação multiprotocolo graças ao inovador módulo de rede com chipset de alto desempenho (PROFINET Classe C e redundância S2)
  • Integração intuitiva e rápida no nível de controlo graças à compatibilidade com o software de controlo estabelecido
  • Novas funções e desempenho otimizado graças a atualizações de firmware
  • Número máximo de canais: até 56 canais montáveis individualmente com módulos de expansão separados
  • Expansão funcional simples em instalações existentes graças à compatibilidade do sistema com o sistema de relés PLC-INTERFACE

Preparado para o futuro: vista geral do sistema de relés remoto

Comparação de sistemas: ligação descentralizada de relés de acoplamento


Comparação de sistemas

Comparação de sistemas

Solução clássica com acoplador de bus e placas I/O em comparação com o sistema de relés remoto

Na automação industrial, o desafio é integrar diferentes sinais em quadros de comando pequenos e descentralizados e ligá-los a controladores de nível superior via Ethernet industrial. Mesmo em aplicações com um pequeno número de I/O ou baixa complexidade, muitas empresas utilizam atualmente potentes sistemas I/O remotos.

Oferecemos-lhe uma solução económica especialmente adaptada a estes requisitos. O nosso sistema de relés remoto adaptável permite uma implementação económica e com poupança de espaço, independentemente de se tratar de um novo projeto ou de uma extensão do seu sistema de relés PLC-INTERFACE existente. Pode confiar na nossa competência para tornar o seu processamento de sinal mais eficiente e preparado para o futuro.

Um sistema de relés remoto para todos os sinais padrão


Quadro de comando com sistema de relés remoto num ambiente industrial

Quadro de comando descentralizado com sistema de relés remoto num ambiente industrial

Relés de acoplamento clássicos e ainda I/O analógicas e entradas de temperatura

O PLC-INTERFACE Ethernet Gateway oferece-lhe a oportunidade de otimizar as suas aplicações descentralizadas. O nosso sistema de relés remoto processa sinais digitais e analógicos e regista e processa valores analógicos e de temperatura precisos com resolução de 10 bits (intervalo de valores de 0-1000). Experiencie o futuro da automação de aplicações simples com o nosso PLC-INTERFACE Ethernet Gateway.

Resumo das suas vantagens:

  • Processamento versátil de sinal: suporta IN/OUT digitais como relés de acoplamento e IN/OUT analógicas
  • Processamento preciso de valores analógicos: resolução de 10 bits para medições precisas
  • Poupança de espaço: reduz a necessidade de espaço em até 65 %
  • Redução da complexidade: arquitetura simplificada do sistema e menor esforço de cablagem
  • Atribuição de canal individual: oferece uma elevada flexibilidade na sua aplicação

PLC-INTERFACE: o sistema de relés para a sua aplicação Descubra a diversidade e as vantagens de PLC-INTERFACE

Mapa de imagens interativo: PLC-INTERFACE: Vista geral do sistema com acessórios
Acessórios abrangentes
Utilizando as pontes identificadas por cores e isoladas pode poupar até 70 % de tempo de cablagem de módulos de relé PLC. O adaptador de fusível com largura total de 6,2 mm permite-lhe uma proteção fusível por canal, sem necessidade de espaço adicional na calha DIN.
Acesso rápido e fácil à rede
Um gateway com chipset multiprotocolo de alto desempenho para endereçar os principais protocolos de Ethernet industrial: PROFINET, EtherNet/IP e Modbus/TCP.
Poupar espaço com entradas adicionais
Máx. de 24 entradas digitais, opcional: 4 entradas analógicas por módulo de expansão.
56 I/O na configuração máxima
Na sua configuração máxima, o sistema de relés remoto oferece 56 I/O para um número médio de canais em aplicações simples.
Atualização para o seu sistema de relés existente
Expansão funcional simples em instalações existentes graças à compatibilidade com módulos analógicos e de relé PLC-INTERFACE de 6,2 mm existentes.
Variantes para cada aplicação
Relés eletromecânicos, relés de estado sólido, relés híbridos, contactos de condução forçada, disjuntores, relés para aplicações de zona 2 (Ex), relés temporizadores multifuncionais, módulos I/O analógicos, transdutores de temperatura Pt 100/Pt 1000, relés para motores DC, operação manual.
Tecnologia Lead-Frame
A tecnologia Lead-Frame na série de relés PLC-INTERFACE representa o fundamento sólido para a comutação, isolamento e amplificação fiáveis de sinais: os elementos prensados asseguram uma alta resistência a vibrações. A gestão térmica otimizada prolonga a vida útil dos componentes eletrónicos. Contribuímos para a sustentabilidade com materiais fáceis de separar e com relés encaixáveis.
E-paper
Sistema de relés remoto compatível com a rede

Este e-paper oferece-lhe uma vista geral compacta do nosso sistema de relés remoto compatível com a rede. Prepare-se para o futuro da automação de aplicações simples com o nosso PLC-INTERFACE Ethernet Gateway.

Ir para o e-paper
Sistema de relés remoto - PLC-INTERFACE Ethernet Gateway

Fácil integração na rede Integração intuitiva no nível de controlo graças à compatibilidade com o software de controlo estabelecido

PLCnext Engineer: compatibilidade total e configuração simples do sistema de relés
PLCnext Engineer: compatibilidade total e configuração simples do sistema de relés
Captura de ecrã de PLCnext Engineer – Configuração do canal de relé 56 I/O
Captura de ecrã de PLCnext Engineer – Configuração do canal de relé 56 I/O
Módulo de base Ethernet Gateway: ligação à rede e seleção multiprotocolo simples através de botão
Módulo de base Ethernet Gateway: ligação à rede e seleção multiprotocolo simples através de botão
Módulo PLC-INTERFACE Ethernet Gateway com ligação multiprotocolo
Módulo PLC-INTERFACE Ethernet Gateway com ligação multiprotocolo
Sistemas I/O remotos

Sistemas I/O remotos da gama Axioline para o quadro de comando e a instalação de campo

Sistemas I/O remotos para o quadro de comando e a instalação de campo

Faça a sua seleção a partir de uma vasta gama de sistemas I/O remotos para o quadro de comando, também para uma comunicação de dados especialmente rápida. Assim, pode p. ex. implementar aplicações de segurança com os nossos módulos PROFIsafe ou, com a SafetyBridge Technology, mesmo sem quaisquer controladores de segurança. Os nossos sistemas I/O podem ser perfeitamente combinados com todos os controladores lógicos programáveis da Phoenix Contact.

Para a automação descentralizada e sem quadro de comando, utilize módulos I/O com construção em bloco e uma elevada funcionalidade, bem como com um formato especialmente robusto para ambientes industriais adversos. A utilização de I/O digitais, bem como do Master IO-Link e dos dispositivos IO-Link adequados permite ampliar o leque de funções da sua aplicação.