Installation contactor (Hum-free); input voltage: 24 V AC/DC; contact switching type: 3 N/O contacts, 1 N/C contact; rated current: 63 A
Contactor de instalação e relé de instalação
Os contactores de instalação e os relés de instalação oferecem um elevado nível de fiabilidade e eficiência para os seus sistemas eléctricos, especialmente na automação de edifícios. Concebidos para uma longa vida útil e uma instalação fácil, garantem um controlo seguro e estável. Ideais para utilização em aplicações residenciais, comerciais e industriais, os relés de instalação oferecem fiabilidade com cargas mais pequenas e os contactores de instalação em aplicações com cargas maiores.
Installation contactor (Hum-free); input voltage: 24 V AC/DC; contact switching type: 2 N/O contacts; rated current: 32 A
Installation contactor (Hum-free); input voltage: 24 V AC/DC; contact switching type: 3 N/O contacts, 1 N/C contact; rated current: 40 A
Installation contactor (Hum-free); input voltage: 230 V AC/220 V DC; contact switching type: 3 N/O contacts, 1 N/C contact; rated current: 40 A
Installation contactor (Hum-free); input voltage: 24 V AC/DC; contact switching type: 4 N/O contacts; rated current: 40 A
Installation contactor (Hum-free); input voltage: 24 V AC/DC; contact switching type: 4 N/O contacts; rated current: 63 A
Vantagens
- Ideal para automação de edifícios graças à operação sem zumbido dos equipamentos de comutação
- Elevada flexibilidade graças à possibilidade de utilização em diferentes aplicações, desde iluminação e o aquecimento até aos sistemas de segurança
- Poupança de espaço no quadro de comando devido uma largura total reduzida
- Dominar as tarefas de comutação graças à abrangente seleção de contatos NC e NO
Novos produtos
Contactores e relés de instalação
Eficiente, fiável e versátil
Os contactores e relés de instalação de utilização versátil comutam correntes de carga elevadas de forma fiável e eficiente. As emissões de ruído da bobina são eliminadas pelo circuito de entrada HUM-FREE, que também serve como proteção contra sobretensões.
Características principais
- Fator de formato para montagem em calha DIN para quadros de distribuição
- Corrente nominal: 16 A … 63 A
- Tensão nominal de entrada: 24 V e 230 V
- Circuito de entrada HUM-FREE
- Varistor para proteção contra sobretensões
- Isolamento galvânico (bobina/contacto)
Vantagens
- Ideal para automação de edifícios graças à operação sem zumbido dos equipamentos de comutação
- Elevada flexibilidade graças à possibilidade de utilização em diferentes aplicações como, p. ex., iluminação e distribuição de energia até estações de carga AC.
- Economia de espaço no quadro de comando graças ao formato compacto
- Dominar as tarefas de comutação graças à abrangente seleção de contactos NC e NO, bem como versões mono e biestáveis
Relés de instalação e contactores de instalação são particularmente adequados para a automação de edifícios
Contactores de instalação e relés de instalação Fiável e eficiente na automação de edifícios
Os relés de instalação e os contactores de instalação são particularmente adequados para a automação de edifícios porque oferecem várias vantagens:
- Fiabilidade: os produtos garantem operações de comutação estáveis, o que é essencial para a automação.
- Eficiência energética: graças ao controlo preciso de cargas elétricas, os contactores de instalação e os relés de instalação ajudam a reduzir o consumo de energia.
- Durabilidade: desenvolvidos para uma longa vida útil, os produtos minimizam o esforço e os custos de manutenção.
- Integração fácil: os produtos podem ser facilmente integrados nos sistemas existentes e são compatíveis com as modernas tecnologias de automação.