CBL-SC-230UC/31/32A - Installation contactor
1791351

Installation contactor (Hum-free); input voltage: 230 V AC/220 V DC; contact switching type: 3 N/O contacts, 1 N/C contact; rated current: 32 A

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis