Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 30 A, zero voltage switch
Contactores de semicondutor
Os contactores de semicondutor são contactores mecânicos com excelente velocidade de comutação, vida útil e robustez. Em ambientes com pó ou químicos agressivos, os contactores de semicondutor funcionam de forma fiável e com tempos de comutação estáveis. Comutam cargas resistivas e indutivas de forma silenciosa e sem desgaste. Os contactores de semicondutor da série CONTACTRON estão disponíveis para redes monofásicas e trifásicas e também oferecem uma função de inversão conforme o tipo.
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 230 V AC, output current: 30 A, zero voltage switch
3-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 20 A, zero-voltage switch
3-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 30 A, zero-voltage switch
3-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 10 A, zero-voltage switch
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 50 A, zero voltage switch
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 20 A, zero voltage switch
Electronic reversing load relay, for direct driving of equipment in the 3-phase network, with light indicator and protection circuit, output: 110-550 V AC/3 x 9 A
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 230 V AC, output current: 20 A, zero voltage switch
Three-phase solid-state reversing contactor with 24 V DC input, 2 A output current, zero voltage switch, optionally with thermal fuse
Vantagens com os nossos contactores estáticos
- Comutação fiável e rápida graças à eletrónica isenta de desgaste
- Robusto - insensível a impactos e vibrações
- Cablagem fácil de executar graças ao circuito de fecho e à cablagem de carga integrados
- Potência de comutação de até 18,5 kW
- Arranque direto e inversão de motores assíncronos
Novos produtos
Contactores de semicondutor trifásicos
Comutação rápida, robusta e duradoura
Os contactores de semicondutor comutam silenciosamente e sem desgaste diferentes cargas em ambientes industriais. Beneficiam de elevadas frequências de comutação e da comutação sem carga na passagem por zero com uma largura total estreita.
Características principais
- Gama de produtos consistente
- Comutação rápida e sem desgaste
- Intervalo de temperatura: -40 °C … +60 °C
- Robustos contra choques e vibrações
- Correntes de comutação até 30 A
- Elevada disponibilidade da instalação
- Alta gama de tensão operacional até 660 V AC
Vantagens
- Poupança de espaço no quadro de comando graças a largura total reduzida
- Vida útil mais longa em comparação com soluções eletromecânicas graças a tecnologia de semicondutores sem desgaste
- Gestão ideal do calor graças a dissipador de calor integrado
Comutação de grandes cargas de corrente alternada
Comute sem falhas na rede de energia elétrica: os contactores estáticos da Phoenix Contact comutam apenas através da passagem zero. Isso significa que não existem impulsos de interferência de alta frequência.
Outras vantagens na prática:
- Acionamento fácil – com variantes de 24 V DC ou 230 V AC de tensão de entrada
- Circuito de fecho e cablagem de carga integrados
- Em caso de sobreaquecimento do módulo, desliga-se um fusível térmico opcional