Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Gestão energética com base na IoT

Interface do utilizador da Proficloud.io num computador portátil

Uma gestão energética com base na IoT reúne todas as vantagens da Internet das Coisas Industrial, de uma tecnologia de medição avançada e de Smart Services em constante desenvolvimento. Os responsáveis pela gestão energética beneficiam, entre outras coisas, da fácil disponibilidade dos dados de medição, do armazenamento de dados automatizado e do acesso aos dados de energia e de desempenho a qualquer momento e em qualquer lugar.

Desafios


Gestão energética e proteção do clima

Numa era de recursos escassos, de aumentos dos preços da energia e da crescente importância da proteção do clima, uma gestão energética abrangente é um tema central das empresas modernas.
A necessidade de reduzir as emissões de CO₂, criar processos de produção transparentes e avaliar a pegada concreta de CO₂ de um produto produzido coloca os responsáveis pela gestão energética perante novos desafios.
De forma a poder tomar as medidas de eficiência energética corretas, é necessário registar, monitorizar, analisar e avaliar dados energéticos. Uma monitorização de energia adequada e fácil de integrar é a base para conseguir satisfazer os requisitos da norma de gestão energética ISO 50001.

Quatro passos a caminho da neutralidade climática
Norma de gestão energética ISO 50001

Referência à ISO 50001 e possíveis questões de clientes

A norma internacional ISO 50001:2018 (DIN EN ISO 50001:2018) é um guia para as empresas e ajuda-as na implementação de um sistema de gestão energética. A norma descreve o sistema de gestão energética como uma abordagem sistemática que visa melhorar o desempenho relativo à energia e pode trazer vantagens económicas adicionais às empresas certificadas.
Para a avaliação do sucesso das medidas de eficiência energética implementadas e para a monitorização contínua de processos, os responsáveis pela gestão energética têm de definir os índices corretos – os chamados "Key Performance Indicators" (KPI) ou "Energy Performance Indicators" (EnPI).
No âmbito de revisões de gestão ou de auditorias internas e externas, estes índices indicam se a gestão energética está a funcionar bem e se as especificações estatais e/ou normativas estão a ser cumpridas.

Responsável pela gestão energética a trabalhar na secretária

O desafio da aquisição de dados e da respetiva análise Como é que os responsáveis pela gestão energética trabalham atualmente?

Os responsáveis pela gestão energética têm de ter sempre o controlo sobre os processos e os consumos de recursos da sua empresa. Os dados de medição relevantes para o efeito são, em parte, registados manualmente a partir de fontes de dados distribuídas (equipamentos de medição de energia) e, p. ex., importados para sistemas de registo de dados energéticos através de ficheiros CSV.
A análise e a avaliação são muitas vezes realizadas através de folhas de MS Excel elaboradas pela própria empresa, a partir das quais são posteriormente elaborados os diagramas necessários. Também são utilizadas ferramentas de software adicionais que processam os dados de forma gráfica.
Hoje em dia, as topologias típicas contêm uma variedade de pontos de medição que têm de ser conectados entre si. A instalação ou o reequipamento de sistemas padrão requerem, geralmente, um grande esforço e um conhecimento profundo na área de redes complexas. Tal requer, por sua vez, pessoal com formação, e pode gerar elevados custos para a manutenção do sistema.
Qual é então o sistema com software e hardware correto para registar e processar as grandezas de medição necessárias? E qual a infraestrutura de tecnologia da informação necessária para o efeito?

Gestão energética com base na IoT


Recolha de dados com base na nuvem

Os equipamentos de medição compatíveis com IoT (Smart Devices) são ligados diretamente por Plug and Play a uma plataforma de cloud, através de uma interface de Ethernet e do protocolo MQTT. No ambiente cloud, é possível integrar os equipamentos de medição de forma simples e rápida num sistema novo ou num sistema já existente, através do Device Management Service. Os valores de medição selecionados são transferidos e guardados de forma automatizada. A partir do Smart Service, os responsáveis pela gestão energética têm acesso imediato a esses dados e podem utilizá-los diretamente. As morosas configurações de redes industriais normais (p. ex., Modbus ou PROFINET) fazem, assim, parte do passado.

Topologia de uma gestão energética com base na IoT

Topologia de uma gestão energética com base na IoT com uma aplicação EMpro Ethernet para Cloud

Vantagens de uma gestão energética com base na IoT

  • Rápida disponibilidade dos dados de medição, sem conhecimentos específicos de redes complexas, através da integração Plug and Play simples dos equipamentos de medição compatíveis com IoT no sistema de cloud
  • Graças ao armazenamento de dados automatizado diretamente na Proficloud.io, não são necessárias grandes capacidades de recursos de IT próprios nem conhecimentos profundos sobre a tecnologia de informação
  • Elaboração rápida de relatórios relativos a várias localizações através do acesso a dados de energia e de desempenho independente da hora e do local
  • Segurança dos dados sempre atualizada graças a atualizações de segurança regulares e automáticas
  • Acesso rápido e sempre atual a novas funções graças a ciclos de lançamento dinâmicos da plataforma de IoT (ambiente de cloud) e dos Smart Services

Smart Services


Equipamento de medição de energia EMpro e Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Monitorização, gestão e análise de energia: o Energy Management Service inteligente – Powered by Proficloud.io coloca os responsáveis pela gestão energética no centro da experiência do utilizador e é projetado exatamente à medida das suas necessidades. Com um design simples e intuitivo, o serviço oferece uma gama de funções flexível na área da visualização de dados de energia e de desempenho elétricos para fins de monitorização, análise e avaliação desses dados.
O Energy Management Service – Powered by Proficloud.io ajuda, assim, parcialmente, os responsáveis pela gestão energética na fase Check do chamado ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), de acordo com a norma internacional ISO 50001:2018 (sistemas de gestão energética – requisitos com guia de aplicação).

Vantagens

  • Elevada facilidade de utilização graças a um conceito sistémico global com navegação intuitiva pelos menus e transferência de dados automatizada para a Proficloud.io
  • Controlo preciso de dados energéticos e de desempenho, em qualquer lugar e a qualquer momento, por meio de visualizações direcionadas
  • Proposta de valor em constante crescimento para a sua gestão energética através de um desenvolvimento contínuo e orientado para o utilizador
  • Comunicação segura entre o equipamento e a cloud mediante encriptação TLS
  • Gestão de equipamentos para uma visão geral clara das aplicações