Contadores de energia AC e DC EMpro para efeitos de faturação

Contadores de energia para efeitos de faturação

Os contadores de energia para efeitos de faturação permitem-lhe uma faturação precisa dos dados energéticos para cada centro de custos. Os contadores de energia AC EMpro com certificação MID registam todos os parâmetros elétricos importantes, como correntes, tensões, fatores de potência e desempenho, bem como os valores de energia nos quatro quadrantes. Os contadores de energia DC EMpro permitem uma medição direta de correntes e tensões de até 650 A/1000 V DC. Os dados de medição são disponibilizados através de interfaces de comunicação comuns.

Novos produtos

Contadores de energia AC com certificação MID

Contadores de energia AC para efeitos de faturação

Registar, comunicar e faturar

Os contadores de energia AC EMpro com certificação MID conforme 2014/32/UE permitem-lhe a faturação precisa dos dados energéticos para cada centro de custos (submedição). Eles registam todos os parâmetros elétricos importantes, como correntes, tensões, fatores de potência e desempenho, bem como os valores de energia nos quatro quadrantes.

Características principais

  • Medição direta até 100 A AC (trifásica)/45 A AC (monofásica)
  • Medição através de transformador de corrente: secundário 1 A/5 A
  • Classe de precisão C (EN 50470-3)
  • Temperatura operacional: -40 °C … +70 °C
  • Intervalo de tensão de entrada: 100 V AC … 277 V AC (fase/condutor PEN)/173 V AC … 480 V AC (fase/fase)

Vantagens

  • Medição de corrente contínua até 100 A AC em todo o intervalo de temperatura de -40 a +70 °C
  • Cumprimento da classe de precisão C conforme EN 50470-3 e 0,5 conforme IEC 62053-21
  • Operação e leitura simples e intuitiva através do ecrã LCD retroiluminado
  • Fácil ligação de bus e de rede através de interface Modbus/RTU ou Modbus/TCP
  • Registo Modbus baseado em equipamentos de medição de energia multifuncionais EMpro

Contadores de energia EMpro para efeitos de faturação

Comparação de contadores de energia EMpro para efeitos de faturação

Contadores de energia DC EMpro
Contadores de energia AC EMpro
Contadores de energia DC EMpro

Contadores de energia AC EMpro

Corrente de entrada máxima Medição direta até 650 A DC Medição direta: 45 A AC (monofásico); 100 A AC (trifásico)
. Transformador de corrente: 1 A/5 A AC (trifásico)
Intervalo de tensão de entrada 1000 V DC Monofásico: 1 x 184 V ... 276 V
. Trifásico: 3 x 173 V ... 480 V (Ph/Ph)/100 V ... 276 V (Ph/N)
Protocolo de comunicação SLIP (Serial Line Internet Protocol) Modbus/TCP
. Modbus/RTU

Contadores de energia DC EMpro para efeitos de faturação


Contadores de energia DC EMpro com certificação de acordo com a legislação de calibração

Os contadores de energia DC EMpro com poupança de espaço permitem a medição direta de correntes e tensões até 650 A/1000 V DC para efeitos de faturação. O design à prova de manipulação com dados em formato OCMF e o registo de calibração são ideais para utilização na infraestrutura de carregamento.

Vantagens

  • Medição direta DC precisa e com poupança de espaço até 650 kW
  • Ideal para efeitos de faturação graças à eletromecânica segura contra manipulação e firmware
  • Elevada fiabilidade graças a um intervalo de temperaturas alargado de -40 a +80 °C
  • Integração sem esforço graças a protocolo ponto-a-ponto simplificado com comunicação de dados normalizada
  • Ideal para processos de carregamento de E-mobility graças ao formato de dados OCMF, registo de calibração e interação com o controlador de carregamento CHARX DC

Contadores de energia DC EMpro – Vantagens em detalhe

Contador de energia DC EMpro com ícones para medição DC até 650 kW e classes de precisão
Contador de energia DC EMpro com ícones para efeitos de faturação e encriptação
Contador de energia DC EMpro com ícone para o intervalo de aplicação de temperatura
Contador de energia DC EMpro com ícones para RJ12 e protocolo SLIP
Topologia de um processo de carregamento DC
Contador de energia DC EMpro com ícones para medição DC até 650 kW e classes de precisão

Os contadores de energia DC EMpro medem potências até 200 kW conforme a classe de precisão C (EN 50470-4) e até 650 kW conforme a classe de precisão B (EN 50470-3).
A medição ocorre diretamente através de um shunt, dependendo da variante, também de forma bidirecional. Graças às dimensões compactas, poupa espaço valioso na sua aplicação.

Contador de energia DC EMpro com ícones para efeitos de faturação e encriptação

Os contadores de energia DC EMpro dispõem de certificações correspondentes para utilização em sistemas de faturação com precisão de kWh.
O design à prova de manipulação do hardware e do firmware oferece proteção contra o acesso não autorizado.
Além disso, são registados no registo de calibração todos os eventos que têm impacto na sua faturação.

Contador de energia DC EMpro com ícone para o intervalo de aplicação de temperatura

Os contadores de energia DC EMpro oferecem-lhe uma elevada fiabilidade com um intervalo ampliado de aplicação de temperatura:
Apesar do seu formato compacto, os produtos garantem uma dissipação de calor eficiente e são adequados para potências até 650 kW DC com temperaturas até +80 °C.
Além disso, também podem ser utilizados sem hesitação a temperaturas extremamente baixas até -40 °C.

Contador de energia DC EMpro com ícones para RJ12 e protocolo SLIP

A interface RS-485 integrada com o protocolo SLIP (Serial Line Internet Protocol) simplificado permite que os dados de medição sejam comunicados a controladores de nível superior.
Poupe esforços de cablagem graças aos conectores RJ12, que facilitam a ligação de vários contadores de energia DC em série graças ao seu design múltiplo.

Topologia de um processo de carregamento DC

Graças ao armazenamento de dados de energia, é garantida a rastreabilidade permanente dos processos de carregamento. Além disso, todos os eventos relevantes para a faturação, como a adaptação da resistência do cabo, são registados no registo de calibração.
Envie os dados relevantes para a faturação em formato OCMF para equipamentos finais identificados de forma segura.
Beneficie de soluções de rede integradas que consistem num controlador de carregamento DC CHARX, um contador de corrente contínua EMpro e outros produtos da Phoenix Contact.

Contadores de energia AC EMpro para efeitos de faturação


Contadores de energia AC EMpro

Os contadores de energia EMpro com certificação MID conforme a EN 50470 permitem-lhe a submedição, isto é, a faturação precisa dos dados energéticos para cada centro de custos.
Os equipamentos de medição registam os parâmetros elétricos importantes, como correntes, tensões, fatores de potência e desempenho, bem como os valores de energia nos quatro quadrantes. Assim, obtém informações sobre o fornecimento e a compra de energia ativa e reativa.
Os dados são transmitidos para um controlador de nível superior como, p. ex., um sistema de gestão de energia, através de interfaces de comunicação comuns.

Vantagens

  • Fácil ligação de bus e de rede através de interface Meter-Bus, Modbus/RTU ou Modbus/TCP
  • Estreito na calha DIN com larguras de apenas 17,5 mm ou 72 mm
  • Poupar tempo e custos com variantes para medição da corrente direta de até 40 A AC ou 80 A AC
  • Acesso remoto, armazenamento e exportação de dados em equipamentos baseados em Ethernet

Contadores de energia AC EMpro – Vantagens em detalhe

Imagem de marketing do contador de energia AC EMpro com ícones para entrada de transformador de corrente, medição direta e intervalo de temperatura
Vista da impressão lateral de um contador de energia AC EMpro com representação de lupa
Contador de energia com cabo de rede e ícones para Modbus/RTU, Modbus/TCP e interface S0
Contador de energia AC EMpro e equipamento de medição de energia multifuncional EMpro com ícone para o mesmo registo Modbus
Contadores de energia AC EMpro com ecrã iluminado
Imagem de marketing do contador de energia AC EMpro com ícones para entrada de transformador de corrente, medição direta e intervalo de temperatura

Os contadores de energia AC EMpro apoiam aplicações monofásicas de dois condutores, trifásicas de três condutores e trifásicas de quatro condutores e estão disponíveis como variante de medição direta ou de transformador de corrente.
Correntes até 100 A AC podem ser medidas diretamente em todo o intervalo de temperatura de -40 °C até +70 °C. A entrada de medição através do transformador de corrente pode ser configurada para transformadores de corrente de 1 A ou 5 A, sendo possível parametrizar a relação do transformador.

Vista da impressão lateral de um contador de energia AC EMpro com representação de lupa

Um equipamento preciso, com certificação MID por um organismo externo notificado, oferece-lhe um elevado nível de segurança.
A Diretiva Europeia de Instrumentos de Medição 2014/32/UE (MID) distingue entre as classes de precisão A, B e C, correspondentes às classes 2, 1 e 0,5 da IEC 62053-21.
Os contadores de energia AC EMpro cumprem a classe de precisão C ou 0,5 e são adequados para os crescentes requisitos nos setores comercial e industrial.

Contador de energia com cabo de rede e ícones para Modbus/RTU, Modbus/TCP e interface S0

Quando montados, os contadores de energia podem ser ligados entre si através de protocolos de comunicação comuns como, p. ex., Modbus/RTU ou Modbus/TCP, e comunicar diretamente com a gestão de dados de energia. Isto elimina o processo moroso de leitura direta no local.
São observados principalmente os valores de energia nos quatro quadrantes.
A escolha do protocolo correto depende dos requisitos específicos da sua aplicação.

Contador de energia AC EMpro e equipamento de medição de energia multifuncional EMpro com ícone para o mesmo registo Modbus

Em muitas aplicações são utilizados diferentes tipos de equipamentos de medição. Os equipamentos multifuncionais de medição de energia são utilizados para medir a alimentação e os contadores de energia com certificação MID são utilizados para a faturação.
Em resumo, os produtos da Phoenix Contact falam uma linguagem comum quando se trata de medição de energia, porque os registos Modbus dos contadores de energia baseiam-se nos equipamentos multifuncionais de medição de energia EMpro. Isto poupa esforço de programação e, em última análise, custos adicionais.

Contadores de energia AC EMpro com ecrã iluminado

Deve ser possível ler ou consultar os dados sem problemas nas condições de utilização previstas, conforme a EN 50470-1.
No ecrã LCD retroiluminado dos nossos contadores de energia AC EMpro são apresentados todos os valores característicos elétricos ou os parâmetros de configuração disponíveis nas páginas de indicação.
Outros parâmetros de configuração podem ser configurados através da interface de comunicação.
Quatro botões mecânicos na parte da frente são utilizados para o controlo de dados e a programação.

Exemplos de aplicação de contadores de energia EMpro para efeitos de faturação


Mapa de imagens interativo: Exemplos de aplicação para contadores de energia AC e DC
Armazenar energia e recuperá-la quando necessário
A eletricidade excedente, como a energia solar, energia eólica, etc., é armazenada temporariamente em acumuladores de bateria e pode utilizada conforme necessário. Um contentor de armazenamento oferece muita potência num espaço pequeno e pode ser carregado e descarregado rapidamente graças a um controlador de bateria inteligente. Os contadores de energia monitorizam os processos de carga e descarga e distinguem entre fornecimento e consumo.
Infraestrutura de carregamento e gestão de carga em garagens de estacionamento
Normalmente são instaladas potências de carregamento AC de 11 a 22 kW e potências de carregamento DC desde 50 kW. No espaço semipúblico, e em caso de imobilização mais longa, os veículos elétricos são carregados com até 22 kW AC. Em caso de tempos de carregamento mais curtos, são oferecidos pontos de carregamento com mais de 50 kW DC. A monitorização de energia mede a carga da rede. O controlador de carga utiliza os dados para a gestão de carga a fim de utilizar de forma ideal a carga ligada e evitar sobrecarga.
Faturação individual em estações ferroviárias
Entre o operador da estação e outros proprietários que, p. ex., operam centros de compras e estabelecimentos gastronómicos, todos os consumos de energia têm de ser faturados conforme MID: diferenciado por consumo geral (iluminação, escadas rolantes, aplicações de AVAC), por consumo individual (padaria, restaurante, snack-bar), por meio de transporte (p. ex., sistemas de aquecimento de agulha). Normalmente, os equipamentos de medição estão ligados através de uma interface de bus de campo à gestão de dados de energia, eliminando a necessidade de leitura direta no local.
Monitorização do consumo em apartamentos arrendados
O consumo atual de energia na casa ou no apartamento deve ser conhecido em qualquer altura. De quanta energia elétrica necessita a minha estação de carga? Quanta energia adicional é necessária? Os contadores de energia no formato de instalação em série, também conhecidos como contadores intermédios, estão instalados fixamente na caixa de distribuição e registam o consumo de energia de áreas individuais.
Gestão energética de edifícios públicos
O aumento dos custos de energia, a situação orçamental geralmente difícil e proteção do clima exigem a utilização eficiente de energia em instalações públicas. A diversidade de edifícios e a sua situação energética tornam a gestão energética complexa. A monitorização digitalizada de energia com contadores de energia para efeitos de faturação conforme a Diretiva MID 2014/32/UE, equipamentos de medição e software oferece uma solução ideal.
Faturação individual em hotéis, lojas e restaurantes
Os edifícios tornam-se mais complexos e é necessária uma faturação individual entre os operadores de hotéis, os hóspedes e o serviço de gastronomia interno. É necessário determinar o consumo de estações de carga no estacionamento subterrâneo e delimitar a eletricidade proveniente das células solares próprias. O consumo de serviços de gastronomia fornecidos por terceiros tem de ser faturado. Os contadores de energia conforme MID 2014/32/UE são utilizados para a faturação do consumo de acordo com a legislação fiscal.
Gestão de processos de carregamento na infraestrutura de E-mobility
Ao ampliar a infraestrutura de carregamento, são instaladas potências de carregamento AC de 11 a 22 kW e potências de carregamento DC de 50 kW. As estações de carga públicas requerem tempos de carregamento curtos com altas potências de carregamento para prosseguir viagem rapidamente. O carregamento rápido começa a partir de 50 kW e abrange o High Power Charging (HPC) a partir de 150 kW DC. A monitorização de energia mede a carga da rede e o controlador de carga utiliza os dados para a gestão de carga a fim de utilizar de forma ideal a carga ligada e evitar sobrecarga.
Máquinas de produção em empresas industriais
Na produção encontram-se pequenos consumidores, que vão desde a iluminação e os motores até aos grandes consumidores, como máquinas de moldagem por injeção. A monitorização do estado aumenta a eficiência energética e melhora a pegada de CO2. Neste processo, são observados principalmente os valores de energia nos quatro quadrantes. No futuro, a ambição é utilizar redes separadas DC, uma vez que permitem uma maior eficiência energética.
Transparência em centros de processamento de dados
Os centros de processamento de dados alimentam componentes de IT sem interrupção e garantem a produtividade através de redundâncias. Para este efeito, são utilizados sistemas complexos de alimentação elétrica, instalações UPS e geradores de emergência. Os crescentes volumes de dados exigem uma elevada disponibilidade até à gestão dos centros de custos. Os contadores de energia conforme a Diretiva MID 2014/32/UE criam transparência e são utilizados para tarefas relevantes para a faturação.
Faturação individual em aeroportos
Entre o operador do aeroporto e diferentes propriedades, como lojas, restaurantes, escritórios e hotéis, todos os consumos de energia têm de ser faturados conforme MID: diferenciado desde o consumo geral (iluminação, escadas rolantes, aplicações de AVAC, processamento de bagagem, iluminação da pista de táxi) até ao consumo individual (restaurantes, escritórios). Os dados relevantes para a faturação têm de ser processados rapidamente e disponibilizados através da interface Ethernet.
Monitorização de energia inteligente
Produtos e serviços para a sua gestão energética

Gestão simples da energia: o nosso inovador portfólio de sensores e tecnologia de medição coordenados facilitam muito o registo de dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam a integrar, processar e tratar os dados.

Brochura
Brochura Monitorização de energia