CHARX power – Eletrónica de potência DC para estações de carregamento rápido

Eletrónica e distribuição de potência DC para estações de carregamento rápido

Os nossos módulos de potência CHARX power basic altamente eficientes e o módulo de distribuição CHARX power distribute permitem a operação económica de sua infraestrutura de carregamento DC. O sistema modular de 19" permite escalonar as potências de carregamento até High Power Charging (HPC) e simplifica consideravelmente a instalação e a manutenção de suas estações de carga rápida.

Go to Product Detail Page for item 1162690
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC power module
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC power module
1162690

CHARX power basic, Fast charging module for setting up DC charging stations, Rack mounting, input: 3-phase, output: 200 V DC...920 V DC / 125 A. The corresponding system control cabinet CHARX PS-CAB/4x87.5KW (Item No. 1165442) is necessary for operating the DC power module. The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Vantagens

  • O sistema de 19″ com ligação rápida simplifica a instalação e a manutenção
  • Operação eficiente graças ao elevado grau de eficiência e elevada densidade de potência
  • Potência de carregamento dimensionável graças à ligação flexível dos módulos
  • O módulo de distribuição alimenta com eficiência os módulos de potência com tensão de alimentação
  • Funcionamento seguro devido às numerosas funções de proteção integradas

As vantagens do sistema de 19" no vídeo

O sistema modular de 19″ em detalhe Realize a montagem rápida em bastidor das suas estações de carregamento DC

O sistema CHARX no formato normalizado de 19″ consiste em vários módulos coordenados para distribuição, conversão e controlo da corrente de carga: o novo módulo de distribuição CHARX power distribute, o novo módulo de controlo CHARX control integrated e os módulos de potência CHARX power basic podem ser combinados para se adaptarem a qualquer situação de carga.

Em comparação com a montagem clássica com componentes de calha de montagem, a estrutura modular reduz consideravelmente a complexidade de uma estação de carregamento DC e permite a montagem e substituição rápidas dos módulos.

Mapa de imagem interativo: O sistema modular CHARX para montagem em rack de 19"
Módulo de controlo de potência
O CHARX control integrated combina todas as funções para controlar e monitorizar a sua estação de carga de 19". O módulo de controlo gere até cinco módulos de potência de 30 kW para carregamento DC rápido até 150 kW. Simplifica a elaboração de projetos, a instalação e manutenção da sua estação de carga, pois combina todos os componentes necessários, tais como controlador de carregamento, monitorização do isolamento, contactores de carga, fusível, fonte de alimentação auxiliar de 24 V e muitos outros componentes. Estes permitem, por exemplo, controlar o ventilador do quadro de comando, medir a temperatura e medir a tensão de saída. Oferece também extensas interfaces de comunicação para fácil integração do sistema e acesso remoto.
Diretamente para o módulo de controlo
Módulo de distribuição
CHARX power distribute fornece até cinco módulos de alimentação na sua estação de carregamento rápido de 19" com tensão de alimentação AC. O módulo de controlo também é alimentado com energia. Proteção contra sobretensão integrada, disjuntores e proteção contra sobreaquecimento asseguram a máxima segurança de todos os módulos e cabos a jusante. Isto permite a ligação com fusível de módulos de potência de categoria de sobretensão II.
Diretamente para o módulo de distribuição
Módulos de potência
Os módulos de carregamento rápido CHARX power basic altamente eficientes permitem a operação rentável da sua infraestrutura de carregamento DC. Convertem a corrente da rede AC em corrente DC, que é necessária para o carregamento rápido de veículos elétricos. Os compactos módulos de rack de 19" podem ser montados diretamente na estação de carga e ligados entre si de acordo com as necessidades de potência.
Diretamente para o módulo de potência AC/DC
Interligar até cinco módulos de potência
Com a conceção modular de uma estação de carga no formato de 19", pode ser realizada uma potência de carregamento até 150 kW interligando até cinco módulos de potência de 30 kW.
Sistemas de ligação rápida
A ligação rápida push-in e a ligação de alavanca articulada T-LOX permitem a utilização de pontas de cabo descarnadas ou com terminais ponteira. Isto permite uma rápida instalação e manutenção.
Montagem eficiente com economia de espaço
Especialmente para locais urbanos de uma estação de carga, a necessidade de espaço é um fator decisivo. Sistemas comparáveis com potência de carregamento idêntica têm uma necessidade de espaço significativamente maior, bem como trabalho adicional de cablagem.
Interfaces abrangentes
Com a ajuda das interfaces de comunicação CCS, CAN bus, OCPP, TCP/IP, RS-485 e I/Os, pode facilmente ligar os seus dispositivos periféricos, tais como o cabo de carregamento, painéis táteis, leitores RFID, LEDs de estado e eletrónica de potência.
Livremente programável conforme IEC 61131
O módulo de controlo CHARX control integrated pode ser utilizado de forma muito flexível devido à programação livre de acordo com a IEC 61131. Assim, é capaz de conceber o software e a interface do utilizador da sua estação de carga completamente personalizada.

Os nossos módulos de potência DC em comparação Decida qual o módulo adequado à sua aplicação

Módulo DC/DC 30 kW
Módulo AC/DC 30 kW
Módulo AC/DC 87,5 kW
Módulo DC/DC 30 kW

Módulo AC/DC 30 kW

Módulo AC/DC 87,5 kW

Tipo de montagem Montagem em rack de 19“ Montagem em rack de 19“ Instalação no armário de sistema disponível separadamente
Corrente de saída 100 A 100 A 125 A
Eficácia >95 % >95 % >97 %
Normas DIN EN 61851-21-2, Classe B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, Classe B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, Classe A IEC 61851-23:2014
Isolamento galvânico
Medidas (L x A x P) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unidades de altura no padrão de 19″) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unidades de altura no padrão de 19″) 536 mm x 222 mm x 600 mm
Ir para o produto Ir para o produto Ir para o produto
Vista 3D

Experimente agora em 3D

Os módulos de carregamento rápido de 30 kW CHARX power basic estão disponíveis como conversor AC/DC e conversor DC/DC. Podem ser montados diretamente na estação de carga, assegurando assim uma alimentação estável para o carregamento de veículos elétricos. Os módulos de potência cumprem todos os padrões de segurança e EMC europeus.

Graças à sua medida padrão de 19'', bem como ao sistema de ligação rápida Push-Lock e T-LOX, permitem uma rápida instalação e reparação.

O nosso módulo de distribuição AC em resumo Saiba mais sobre a tecnologia e as características

Módulo de distribuição AC
Módulo de distribuição AC

Tipo de montagem Montagem em rack de 19“
Funções de proteção integradas Proteção contra sobretensão, disjuntores, proteção contra sobreaquecimento
Entrada AC 3 x 232 A, 400 V ... 480 V
Saídas AC 5 saídas com 3 x 63 A cada, 1 saída com 3 x 6 A
Normas IEC 61851-1:2017
Medidas (L x A x P) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unidades de altura no padrão 19″)
Ir para o produto
Vista 3D

Experimente agora em 3D

O novo módulo de distribuição CHARX power distribute fornece todos os componentes na sua estação de carga de 19″. A tensão de alimentação AC de entrada pode ser distribuída por até cinco módulos de potência. O módulo de controlo é também alimentado com energia.

Uma proteção contra sobretensão integrada, disjuntores integrados e a proteção contra sobreaquecimento garantem a máxima segurança para os módulos e cabos a jusante.

Flexível, versátil e simples Descubra as outras vantagens do nosso sistema de 19″

Estação de carregamento modular
Fornecimento de estações de carga
Módulo de distribuição para estações de carga de 19“
Estação de carregamento modular

Com o sistema CHARX modular para montagem em rack de 19″, a potência de carregamento pode ser dimensionada, conforme necessário, de 30 a 150 kW, ligando até cinco módulos de 30 kW - tanto na pré-configuração como no reequipamento.

Os módulos integram a distribuição completa, a conversão e o controlo da corrente de carga.

Fornecimento de estações de carga

As áreas de aplicação dos módulos CHARX power são diversas. O seu principal objetivo é serem integrados em estações de carga.

No entanto, também são possíveis aplicações noutras áreas, como o carregamento de baterias de reserva para aplicações na indústria de corrente contínua ou o carregamento de contentores de baterias móveis necessários para utilização em estaleiros de construção.

Todos os módulos estão em conformidade com a classe de emissão B, o que significa que podem ser utilizados em ambientes urbanos sem qualquer problema. Os módulos AC/DC também podem ser utilizados em ligações trifásicas convencionais (32 A).

Módulo de distribuição para estações de carga de 19“

Os sistemas de ligação rápida da Phoenix Contact e as dimensões normalizadas de 19“ permitem uma rápida instalação e substituição dos módulos:

Tanto a ligação rápida push-in, como a moderna ligação de alavanca articulada T-LOX, desenvolvida pela Phoenix Contact, permitem a ligação de condutores de forma simples e direta, através de terminais ponteira desencapados ou com terminais.

Ambas as técnicas permitem a ligação sem ferramentas adicionais. Estas foram concebidas para uma transmissão segura de dados, sinais e potência.

Teste prático: estação de carga de 19" montada em apenas 13 minutos

O seu contacto pessoal

Para todas as questões sobre os nossos produtos e soluções

André Almeida
André Almeida
Business Development E-Mobility
+351 92 529 3953
Terei todo o prazer em aconselhá-lo no seu projeto de infraestrutura de carregamento.