Wallboxes e estações de carga rápidas e fiáveis são cruciais para o sucesso da E-mobility. Para aumentar a disponibilidade e a rentabilidade, são importantes tempos de instalação curtos e baixos custos de manutenção. A ligação rápida e segura de alimentação de rede, cabos de carregamento e cabos de sinal é realizada com a tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos intuitiva e duradoura da Phoenix Contact.
Ligação segura à rede graças à tecnologia intuitiva de ligação por alavanca
Ligação de vários condutores com tecnologia de ligação por parafuso globalmente aceite
Cablagem interna rápida com tecnologia de ligação push-in sem ferramenta
Alimentação de várias Wallboxes através de um cabo com conectores de campo
Serviço cómodo no local graças aos conectores de dados padronizados
Descobrir a tecnologia de ligação da Wallbox
Produtos selecionados para a ligação ótima de potência e dados
Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos acionados por alavanca
Para a alimentação de rede, os conectores e bornes para placas de circuitos impressos operáveis com alavanca permitem a ligação sem ferramenta de condutores com secções transversais até 25 mm². A posição inequívoca da alavanca de acionamento colorida e a força de contacto definida da ligação push-in acionada com alavanca garantem um contacto seguro.
Os bornes para placas de circuitos impressos push-in permitem a ligação rápida e sem ferramenta de condutores com secções transversais de 1,5 a 35 mm² dentro da Wallbox. A ligação de condutores opcionalmente vertical, horizontal ou inclinada permite uma utilização flexível.
Bornes para placas de circuitos impressos para ligação de potência compacta até 41 A
Ideal para a cablagem de potência interna para a ligação de transformadores de corrente, tomadas ou cabos de carregamento. O design compacto sem corpo de isolamento permite a utilização com economia de espaço até 41 A. Isto abrange as classes de potência das Wallboxes. O possível processo de soldadura THR oferece vantagens na produção de grandes séries.
Em conjunto com instalações fotovoltaicas e sistemas de acumulação de energia, a Phoenix Contact oferece um amplo programa de conectores RJ45 para integração na gestão energética. Tanto os conectores para placa de circuitos impressos como os conectores montáveis em campo, bem como um vasto portfólio de cabos patch com vários tipos de cabos, permitem a transmissão de dados a alta velocidade até 10 GBit/s.
Os parâmetros para a colocação em funcionamento podem ser introduzidos e verificados através de interfaces padronizadas. Para tal, a Phoenix Contact oferece conectores para placa de circuitos impressos USB e cabos patch. Os tipos A e C estão disponíveis nas versões USB 2.0, USB 3.0 e USB 3.2 Gen. 1/USB 3.2 Gen. 2 em várias combinações.
Conectores para placa de circuitos impressos para a ligação de condutores a placas de circuito impresso e para a transmissão de sinais, dados e energia. De 1,5 a 35 mm², encontrará sempre a solução certa para o seu carregador. Se necessário, o equipamento pode ser concebido para ser encaixável e modular. Isto permite a utilização flexível de diferentes unidades funcionais de acordo com a disponibilidade, rentabilidade e sustentabilidade.
O módulo HMI pode ser ligado de forma rápida e segura utilizando os conectores Board-to-Board do programa FINEPITCH. Estão disponíveis soluções blindadas e não blindadas para a transmissão de sinais e dados. Realize orientações personalizadas de placas de circuito impresso em todas as dimensões com diferentes formatos.
Os cabos de carregamento CHARX connect modo 3 são adequados para o carregamento com corrente alternada de veículos elétricos. Atingem potências de carga até 22 kW e estão disponíveis para os padrões de carregamento NACS, tipo 1, tipo 2 e GB/T.
As tomadas de carregamento CHARX connect modular tipo 2 são instaladas em estações de carga AC e Wallboxes e permitem o carregamento AC através de cabos de carregamento móveis até 22 kW. Graças ao sistema modular, o design e o espetro de funções podem ser adaptados de modo individualizado.
Bucins roscados para cabo e conectores de instalação
Os cabos para alimentação e de ligação de dados devem ser instalados na Wallbox de modo a ficarem protegidos da água e do pó. Os bucins roscados para cabo são uma solução comprovada. Os conectores de instalação QPD e PRC, por outro lado, oferecem uma ligação de potência de encaixe.
A elevada disponibilidade de pontos de carregamento, os baixos custos de manutenção e os curtos tempos de carregamento são cruciais para uma ampla aceitação da E-mobility. A tecnologia de ligação desempenha aqui um papel importante.
O nosso portfólio para a ligação de potência
Beneficie dos nossos produtos para uma ligação à rede segura e intuitiva da sua Wallbox. Regra geral, a infraestrutura oferece condutores rígidos até 16 mm² para este efeito. Com os bornes para placas de circuitos impressos acionados por alavanca, a alavanca de acionamento laranja sinaliza a ligação de condutores correta. O design autotravante desta tecnologia de ligação garante um contacto permanente e seguro.
Com o CHARX connect, oferecemos uma vasta gama de sistemas de encaixe de carregamento para uma transmissão de potência segura, fiável e rápida da estação de carga para o veículo elétrico. O portfólio opera tanto wallboxes AC para carregamento com corrente alternada como modernas wallboxes DC para utilização de corrente contínua da instalação fotovoltaica com perdas de conversão mínimas.
O programa de conectores RJ45 está disponível para ligação à rede. A Phoenix Contact oferece conectores para placa de circuitos impressos e cabos patch USB para a parametrização durante a colocação em funcionamento ou em caso de manutenção. Os tipos A e C estão disponíveis nas versões USB 2.0, USB 3.0 e USB 3.2 Gen. 1/USB 3.2 Gen. 2 em várias combinações.
A gestão de carga dinâmica está a ser cada vez mais utilizada em conjunto com a infraestrutura de carregamento. Nós temos os invólucros adequados para os seus controladores para maximizar o autoconsumo fotovoltaico e para a gestão de carga dinâmica em conjunto com o carregador e os inversores fotovoltaicos.
Perguntas frequentes
A sua questão não está aqui? Contacte-nos pessoalmente.
Com os nossos conectores de campo da série PRC, pode ligar várias Wallboxes no local com conjuntos de cabos pré-montados. O elevado grau de proteção IP69K permite uma utilização segura no exterior. A utilização de conjuntos de cabos prontos a usar poupa tempo e evita erros durante a instalação.
Os bornes para placa de circuitos impressos com ligação por alavanca são uma solução ideal. Uma alavanca cor de laranja permite uma ligação rápida e intuitiva das três fases, o condutor PEN e o PE. O princípio de funcionamento torna a ligação particularmente segura: a alavanca fecha-se quando é acionada e o condutor fica permanente e firmemente fixado. Estão disponíveis bornes com entrada de condutor inclinada e horizontal para otimizar o design do seu equipamento.
Com os conectores Board-to-Board do programa FINEPITCH, a Phoenix Contact oferece, pela primeira vez, soluções blindadas e não blindadas para a transmissão de sinais e dados. Realize orientações personalizadas de placas de circuito impresso em todas as dimensões com diferentes formatos, alturas de empilhamento e números de polos em passos de 0,635 até 2,54 mm.
Se o espaço para a ligação de potência da sua wallbox de 22 kW for limitado devido ao design estreito do equipamento, o borne para placa de circuitos impressos PTSPL 6 sem corpo de isolamento é particularmente adequado:
41 A/1000 V
Secções do condutor de 2,5 até 6 mm²
Contacto de mola com contacto possível de várias formas
A nossa página "Conceitos básicos da tecnologia de carregamento E-mobility" fornece conhecimentos básicos sobre o carregamento de veículos elétricos. Descubra:
Resumo dos padrões de carregamento, conectores de carga para veículos e modos de carregamento
Visualização de vídeos sobre o modo de funcionamento de uma estação de carga
Glossário com explicações simples de termos técnicos
Terei todo o prazer em aconselhá-lo no seu projeto de infraestrutura de carregamento.
Fabrica estações de carga para montagem em calha metálica ou em rack de 19″?
Temos os produtos certos para si
Como fabricante de componentes, fornecemos todo o equipamento para as suas estações de carga. O nosso vasto portfólio, desde cabos de carregamento CCS até à gestão de carga, forma a base para uma infraestrutura de carregamento de alto desempenho:
Para todas as aplicações, quer se trate de uma Wallbox AC, estação de carga DC ou um parque de carregamento HPC
Para todos os tipos de montagem, seja placa de circuito impresso, calha metálica ou rack de 19″