Bornes para placa de circuitos impressos com ligação de parafuso ou push-in

Diversidade na igualdade: mesmo tamanho, tecnologia de ligação diferente – os bornes para placa de circuitos impressos da série TDPT permitem desenvolver dispositivos específicos para o mercado com design unificado. Graças ao tamanho idêntico, pode optar flexivelmente por ligação por mola push-in ou de parafuso, mantendo o design das suas placas de circuitos impressos e equipamentos.
Footprints para o design de placas de circuitos impressos

Vantagens

  • Facilmente adaptados graças ao tamanho idêntico e ao esquema de pinos igual para ligação por mola push-in e de parafuso
  • A tecnologia de ligação unificada para secções transversais de condutor de 0,2 a 16 mm² possibilita inúmeras aplicações
  • Grande portfólio de ligações de potência em grelhas de 5,08/6,35 e 10,16 mm
Bornes para placas de circuitos impressos com ligação de parafuso

Bornes para placas de circuitos impressos com ligação de parafuso

Bornes para placas de circuitos impressos com ligação de parafuso

Os bornes para placa de circuitos impressos com o mesmo formato permitem desenvolver dispositivos específicos para o mercado com design unificado.

Bornes para placa de circuitos impressos com ligação push-in

Bornes para placa de circuitos impressos com ligação push-in

Bornes para placa de circuitos impressos com ligação push-in

Os bornes para placa de circuitos impressos com o mesmo formato permitem desenvolver dispositivos específicos para o mercado com design unificado.

Soluções para a Industrie 4.0 com bornes para placa de circuitos impressos com o mesmo formato no TWIN Design

No TWIN Design com o mesmo formato, selecione entre a ligação de parafuso e a ligação por mola push-in. Os bornes para placa de circuitos impressos são adequados para correntes até 76 A, tensões até 1000 V, bem como secções do condutor entre 0,2 e 16 mm². Na qualidade de fabricante de equipamentos, aumenta a sua flexibilidade através de versões de 2 a 12 pinos nos passos 5,08 mm, 6,35 mm e 10,16 mm. Beneficie de uma proteção de choque ampliada conforme IEC/UL 61800-5-1.

Soluções para a Industrie 4.0 com bornes para placa de circuitos impressos com o mesmo formato no TWIN Design
Bornes para placas de circuitos impressos com o mesmo formato no TWIN Design YouTube
E-paper
Resumo de todo o portfólio

Explore ao detalhe a diversidade de produtos da gama COMBICON nas mais de 500 páginas do catálogo electrónico de produtos. Desta forma, encontrará sempre a tecnologia de ligação certa para a transmissão de sinais e dados para a sua aplicação.

Abrir o catálogo eletrónico
Diversos bornes para placa de circuitos impressos e conectores para placa de circuitos impressos, bem como bornes de passagem de corrente elevada