A alavanca de acionamento com cor distinta permite uma instalação intuitiva e com economia de tempo. Tal assegura uma maior fiabilidade no campo e assegura uma operação rentável de toda a instalação.
Ligações de placa de circuitos impressos acionadas por alavanca
Bornes para placa de circuitos impressos operáveis com alavanca da série LPT
A série LPT permite a ligação de condutor rápida e intuitiva com secções transversais até 25 mm².
Conector de placa de circuito impresso operado por alavanca da série LPC
Com a série LPC, liga condutores com secções transversais até 16 mm² da forma mais fácil de sempre.
O princípio de alavanca em detalhe
O princípio de alavanca sem ferramenta permite ligar e desligar rapidamente condutores com e sem terminal ponteira. O design do funil de inserção de cabos impede de forma segura que os fios individuais fiquem traçados.
A posição da alavanca de cor distinta indica-lhe, a partir do exterior, de forma visível e tangível os estados definidos do espaço de aperto. Desta forma, os espaços de aperto incorretamente fechados e as conexões defeituosas são imediatamente identificados.
Ao posicionar a alavanca pode ter a certeza que os condutores inseridos vão estar em contacto de forma fiável e estável a longo prazo. As potenciais fontes de erro, como, por ex., um binário de aperto incorreto ao efetuar a ligação de parafuso, são seguramente excluídas.
A tecnologia push-in permite uma ligação rápida, mesmo com alavanca fechada. Graças ao contorno especial de mola, pode conectar condutores rígidos ou equipados com terminais ponteira de forma simples e confortável.
Nova comodidade para a ligação de condutores
A Phoenix Contact torna o push-in mais fácil do que nunca. Ligue condutores com secções transversais até 25 mm² de forma rápida e intuitiva. Os bornes e conectores para placas de circuitos impressos acionados por alavanca com ligação por mola push-in são a solução ideal para os fabricantes que desejam oferecer equipamentos com elevado conforto operacional. Reduzem o esforço de cablagem, eliminam os erros operacionais e reduzem os custos de processo e de acompanhamento.
As séries LPT e LPC na vista de 360°
Comprove as vantagens das séries LPT e LPC na vista 3D ao lado. Graças à ligação push-in acionada por alavanca, pode planear e implementar os seus equipamentos de forma confortável.
Vantagens
- Operação intuitiva graças à alavanca de acionamento de cor distinta
- O princípio de alavanca sem ferramenta permite ligar e desligar rapidamente condutores com ou sem terminal ponteira
- As posições inequívocas da alavanca proporcionam uma resposta fiável sobre o espaço de aperto aberto ou fechado
- A força de contacto específica assegura um contacto resistente a longo prazo
- Ligação push-in rápida com alavanca fechada
Teste a tecnologia de ligação acionada por alavanca
Os bornes e conectores para placas de circuitos impressos acionados por alavanca das séries LPT/LPC com ligação por mola push-in são adequados para inúmeras aplicações, p. ex. no fabrico de máquinas, em acumuladores de bateria ou em energias renováveis. Encomende gratuitamente a sua amostra personalizada para o seu local de trabalho e veja por si próprio.