Este conector é ideal para condições extremas
Distribuição de energia segura, mesmo em condições extremas
Robustos e fiáveis: os conectores de instalação PRC 20 e PRC 35 permitem uma vasta gama de soluções de ligação em aplicações prediais, industriais e externas. Quer se trate da infraestrutura de transportes, produção de energia, E-mobility, intralogística ou produção industrial – os conectores de instalação garantem uma transmissão de potência eficaz.
Transmissão de potência segura até 20 A ou 35 A
Os produtos da série PRC
Os conectores de instalação PRC são ideais para a transmissão compacta e segura de potência até 35 A. Os graus de proteção elevados e uma resistência ao choque até IK08 garantem a distribuição de corrente mesmo em condições ambientais extremas. O bloqueio que pode ser solto, disponível com operação com ferramenta ou manual, também garante uma maior flexibilidade na instalação e manutenção do seu sistema.
Comparação de dados técnicos
Compare os dados dos produtos e selecione o sistema adequado à sua aplicação.
|
|
|
|
|---|---|---|
| PRC 20 | PRC 35 | |
| Tecnologia de ligação | Ligação de parafuso e por cravação | Ligação de parafuso e por cravação |
| Número de polos | 2/3/4/5 | 3/5 |
| Tensão nominal (IEC) | até 500 V (AC/DC) | até 690 V (AC)/500 V (DC) |
| Tensão nominal (UL) | até 600 V (AC/DC) | até 600 V (AC/DC) |
| Corrente nominal | até 20 A | até 35 A |
| Grau de proteção | IP66/IP68 (2 h/2 m)/IP69 | IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69 |
| Resistência ao impacto | IK08 | IK08 |
| Temperatura ambiente (operação) | -40 °C … +105 °C | -40 °C … +105 °C |
| Tipo de bloqueio | Bloqueio Duo-Unlock, com operação com ferramenta ou manual | Bloqueio de encaixe, com operação com ferramenta ou manual |
| Ciclos de encaixe | 500 | 2000 |
| Secção do condutor (rígido/flexível) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 1,5 mm² ... 6,0 mm² |
| Diâmetro exterior do cabo | 6 mm ... 14 mm | 8 mm ... 21 mm |
| Certificações | UL, IEC, DNV-GL | UL, IEC, DNV-GL, 2PfG |
| Ir para a lista de produtos PRC 20 | Ir para a lista de produtos PRC 35 |
Vantagens
- Transmissão de correntes elevadas até 35 A em espaços pequenos
- Bloqueio que pode ser solto manualmente e com ferramenta, para uma maior flexibilidade durante a instalação e a manutenção
- Utilização segura com condições ambientais extremas graças aos graus de proteção e à resistência ao choque elevados
- Manuseamento simples graças à tecnologia de ligação comprovada de parafuso ou por cravação
- Codificação mecânica e por cores para uma colocação em funcionamento rápida e sem erros
O sistema de instalação PRC em resumo
Teste os conectores de instalação PRC
O sistema de instalação PRC é adequado para inúmeras aplicações, por exemplo, em energias renováveis, na construção de túneis ou em aplicações de infraestruturas. São utilizados, p. ex., em Wallboxes, instalações fotovoltaicas, aerogeradores ou unidades de rádio remotas. Veja por si próprio as inúmeras vantagens dos conectores de instalação PRC e solicite uma amostra.