Experimentar os conectores de carga NACS em 3D
Analise detalhadamente o conector de carga AC NACS da família CHARX connect eco. Através da função de zoom e rotação, pode observar o produto a partir de qualquer ângulo.
O North American Charging Standard (NACS) está a ganhar terreno e substituirá o padrão de carregamento CCS tipo 1 a longo prazo. A mudança para o NACS irá desempenhar assim um papel central na eletrificação do setor dos transportes e no aumento da infraestrutura de carregamento na América do Norte. Como especialistas em tecnologia de carregamento para E-mobility, oferecemos cabos de carregamento NACS conforme SAE e com certificação UL que cumprem as mais elevadas exigências – tanto para o carregamento AC como para High Power Charging.
Os nossos cabos de carregamento AC NACS da família CHARX connect eco, 100% em conformidade com as normas, têm qualidade industrial comprovada e impressionam com máxima segurança. Os robustos conectores de carga NACS são fáceis de manusear e permitem um carregamento AC até 80 A.
Analise detalhadamente o conector de carga AC NACS da família CHARX connect eco. Através da função de zoom e rotação, pode observar o produto a partir de qualquer ângulo.
Os conectores de carga DC NACS da família CHARX connect professional permitem o carregamento High Power Charging (HPC) não refrigerado com 500 kW em Boost Mode ou 375 kW permanentemente. Os cabos de carregamento 100% compatíveis com a norma impressionam pela máxima segurança e ergonomia durante o carregamento rápido.
Analise detalhadamente o conector de carga DC NACS. Através da função de zoom e rotação, pode observar o produto a partir de qualquer ângulo.
Os nossos cabos de carregamento NACS são sempre caracterizados por um design visualmente apelativo e ergonómico.
Uma característica especial do cabo de carregamento DC NACS é o design de conector tradicional da Phoenix Contact com pega deslocada. Isto não só permite um manuseamento mais seguro e confortável, como também assegura o desacoplamento térmico das superfícies que aquecem, o que também aumenta a segurança do utilizador.
Os cabos de carregamento AC NACS são também particularmente fáceis de manusear graças às suas dimensões compactas e peso reduzido, combinados com um toque sólido.
De acordo com a norma UL 2251, os nossos conectores de carga AC e DC NACS estão equipados com uma proteção contra toque que cumpre o grau de proteção IP2XB. Esta proteção contra toque é realizada por pinos salientes dentro dos contactos de potência. São assim evitados acidentes elétricos provocados por um toque acidental nos contactos.
A característica especial da nossa proteção contra toque são as tampas de plástico totalmente revestidas dos pinos, que garantem uma fixação segura e duradoura. Isso evita que as tampas fiquem presas na tomada no veículo e falhas dispendiosas na estação de carga.
Os nossos cabos de carregamento AC NACS e DC NACS cumprem o padrão automóvel SAE J3400, que foi adotado no final de 2023 e tem como base o conector de carga proprietário da Tesla. Eles têm certificação UL 2251, o que significa que passaram nos testes de tecnologia de segurança UL e têm a marca de certificação UL. Todas as etapas de desenvolvimento e produção são certificadas de acordo com o padrão automóvel IATF 16949 e, por conseguinte, cumprem os elevados requisitos de qualidade e de processo da indústria automóvel. Os nossos cabos de carregamento DC NACS também cumprem a norma internacional IEC 62196-3 para o carregamento rápido com corrente contínua.
Este facto tem vantagens decisivas para a aplicação:
Os nossos conectores de carga NACS estão disponíveis em stock com um logótipo da Phoenix Contact gravado e um cabo não montado num dos comprimentos padrão disponíveis.
A pedido, podemos oferecer-lhe uma vasta gama de serviços para individualização e montagem do seu cabo de carregamento NACS de acordo com os seus requisitos de branding e montagem:
Todos os dias, as nossas equipas de desenvolvimento trabalham em mais inovações de produtos para o North American Charging Standard. Aqui encontrará uma visão geral de quando e que produtos NACS pode esperar da Phoenix Contact:
Desde a fundação em 2013 que a Phoenix Contact E-Mobility é especialista em tecnologia de carregamento E-mobility no Grupo Phoenix Contact. Com mais de 800 colaboradores em todo o mundo e 25 linhas de produção com 33 200 m², são oferecidos mais de 500 produtos para a criação de uma infraestrutura de carregamento em rede e para a eletrificação de veículos de todos os tipos. Com a certificação IATF, a empresa cumpre os elevados requisitos da indústria automóvel.