VL3 PPCS12 1320
-
Panel PC
1494296
IP66 protected VL3 panel PC with 12" PCAP touch screen, Intel Atom® x6211E processor, 8 GB RAM, 60 GB mass storage
Transferência gratuita disponível.
Downloads
Detalhes dos produtos
| Note on application | |
| Note on application | As things stand now, we are preparing the product so that, as of December 11, 2027, it will comply with the requirements of the EU Cyber Resilience Act (CRA) based on the information currently available regarding the CRA. |
| Product type | Panel PC |
| Special properties | The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA) |
| Computer data | |
| Processor | Intel® Atom® x6211E 1.3 GHz |
| Trusted Platform Module | fTPM 2.0 |
| Operating system | without operating system |
| RAM | 8 GB LPDDR4 |
| Data storage system | 60 GB, 3D TLC |
| Cooling | passive |
| Raid system | without RAID system |
| Display | |
| Display type | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| Screen resolution | 1280 x 800 Pixel(s) (WXGA) |
| Display formats | 16:9 |
| Touch technology | projective-capacitive (PCAP) |
| Display lighting type | LED |
| Brightness | 500 cd/m² |
| MTBF | 50,000 hours |
| Color spectrum | 16.7 million colors |
| Reading angle left | 88.00 ° |
| Reading angle right | 88.00 ° |
| Reading angle top | 88.00 ° |
| Reading angle bottom | 88.00 ° |
| Service life of battery | 5 years (typical) |
| Supply | |
| Supply voltage | 24 V DC ±20% |
| Max. current consumption | 2.44 A (24 V DC) |
| Real-time clock | |
| Real-time clock | Yes (battery-backed) |
| Power supply | |
| Connection method | Push-in spring connection |
| Conductor cross-section, rigid | 0.35 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross-section, flexible | 0.35 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 16 |
| Stripping length | 10 mm |
| Interfaces | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| Monitor output | 1x DP++ 1.4 |
| Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I226-IT |
| External dimensions | |
| Width / Height / Depth | 302 mm / 229 mm / 73 mm (Outside dimensions) |
| Installation dimensions | |
| Width / Height / Installation depth | 292 mm / 219 mm / (Installation cutout) |
| Color (Housing) | light gray (RAL 7035) |
| Material front plate | Aluminum (natural anodized) |
| Housing material | Sheet steel |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP66 (front), IP20 (back) |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | 2000 m |
| Permissible humidity (operation) | 5 % ... 95 % (non-condensing) |
| Permissible humidity (storage/transport) | 5 % ... 95 % (non-condensing) |
| Shock | 15g with 11 ms impulse |
| Vibration (operation) | 1g, according to EN 60068-2-6 |
| Conformity/Approvals | |
| Conformance | CE-compliant |
| UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Mounting type | Panel cutout |
| VESA holder | |
| Holder system | VESA MIS-D 100 C |
| N.º de artigo | 1494296 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | DRB |
| Chave de produto | DRBAAB |
| GTIN | 4063151942144 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 5 460 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 4 120 g |
| Número do imposto alfandegário | 84715000 |
| País de origem | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
SI-RND-U1A - Data interface 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Connecting cable 2404774
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - PCB connector 1966101
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - PCB connector 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - PCB connector 1751312
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Cover 1452726
-
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - Panel-mount flange 1289537
-
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - Power supply 1110466
-
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - Power supply 1159037
-
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT - Power supply 1088478
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Power supply 2904600
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC converter 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC converter 2910119
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - PCB connector 1561300
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Battery 1289761
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA