Y distributor, 4-position, unshielded, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M8, coding: A and Socket straight M8, coding: A
Distribuidores para ligações M8, M12 e AS-Interface
Os distribuidores permitem-lhe adaptar a sua cablagem conforme as suas necessidades. Desde M8 até AS-Interface, passando por M12, oferecemos uma grande variedade de circuitos e formatos. Temos muito gosto em implementar soluções personalizadas mediante solicitação. Isto oferece-lhe o máximo de possibilidades na distribuição de sinais, dados e potência ou na adaptação de diferentes interfaces.
Y distributor, 3-position, unshielded, Plug straight M8, coding: A, on Socket straight M8, coding: A and Socket straight M8, coding: A, Parallel distributor
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A, PIN 2+4 bridged and Socket straight M12, coding: A, PIN 2+4 bridged, cable length: 0.3 m
Y distributor, 5-position, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Socket straight M12 SPEEDCON, coding: A and Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, Parallel distributor
Y distributor, 4-position, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Socket straight M12 SPEEDCON, coding: A and Socket straight M12 SPEEDCON, coding: A
Emergency-stop Y plug
Y distributor, 4-position, unshielded, Plug straight M8, coding: A, on Socket straight M8, coding: A and Socket straight M8, coding: A
Y distributor, 4-position, unshielded, Plug straight M8, coding: A, on Socket straight M8, coding: A and Socket straight M8, coding: A, Parallel distributor
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M8, coding: A and Socket straight M8, coding: A, cable length: 3 m
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, coding: A, on free cable end and free cable end, cable length: 10 m
Vantagens
- Potencial de poupança através da distribuição e do agrupamento de sinais
- Cablagem compacta graças às variantes multipolares
- Distribuidor blindado com blindagem de 360° para a transmissão e a distribuição de sinal fiável
- Integração flexível de novos equipamentos através de adaptadores e distribuidores
- Menos interfaces graças aos distribuidores com cabo injetado
- Distribuidores específicos para clientes com comprimentos de cabo personalizados a pedido