PROFINET polymer fiber cable, duplex 980 µm/1000 µm, heavy-weight design, for installation in stationary systems and machines, by the meter, without male connector
Cabos a metro para aplicações em cobre e fibra ótica
Graças à grande variedade de tipos de cabos a metro, as várias aplicações são facilmente realizáveis. Crie cablagens de acordo com a sua necessidade: em combinação com conectores montados e distribuidores da Phoenix Contact, os diversos comprimentos de cabos podem ser fabricados com facilidade.
By the meter, Remote bus cable, INTERBUS, shielded, PUR halogen-free, may green RAL 6017, 6-wire (3 x 2 x 0.22 mm2), color single wire: green-yellow, white-brown, gray-pink, flexible installation
By the meter, Data cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), shielded, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, 8-wire (4x2xAWG26/7, SF/UTP), color single wire: white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown, cable length: Free entry (0.5 ... 400 m)
By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: 100 m
By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR halogen-free, green RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: 100 m
By the meter, Data cable, Ethernet CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, 4-wire (2x2xAWG26/7, SF/UTP), color single wire: white/orange-orange, white/green-green, cable length: Free input (0.5 ... 100 m)
By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 8-wire, color single wire: white, brown, green, yellow, gray, pink, blue, red, cable length: 100 m
PCF cable, duplex 200 µm/230 µm, by the meter without male connector, for installation in stationary systems and machines
By the meter, Remote bus cable, INTERBUS, shielded, PVC, may green RAL 6017, 6-wire (3 x 2 x 0.22 mm2), color single wire: green-yellow, white-brown, gray-pink, fixed installation
By the meter, Cable reel, PVC, black RAL 9005, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: 100 m
Vantagens
- Encomendas flexíveis – fornecimento também de cabos com comprimentos reduzidos
- Desenrolamento fácil através de tambor para cabos muito compridos
- Variável, pois existe um cabo adequado para cada aplicação
Cabos de cobre a metro
Os cabos de cobre da Phoenix Contact estão disponíveis com diferentes números de polos e secções transversais em comprimentos individuais entre 0,2 e 1000 m.
- Tipo de cabo PUR sem halogéneo
- Tipo de cabo PUR/PVC
- Tipo de cabo PVC
- Tipo de cabo PUR POWER
Os nossos conectores montáveis permitem adaptar flexivelmente o comprimento do cabo aos seus requisitos.
Cabos de fibra ótica a metro
Os sistemas de cabos e de ligação da Phoenix Contact proporcionam soluções para diferentes áreas de aplicação, como a automação industrial, centros de dados ou cablagem para edifícios.
- Polymer Optical Fiber (POF) até um máximo de 100 Mbps
- Polymer Cladded Fiber (PCF) até um máximo de 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodo até 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodo até 40 GBit/s