By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR halogen-free, green RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: 100 m
Cabos a metro para aplicações em cobre e fibra ótica
Graças à grande variedade de tipos de cabos a metro, as várias aplicações são facilmente realizáveis. Crie cablagens de acordo com a sua necessidade: em combinação com conectores montados e distribuidores da Phoenix Contact, os diversos comprimentos de cabos podem ser fabricados com facilidade.
By the meter, Cable reel, Single Pair Ethernet, shielded, PVC, black, 2-wire (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), color single wire: white, blue, cable length: 100 m
By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), shielded, PVC, green-yellow RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/1, SF/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: 100 m
By the meter, Cable reel, PVC, black RAL 9005, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: 100 m
By the meter, Cable reel, PVC, black RAL 9005, 3-wire, color single wire: brown, blue, black, cable length: 100 m
Master cable for sensor/actuator boxes, with PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 11-pos., 8 x 0.50 mm2 and 3 x 1.00 mm2, length: 50 m
PROFINET polymer fiber cable, duplex, 980/1000 µm, heavy-weight highly flexible design, for flexible cable conduit applications, by the meter, without connector
By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PVC/PVC, green RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: 100 m
By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 5-wire, color single wire: brown, white, blue, black, green-yellow, cable length: 100 m
By the meter, Sensor/actuator cable, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: 100 m
Vantagens
- Encomendas flexíveis – fornecimento também de cabos com comprimentos reduzidos
- Desenrolamento fácil através de tambor para cabos muito compridos
- Variável, pois existe um cabo adequado para cada aplicação
Cabos de cobre a metro
Os cabos de cobre da Phoenix Contact estão disponíveis com diferentes números de polos e secções transversais em comprimentos individuais entre 0,2 e 1000 m.
- Tipo de cabo PUR sem halogéneo
- Tipo de cabo PUR/PVC
- Tipo de cabo PVC
- Tipo de cabo PUR POWER
Os nossos conectores montáveis permitem adaptar flexivelmente o comprimento do cabo aos seus requisitos.
Cabos de fibra ótica a metro
Os sistemas de cabos e de ligação da Phoenix Contact proporcionam soluções para diferentes áreas de aplicação, como a automação industrial, centros de dados ou cablagem para edifícios.
- Polymer Optical Fiber (POF) até um máximo de 100 Mbps
- Polymer Cladded Fiber (PCF) até um máximo de 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodo até 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodo até 40 GBit/s