By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PVC/PVC, green RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: 100 m
Cabos a metro para aplicações em cobre e fibra ótica
Graças à grande variedade de tipos de cabos a metro, as várias aplicações são facilmente realizáveis. Crie cablagens de acordo com a sua necessidade: em combinação com conectores montados e distribuidores da Phoenix Contact, os diversos comprimentos de cabos podem ser fabricados com facilidade.
By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 5-wire, color single wire: brown, white, blue, black, green-yellow, cable length: 100 m
By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
By the meter, Bus system cable, CANopen®, DeviceNet™, shielded, PUR halogen-free, red lilac RAL 4001, 4-wire (2xAWG24/19+2xAWG22/19), color single wire: red-black, blue-white, cable length: Free entry (0.5 ... 400 m)
By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PVC/PVC, green RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: 1000 m
By the meter, Data cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), shielded, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, 8-wire (4x2xAWG24/1, SF/UTP), color single wire: white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown, cable length: 100 m
By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 3-wire, color single wire: brown, blue, black, cable length: 100 m
By the meter, Cable reel, shielded, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 8-wire, color single wire: brown, white, green, yellow, gray, pink, blue, red, cable length: 100 m
Master cable for sensor/actuator boxes, without PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 18-pos., 16 x 0.34 mm2 and 2 x 0.75 mm2, length: 50 m
By the meter, Bus system cable, PROFIBUS (12 Mbps), shielded, PVC FR VI/PVC, violet, 2-wire (1x2xAWG22/1), color single wire: red, green, cable length: Free entry (1.0 ... 1000.0 m)
Vantagens
- Encomendas flexíveis – fornecimento também de cabos com comprimentos reduzidos
- Desenrolamento fácil através de tambor para cabos muito compridos
- Variável, pois existe um cabo adequado para cada aplicação
Cabos de cobre a metro
Os cabos de cobre da Phoenix Contact estão disponíveis com diferentes números de polos e secções transversais em comprimentos individuais entre 0,2 e 1000 m.
- Tipo de cabo PUR sem halogéneo
- Tipo de cabo PUR/PVC
- Tipo de cabo PVC
- Tipo de cabo PUR POWER
Os nossos conectores montáveis permitem adaptar flexivelmente o comprimento do cabo aos seus requisitos.
Cabos de fibra ótica a metro
Os sistemas de cabos e de ligação da Phoenix Contact proporcionam soluções para diferentes áreas de aplicação, como a automação industrial, centros de dados ou cablagem para edifícios.
- Polymer Optical Fiber (POF) até um máximo de 100 Mbps
- Polymer Cladded Fiber (PCF) até um máximo de 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodo até 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodo até 40 GBit/s