By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 6-wire, color single wire: brown, white, blue, black, gray, pink, cable length: 100 m
Cabos a metro para aplicações em cobre e fibra ótica
Graças à grande variedade de tipos de cabos a metro, as várias aplicações são facilmente realizáveis. Crie cablagens de acordo com a sua necessidade: em combinação com conectores montados e distribuidores da Phoenix Contact, os diversos comprimentos de cabos podem ser fabricados com facilidade.
By the meter, Data cable, VARAN CAT5 (100 Mbps), shielded, SANTOPRENE halogen-free/TPE halogen-free, black RAL 9005, 6-wire (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), color single wire: brown, blue, white/orange, white/green, green, orange, cable length: 100 m
GOF outdoor cable, 2-wire, full breakout cable for flexible installation, each fiber provided with individual strain relief, suitable for drag chain applications, high chemical resistance to acids and lyes, high mechanical and thermal stability, low smoke, halogen-free and fume resistant, improved tread resistance
By the meter, Data cable, Ethernet CAT6A (10 Gbps), shielded, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, 8-wire (4x2xAWG26/7; S/FTP), color single wire: white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown, cable length: 100 m
By the meter, Cable reel, shielded, PVC, black RAL 9005, 5-wire, color single wire: brown, white, blue, black, gray, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
By the meter, Bus system cable, PROFIBUS, shielded, PUR halogen-free, red lilac RAL 4001, 2-wire (1x2xAWG24/19), color single wire: red, green, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
By the meter, Cable reel, PVC, black RAL 9005, 3-wire, color single wire: brown, blue, black, cable length: 100 m
By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 3-wire, color single wire: brown, blue, black, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
By the meter, Bus system cable, INTERBUS, shielded, PUR halogen-free, black RAL 9005, 4-wire (2xAWG26/19+2xAWG22/19), color single wire: red-blue, green-yellow, cable length: Free entry (0.5 ... 400 m)
By the meter, Cable reel, Single Pair Ethernet (1 Gbps), shielded, PUR halogen-free, green, 2-wire (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), color single wire: white, blue, cable length: 100 m
Vantagens
- Encomendas flexíveis – fornecimento também de cabos com comprimentos reduzidos
- Desenrolamento fácil através de tambor para cabos muito compridos
- Variável, pois existe um cabo adequado para cada aplicação
Cabos de cobre a metro
Os cabos de cobre da Phoenix Contact estão disponíveis com diferentes números de polos e secções transversais em comprimentos individuais entre 0,2 e 1000 m.
- Tipo de cabo PUR sem halogéneo
- Tipo de cabo PUR/PVC
- Tipo de cabo PVC
- Tipo de cabo PUR POWER
Os nossos conectores montáveis permitem adaptar flexivelmente o comprimento do cabo aos seus requisitos.
Cabos de fibra ótica a metro
Os sistemas de cabos e de ligação da Phoenix Contact proporcionam soluções para diferentes áreas de aplicação, como a automação industrial, centros de dados ou cablagem para edifícios.
- Polymer Optical Fiber (POF) até um máximo de 100 Mbps
- Polymer Cladded Fiber (PCF) até um máximo de 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodo até 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodo até 40 GBit/s