Cabos a metro

Cabos a metro para aplicações em cobre e fibra ótica

Graças à grande variedade de tipos de cabos a metro, as várias aplicações são facilmente realizáveis. Crie cablagens de acordo com a sua necessidade: em combinação com conectores montados e distribuidores da Phoenix Contact, os diversos comprimentos de cabos podem ser fabricados com facilidade.

Go to Product Detail Page for item 1474283
NBC-100,0-94H - Network cable
NBC-100,0-94H - Network cable
1474283

By the meter, Network cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR halogen-free, black RAL 9005, 8-wire (1x4x AWG 26+1x4x AWG 18), color single wire: white/orange, orange, white/green, green, white, blue, brown, black, cable length: 100 m, Power with Ethernet (PWE)

configurável,
Go to Product Detail Page for item 1408539
NBC-93R/... - Data cable
NBC-93R/... - Data cable
1408539

By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR halogen-free, green RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/19, S/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)

Vantagens

  • Encomendas flexíveis – fornecimento também de cabos com comprimentos reduzidos
  • Desenrolamento fácil através de tambor para cabos muito compridos
  • Variável, pois existe um cabo adequado para cada aplicação
Dois cabos de cor diferente enrolados em anel

Cabos de cobre a metro

Os cabos de cobre da Phoenix Contact estão disponíveis com diferentes números de polos e secções transversais em comprimentos individuais entre 0,2 e 1000 m.

  • Tipo de cabo PUR sem halogéneo
  • Tipo de cabo PUR/PVC
  • Tipo de cabo PVC
  • Tipo de cabo PUR POWER

Os nossos conectores montáveis permitem adaptar flexivelmente o comprimento do cabo aos seus requisitos.

Dois cabos de fibra ótica de cor diferente enrolados em anel

Cabos de fibra ótica a metro

Os sistemas de cabos e de ligação da Phoenix Contact proporcionam soluções para diferentes áreas de aplicação, como a automação industrial, centros de dados ou cablagem para edifícios.

  • Polymer Optical Fiber (POF) até um máximo de 100 Mbps
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) até um máximo de 1 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) multimodo até 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) monomodo até 40 GBit/s